Kabel­ab­schot­tungen

Ob Brand­schutz-Kissen, Brand­schutz-Mörtel oder Platten und Stopfen: Für jede Art von Kabel­durch­füh­rung gibt es eine Lösung.

Übersicht Brandschutzzubehör für Leitungsführungssysteme: Brandschutzkissen, Brandschutzplatten, Brandschutzstopfen, Brandschutzbeschichtung in Kartusche und Brandschutzmörtel in Eimer

Brand­schutz - Kabel­ab­schot­tungen von Hager
Mit Feuer­wi­der­stands­klasse S90

Hager bietet ab sofort drei weitere Vari­anten zur Errich­tung von S90-Kabel­ab­schot­tungen nach DIN 4102-9 an. Sie knüpfen an die bewährten Hager-Brand­schutz­sys­teme aus feuer­wi­der­stands­fä­higen Vertei­ler­schränken und Kanälen an und schließen den Kreis – so dicht, dass Feuer nicht mehr durch­kommt. Feuer­wi­der­stand für 90 min nach DIN 4102-9.



Alle drei Vari­anten im Über­blick

Brandschutz-Kissen

Brand­schutz-Kissen

Die Kissen können flexibel, trocken und werk­zeuglos in der Roh- und Umbau­phase einge­setzt werden und sind lang­fristig wasser- und wetter­be­ständig. Ihre wahre Quali­täten entfalten Sie aller­dings im Brand­fall durch paten­tierte 3-Phasen-Reak­tion:

  1. Ab 130°C verkleben die Inhalts­stoffe, so dass die Kissen bei Beschä­di­gung nicht auslaufen können
  2. Ab 280°C quillt das Füll­ma­te­rial-je nach Kissentyp- um 15 bis 40% auf.
  3. Bei 800°C erhärtet die Füllung durch eine "kera­mi­sche Reak­tion" zu einem festen, feuer­un­durch­läs­sigen Block

BSK0013 (H=13mm)

BSK0018 (H=18mm)

BSK0035 (H=35mm)

Brandschutz-Platten und Stopfen

Brand­schutz-Platten und Stopfen

Die Platten und Stopfen sind halogen-, faser- und lösungs­mit­tel­frei und eignen sich für runde, regel­lose und recht­eckige Öffnungen. Nach­be­le­gungen und Kabel­be­le­gungs­än­de­rungen sind jeder­zeit problemlos möglich.

 

Brand­schutz­stopfen BSS0058 (D=58mm)

Brand­schutz­stopfen BSS0080 (D=80mm)

Brand­schutz­stopfen BSS0109 (D=109mm)

Brand­schutz­platte BSP2020 (200x200mm)

Brand­schutz Beschich­tung Stopfen BSSB000 (310ml)

Brandschutz-Mörtel

Brand­schutz-Mörtel

Der Mörtel wird mit Wasser ange­mischt und kann sowohl manuell als auch maschi­nell verar­beitet werden. Da er während der Bear­bei­tung formbar bleibt und danach rasch aushärtet, können Wand­ab­schot­tungen weitest­ge­hend mit einsei­tiger Scha­lung herge­stellt werden. Der Mörtel ist gasdicht, staub- und halo­gen­frei und erlaubt einfach Kabel­nach­be­le­gung.

 

BSM0003 (3Kg)

BSM0006 (6Kg)