Hager Power setup

Sichere Inbe­trieb­nahme von Leis­tungs­schal­tern

Techniker interagiert mit einem Hager Stromverteilungsbrett

Von der Konfi­gu­ra­tion bis zur
Inbe­trieb­nahme eines Leis­tungs­schal­ters

Ganz gleich wie unter­schied­lich die Anfor­de­rungen ausfallen mögen, gelten zwei Regeln immer:

  1. Die Inbe­trieb­nahme muss gemäß den bei der Ausle­gung der Anlage berech­neten Schutz­ein­stel­lungen erfolgen
  2. und muss so unkom­pli­ziert und rasch wie möglich machbar sein.

Unsere Soft­ware und Inbe­trieb­nahme-Tools helfen dabei schnell und zuver­lässig weiter. Vom Web-Konfi­gu­rator über Hagercad bis hin zum Inbe­trieb­nahme-Tool Hager Power setup für die offenen Leis­tungs­schalter hw+ und die Kompakt­leis­tungs­schalter-Serie h3+.



So einfach geht's
Schritt für Schritt

Von der Prüfung bis zum Inbe­trieb­nah­me­pro­to­koll

Unter­stützte Inbe­trieb­nahme

Obwohl jedes Ener­gie­ver­teil­system indi­vi­duell betrachtet werden muss, gibt es zahl­reiche Einstel­lungen, die bei der Inbe­trieb­nahme neuer Anlagen über­nommen werden können. Daher haben wir in Hagercad einige Vorein­stel­lungen konfi­gu­riert, die die Erst­in­stal­la­tion so einfach wie möglich machen.

Schutz­ein­stel­lungen von Hagercad abrufen

Die Schutz­ein­stel­lungen können aus Hagercad expor­tiert werden. Die Prüf- und Inbe­trieb­nah­me­soft­ware unter­stützt beim Import dieser Struktur, damit die Leis­tungs­schalter hw+ und h3+, benut­zer­freund­lich und sicher in Betrieb genommen werden können.

Nach­weis mit Inbe­trieb­nah­me­pro­to­koll abrufen

Mit der Soft­ware Hager Power setup sind Sie in der Lage, alle Ihre Tätig­keiten am Leis­tungs­schalter in einem detail­lierten Bericht doku­men­tieren und an die Anla­gen­do­ku­men­ta­tion hinzu­fügen. So können Sie jeder­zeit den Nach­weis erbringen, dass er ordnungs­gemäß einge­stellt und proto­kol­liert wurde.

von


Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu Produkten oder den digi­talen Tools von Hager an unsere Experten der Tech­ni­schen Anwen­dungs­be­ra­tung.



Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software

Dank Hagercad prak­tisch vorkon­fi­gu­riert

Auch wenn jedes Vertei­ler­system indi­vi­duell betrachtet werden muss: Die Vorein­stel­lungen in Hagercad machen die Erst­in­stal­la­tion der Leis­tungs­schalter hw+ so einfach wie möglich.

Web-Konfi­gu­rator für hw+

Mit unserem Web-Konfi­gu­rator für hw+ passen Sie den offenen Leis­tungs­schalter schnell und flexibel an Ihre Anfor­de­rungen an. Wählen Sie das passende Ener­gie­ver­teil­system, den Schal­tertyp, die elek­tro­ni­sche Auslö­seein­heit, sowie viele weitere Zube­hör­teile frei aus.

Symbolbild digitale Toolbox für die Elektroplanung von NSHV bis 4.000 A im Gewerbebau

Digi­tale Toolbox für Zweckbau

Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte für die Ener­gie­ver­tei­lung. Die Komplett­lö­sung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwen­dungen, die sie von der Ausschrei­bung, über die Projek­tie­rung und Planung bis zur Inbe­trieb­nahme und Nutzung unter­stützen.

Beispiel einer Installation Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A, der von Mann bedient wird

Offene Leis­tungs­schalter hw+

Zuver­läs­siger Schutz in perfekter Pass­form: Die offenen Leis­tungs­schalter hw+ mit der Inte­gra­tion in das univers N Schrank­system bis 1600 A kombi­nieren maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit mit höchster Monta­ge­freund­lich­keit. Hohe Auswahl­mög­lich­keit sorgt für mehr Flexi­bi­lität bei der Anla­gen­pla­nung.