Sichere und zukunftsweisende
Elektroinstallation im Hotel
Herzlich willkommen in der Lösungswelt von Hager
Einchecken und abschalten! Das geht am besten, wenn Sie Hager einschalten. Unsere Systemlösungen für das Hotelgewerbe sorgen für lückenlose Energieversorgung, maximalen Komfort und durchgängiges Design vom Foyer bis zum Gästezimmer. Gleichzeitig ermöglichen wir Hotelbetreibern höchste Wirtschaftlichkeit im Betrieb und machen dem Hotelpersonal die täglichen Arbeitsabläufe leichter.
Before you check in – check out Hager!
Ein Hotel ist wie ein zweites Zuhause – wenn meist auch nur temporär. Mit diesem Anspruch gehen wir an die Elektroausstattung heran: Alles soll genauso funktionell, nachhaltig und stilbewusst sein wie in den eigenen vier Wänden. Denn dort, wo sich die Gäste wohlfühlen, verweilen sie gern und kommen immer wieder.
Vom Foyer bis zum Zimmer auf Komfort eingestellt
Unser Lösungsangebot im Überblick
Hager unterstützt Sie dabei, das beste Hotel für Ihre Gäste zu planen, zu bauen, auszustatten und wirtschaftlich zu betreiben. Unsere Systemlösungen garantieren
- lückenlose Energieversorgung
- maximalen Komfort
- durchgängiges Design
- hohe Wirtschaftlichkeit
- einfache Arbeitsabläufe
Und was unseren Service angeht, so gilt: Wie im Hotel der Gast König ist, sind Sie bei Hager König!

"Cleveres Facilty Management muss beides können: den Komfort der Gäste steigern und nachhaltiges Wachstum mit konstanten Profite ermöglichen. Hier sind die Lösungen von Hager sehr zukunftsorientiert."
Wenn es auf das Detail ankommt
Um der Herausforderung eines praktischen und gleichzeitig gemütlichen Zuhauses gerecht zu werden, bieten wir mehr als unser breitgefächertes Know-how zu raffinierten Beleuchtungsvarianten. Räume mit besonderer Atmosphäre fordern besondere Details. Dafür stehen Ihnen zahlreiche Produkte aus verschiedenen Designlinien zu eleganten Steckdosen sowie Licht- und Steuerungsschaltern zur Verfügung.
Speziell für den Hotelbedarf konzipiert lassen sich die Zimmer mit Nicht-Stören- oder Hotelcard-Schaltern ausstatten. Zusätzliche Touch Control Panels zur Steuerung von Temperatur oder Jalousien in sechs verschiedenen Sprachen runden den modernen Raumeindruck ab.
Die Vielfalt von Material, Form und Farbe hält auch für Ihr Projekt die passende Schalterserie bereit. Auch über Ladestationen für E-Autos für einen lückenlosen Service sollte nachgedacht werden. Bei Änderungswünschen oder individuellen Vorstellungen zur Innenausstattung freuen sich unsere Experten aus der Hager Manufaktur über Ihre Anfrage.
Lassen Sie sich inspirieren:
unsere Hotel-Referenzen
Jedes Raumkonzept zählt
Unsere Stärken im Hotel-Bereich
Für Anlagen oder Räume mit besonderer Nutzung, wie für Konferenzen, Seminare, Workshops oder Kunst, werden dazugehörige Elektro-Anlagen entsprechend der Beschallungs- und Beleuchtungswünsche eingerichtet. Schulungsräume erfreuen zudem über unsere Mediensäulen, die einen sicheren Zugang zu Audio- und Videotechnik oder Smartboard-Elementen bieten. Dabei wird stets die Raumgestaltung ins Gesamtkonzept einbezogen:
Kabel verstecken sich in eleganten Leitungsführungen, die jedem Zweck entsprechen. Kabelkanäle aus reinem Aluminium wie der tehalit.BRA65 unterstreichen die moderne Ästhetik eines Raumes, während der tehalit.BRS65 aus stabilem Stahlblech eher bei häufiger Nutzung, wie bei öffentlichen Veranstaltungen, seine Anwendung findet.
Noch mehr Bewegungsfreiheit liefern Deckenanschlusssäulen- oder bahnen sowie Bodentanks und Unterflurkanäle. Alle sind flexibel erweiterbar, ohne dass intensive Umbauarbeiten nötig sind. Mit unserem intelligenten Planungstool Hagercad können Sie bereits in den ersten Entwürfen Stromablaufpläne testen und dabei Wärme und Verlustleistungen berechnen. So garantieren Ihre Elektro-Installationen von Anfang an eine höhere Betriebssicherheit.
Einchecken und einstecken - Hotelcardschalter
Der Hotelcardschalter ist die Visitenkarte des Zimmers. Bei uns bietet er ein echtes Highlight: Bei nicht eingesteckter Karte wird der Kartenslot durch eine LED beleuchtet. Das erleichtert das Einchecken im Dunkeln. Die einstellbare Nachlaufzeit verhindert ebenfalls, dass Gäste im Dunkeln stehen, wenn sie beim Verlassen des Zimmers die Karte abziehen.

Energie tanken:
Energiehauptverteilung NSHV
Im Hotel muss der Strom sicher und störungsfrei fließen. Mit unseren Energiehauptverteilungen legen Sie das richtige Fundament für Ihr Projekt. Wir bieten für jede Gebäudegröße das passende Verteilersystem:
- univers N: von 63 bis 630 A
- univers N Hochstrom: von 630 bis 1.600 A
- unimes H: von 800 bis 4.000 A
Alle Systeme sind bauartgeprüft nach DIN EN 61439 (VDE 0660 Teil 600) und werden von uns exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Leitungsführung und
Raumanschlusssysteme
In der Lobby, im Konferenzraum oder im Verwaltungstrakt – an allen Stellen muss Energie fließen und unmittelbar verfügbar gemacht werden. Egal ob im Boden, an der Wand oder über die Decke:
- Unterflursystem electraplan.UK für flexible Konferenzräume und Aufenthaltsbereiche
- Kunststoffkanäle tehalit.LF für die Wand- oder Deckeninstallation
- Deckenanschlussbahn tehalit.DABA z.B. für denkmalgeschützte Gebäudeteile

Unsere Top-Produkte für Hotels
Gesetze und Förderungen
Sanierung von Bestandsgebäuden
Wo Raum und Ressourcen knapp sind, kommt es auf eine effiziente Nutzung des vorhandenen Potentials an - beispielsweise, indem man alten Gewerbebauten ein neues Leben einhaucht. Mit Hager verwandeln Sie Altes in Neuem und erhalten dabei das Vorhandene. Wir empfehlen diese Lösungen bei der Sanierung von Altbeständen.

Der besondere Touch: Hager Manufaktur
Ein goldener Lichtschalter mit Gravur für ein Fünf-Sterne-Hotel? Eine Kleinserie aus duftendem Heu für ein Wellness-Hotel? Oder Porzellanrahmen mit geprägter Handschrift für ein Retro-Designhotel? Nichts ist zu ausgefallen, als dass uns nicht etwas einfallen würde!