Verteilersysteme bis 1600 A
Robust, vielfältig und vorbereitet für unser Innenausbausystem: Die univers Wand-, Stand- und Anreihstandschränke bestehen aus widerstandsfähigem Stahlblech; die Bandbreite der verfügbaren Schutzarten reicht von IP41 bis IP55. Für den Steuerungsbau empfiehlt sich die Orion Reihe, die Variante aus glasfaserverstärktem Polyester ist auch geeignet für Außenanwendungen.
Wandschränke
Größe neu definiert: Die Hager Wandschränke sind speziell für die Montage unter beengten Platzverhältnissen ausgelegt und in allen gefragten Höhen und Breiten verfügbar
Steuerschränke Orion
Vielseitig einsetzbar: die Hager Orion Gehäuse. Als Leerschränke mit Montageplatte für den Steuerungsbau, oder vorbereitet für den Ausbau mit univers N
Standschränke
Wenn Zusatzplatz für die Abgangsleitungen benötigt wird, oder größere Bautiefe für die eingebauten Schutzgeräte, kommen die Hager Standverteiler zum Einsatz
Anreihstandschränke
Anreihstandschränke von Hager: flexibel und individuell einsetzbar bis 1.600 A.
Zubehör für Verteilerschränke
Das Zubehörprogramm für unser umfangreiches Verteilersystem und Gehäuse
Innenausbausystem bis 630 A mit univers N Bausteinen
univers N: die flexible Innenausbau-Systemlösung für bedarfsgerechte Anwendungen.
Innenausbausystem bis 1600 A mit univers N Bausätzen
Flexibel und wirtschaftlich: univers N Bausätze bieten dank Einzelteile-Lieferform eine hohe Montageflexibilität und damit eine gute Wertschöpfung.
Downloads
-
Technische Broschüre
Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung
Hager im Zweckbau<br>Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)
PDF57,74 MB -
Broschüre
univers N - Energie verteilen mit System
PDF8,33 MB -
Katalog
Hager Katalog Installationsverteilungen und Schalt/Schutzgeräte 2022/2023
22DE0001
PDF136,72 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF3,15 MBTechnischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
Tools
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL