Verteilerschränke univers
Vielfältig und robust: Die Hager Verteilerschränke der Serie univers N überzeugen mit unterschiedlichen Varianten und zahlreichen verfügbaren Schutzarten von IP41 bis IP65. Als Wand-, Stand- und Anreistandschränke bilden die Hager Verteilerschränke die optimale Grundlage für Elektroinstallationen in verschiedenste Gebäudegrößen, Bauarten und Leistungsanforderungen.
Bei Bedarf stehen die Verteilerschränke und Wandaufsatztüren von Hager auch in Ausführungen zur Verfügung, die die hohen Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. Damit bieten die univers-N-Verteilerschränke alles, was es für sichere Elektroinstallationen in Wohn- und Bürogebäuden sowie in Industriebauten braucht.
Verteilerschränke
für jede Situation
Jede Elektroinstallation muss den geforderten Normen entsprechen. Abgesehen davon geht es aber immer darum, die beste Lösung für sehr unterschiedliche Voraussetzungen zu finden: Gebäudegröße, bauliche Strukturen und die Leistungsklasse erfordern passgenaue Verteilersysteme.
Vielfalt der
Verteilerschränke
Die Hager Verteilerschränke sind so vielfältig, dass es für jede Situation die ideale Ausführung gibt: Verschiedene Varianten mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Abmessungen helfen dabei, alle notwendigen Schutzschalter, Sicherungen, Relais, Schienen und Klemmen für die weitere Verteilung aufzunehmen.

Schutzarten für Verteilerschränke
Neben diversen Bautiefen, Höhen, und Breiten der Verteilerschränke von Hager stehen außerdem mehrere Schutzarten zur Verfügung. Mit den Verteilerschränken univers lassen sich somit in jeder Umgebung Niederspannungsanlagen sicher und zuverlässig realisieren. Dazu trägt auch die Fertigung aus robustem Stahlblech bei – und bei Bedarf bietet Hager feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke und passendes Zubehör für einen erhöhten Brandschutz.
-
SchutzartenBeschreibung
-
IP 41Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern ≥ 1,0 mm sowie gegen Berührung mit Draht und gegen Tropfwasser
-
IP 44Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern ≥ 1,0 mm sowie gegen Berührung mit Draht sowie gegen allseitiges Spritzwasser
-
IP 54Schutz gegen Staub in schädigenden Mengen, gegen sämtliche Berührungen, außerdem gegen allseitiges Spritzwasser
-
IP 55Schutz gegen Staub in schädigenden Mengen, gegen sämtliche Berührungen sowie gegen Strahlwasser aus einer Düse aus beliebigen Winkel
-
IP 65Vollständiger Schutz gegen Staub und sämtliche Berührungen, darüber hinaus gegen Strahlwasser aus einer Düse aus beliebigen Winkel
Wandschränke
Auf die Größe kommt es an, auch bei Elektroinstallationen. Die Wandschränke der Serie FP von Hager definieren Größe aber noch einmal vollkommen neu: Sie passen selbst unter beengten Platzverhältnissen perfekt und lassen sich flexible an ganz unterschiedliche räumliche Bedingungen anpassen.
Dank der verschiedenen Ausführungen bringen die FP Wandschränke ihrerseits viel Platz mit für die Elektroinstallationen. Im Inneren können Schutz- und Schaltgeräte problemlos untergebracht werden. Ein erweiterter Verdrahtungsraum sorgt darüber hinaus für eine einfache Montage.
Das alles macht die Wandschränke von Hager zu echten Raumkünstlern, die für Anwendungen bis 630 A in nahezu jeder Nische ihren Platz finden.

Feuerwiderstandsfähige
Verteilerschränke
Mehr Schutz und Sicherheit im Brandfall: Die Hager Brandschutzschränke der Reihen FB-LE und FB-SE stellen die neue Generation da. Sie sind nach DIN 4102-1 auf die Aufrechterhaltung der Funktion von Sicherheitssystemen im Brandfall ausgelegt.
Darüber hinaus kann das breite Sortiment an feuerwiderstandsfähigen Wand- und Standschränken immer mit einer flexiblen Kabeleinführung oben und unten sowie abnehmbare Türen punkten. Das bedeutet das gewohnt komfortable Handling das alle Hager Verteilerschränke auszeichnet.

Vorteile für Brandschutzverteiler
Die Vorteile der neuen Verteilerschränke mit erhöhtem Brandschutz:
- Der Funktionserhalt kann über 30 (Reihe FB-LE) bzw. 90 (Reihe FB-SE) Minuten gewährleistet werden
- Im Vergleich zu den alten Schränken wiegen die neuen Modelle 30 % weniger
- Die Brandschutzschränke verfügen über ein integriertes Lüftungssystem mit Lüfter und Rauchmelder
- Eine umlaufende, im Brandfall aufschäumende Rauchschutzdichtung trägt zum verbesserten Brandschutz bei
Standschränke
Im Gegensatz zu den wandmontierten Verteilerschränken, die zum Beispiel für kleinere Büroeinheiten konzipiert sind, gewährleisten die Standschränke die Betriebssicherheit in großen Gebäudekomplexen.
Überall dort, wo die Gebäudeversorgung mehr als eine Hauptverteilung benötigt, sind die Standverteilerschränke der Serie FR die optimale Wahl Sie stellen die zuverlässige Stromversorgung mit zahlreichen Unterverteilungen sicher - und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Anlagenverfügbarkeit in jedem Gebäudeschnitt.

Montagevorteile für
Standverteilerschränke
Die Standverteilerschränke von Hager bieten eine Vielzahl an Montagevorteilen, mit denen sie überall schnell einsatzbereit sind. Zudem sind die Standverteiler alle optimal auf das Innenausbausystem univers N ausgelegt, das mit einer Vielzahl an Systembausteinen und Abdeckplatten größtmögliche Flexibilität bietet.
- Starke Gewindebuchsen erleichtern Transport und Reihenmontage
- Eine sichere Wandfixierung ist sowohl horizontal als auch vertikal möglich
- Erweiterte Flanschöffnungen oben und unten vereinfachen ebenfalls die Befestigung
- Dank abnehmbarer Sockelblenden ist auch der Transport mit dem Stapler ohne weiteres möglich
Anreihstandschränke
Weitsichtige Planung ist für die Stromversorgung unerlässlich, dennoch sind nachträgliche Erweiterungen bisweilen unvermeidlich. Gerade größere Gebäudekomplexe machen es immer wieder erforderlich, die Verteilungen an neue Umstände anzupassen.
Zusammen mit einem durchgängigen Verteilersystem sind die Anreihschränke von Hager eine unkomplizierte Lösung, um Unterverteilungen bei Bedarf schnell zu erweitern. Diese speziellen Verteilerschränke sind für Anwendungen bis 1600 A geeignet.
Ihre Einsatzgebiete sind sehr verschieden, von gewerblichen Gebäuden über Infrastruktur-Einrichtungen bis hin zu öffentlichen Netzen. Die Anreihstandschränke sind alle auf höchste Montagesicherheit, einfache Bedienbarkeit und einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt - so dass bei der Montage nur minimale Unterbrechungen des Betriebs entstehen.