Verdrahtungskanalsysteme
Mehr Übersichtlichkeit und Funktionssicherheit: Ordnung im Schaltschrank ist wichtig, nicht nur weil die Kabelführung dadurch besser aussieht. Es geht vor allem um die Funktionalität und Betriebssicherheit der elektrischen Installationen.
Mit einem Verdrahtungskanal fällt es leicht, die erforderliche Ordnung herzustellen. Die Verdrahtungskanalsysteme von Hager sind mit unterschiedlichen Abmessungen, Farben und weiteren Spezifikationen eine optimale Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Halogenfreie Ausführungen sind sogar dort geeignet, wo besondere Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden – damit erfüllen sie sogar die strengen Vorgaben für die Ausrüstung von Schienenfahrzeugen.
Einfache Montage für maximale Übersicht: Die Verdrahtungskanalsysteme von Hager liefern für jede Montage das passende Material. Auf Anfrage sind außerdem Sonderlängen, Sonderfarben, Setlieferungen und weitere Spezialanfertigungen möglich.

Verdrahtungskanalsysteme tehalit BA6 und tehalit BA7:
Die Klassiker
Die beiden Verdrahtungskanalsysteme tehalit BA6 und tehalit BA7 sind universell einsetzbare Verdrahtungskanäle, die in jedem Schaltschrank für Übersichtlichkeit sorgen. Beide sind als klassisches Stegsystem ausgelegt, also als Verdrahtungskanal geschlitzt. Darüber hinaus sind sie für eine einfache und schnelle Montage ausgelegt: Bodenlochungen, Kabelclips für alle Kanalgrößen und die Gestaltung der Deckel machen das Anbringen denkbar unkompliziert.
Die Unterschiede liegen vor allem bei den möglichen Abmessungen und Leitungsquerschnitten.
- Der tehalit BA6 ist von 18 x 15 bis 85 x 129 mm erhältlich und für Leitungsbelegungen bis 4 mm² konzipiert.
- Der tehalit BA7 ist in den Varianten von 25 x 25 bis 100 x 100 mm verfügbar und erlaubt Leitungsbelegungen bis 6 mm².

Verdrahtungskanäle tehalit LKG und tehalit DNG:
Noch mehr Flexibilität
Zusätzlich zu tehalit BA6 und tehalit BA7 bietet Hager zwei weitere Verdrahtungskanäle aus Kunststoff. Der tehalit LKG und der tehalit DNG verfügen dabei über die gleichen Vorzüge wie die übrigen Serien, machen aber mit kleinen Details den feinen Unterschied bei der Verwendung.
So ist der Verdrahtungskanal tehalit LKG mit einer Seitenstanzung mit Riffelung ausgestattet, die besonders bei dünnen Leitungen für einen besseren Kabelrückhalt sorgt.
Das System Hager tehalit DNG ist wiederum für größere Leitungsquerschnitte gedacht, mit Leitungsbelegungen von bis zu 6 mm². Dank der großen Anzahl verschiedener Kanalabmessungen verspricht er außerdem ein Höchstmaß an Flexibilität und passt im Grunde überall.

Besserer Brandschutz:
Verdrahtungskanalsysteme aus halogenfreiem Kunststoff
Die Verdrahtungskanäle von Hager bestehen in der Regel aus robustem und strapazierfähigem PVC. Der Kunststoff ist langlebig und in sehr unterschiedlichen Bereichen einsetzbar.
Überall dort, wo allerdings strenge Vorgaben zur Einhaltung des Brandschutzes eingehalten werden müssen, empfehlen sich die halogenfreien Verdrahtungskanalsysteme von Hager. Das Problem, das ansonsten entsteht: Herkömmliche Kunststoffe enthalten Halogene, die durch Hitze freigesetzt werden. Im Kontakt mit Löschwasser bilden sie aggressive Säuren. Das erschwert nicht nur die Brandbekämpfung, sondern verursacht häufig Folgeschäden.
Für die Kabelführung in brandgefährdeten Umgebungen bietet Hager mit tehalit.HA7, tehalit.HNG-V0, tehalit.HNG-V1 und tehalit.VK-flex gleich vier unterschiedliche Verdrahtungskanal-Varianten. Alle vier Systeme sind nach UL94 selbstverlöschend und setzen keine Halogene frei. Der tehalit.HA7 und tehalit.HNG-V0 sind sogar für den Einsatz in Schienenfahrzeugen geeignet.
Darüber hinaus ist der tehalit.VK-flex ein ganz besonderer Verdrahtungskanal: Hierfür hält Hager insgesamt vier Kabelführungssysteme bereit: Er ist ringförmig und flexibel. Damit vor allem für eine schnelle Belegung und Anwendung empfehlenswert, etwa bei Türverdrahtungen.

Passende Lösung nicht dabei?
Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme finden Sie hier.
Zubehör und Werkzeug für
Verdrahtungskanalsysteme
Noch schnellere und noch einfachere Installationen der Kabelführung – mit optimal abgestimmten Zubehörteilen und Werkzeugen kein Problem. Für die Arbeit mit den Verdrahtungskanälen bietet Hager ein breites Sortiment an Zubehör und Werkzeug, das die Montage der Kanalsysteme noch weiter erleichtert.
Erhältlich sind Abstandshalter, Kragenscheiben für Schrauben und Spreiznieten in verschiedenen Größen. Dazu sind auch Setwerkzeuge zum Einschlagen der Spreiznieten verfügbar. Mit einer speziellen Zange fällt das Ausbrechen des Kanals ganz nach Bedarf umso leichter. Eine passende Kanalschere vervollständigt das umfangreiche Zubehör- und Werkzeugangebot.