univers N
Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tion

Energie verteilen mit System: Verteilen. Schützen. Planen.

Frontalansicht geschlossener und bestückter Hager Anreihschrank univers N für Niederspannungsanlagen bis zu 1.600 A

Egal welches Einsatz­ge­biet immer eine geord­nete Ener­gie­ver­sor­gung

Ob Einkaufs­zen­trum, Büro­kom­plex oder Univer­sität – in Gebäuden und Infra­struk­turen mit viel Betrieb muss jeder­zeit eine geord­nete Ener­gie­ver­sor­gung sicher­ge­stellt sein. Hier kommt Ihnen unser modu­lares System univers N auf ganzer Linie entgegen. Durch einfache Konfi­gu­ra­tion, flexible Konstruk­tion und schnelle Instal­la­tion. Ganz gleich, ob Sie als Planer, Elek­tro­in­stal­la­teur oder Schalt­an­la­gen­bauer unter­wegs sind.


Beispielanwendung Hager univers N Hochstromsystem für Zweckbauten

Bis 250 A

Beispielanwendung Hager univers N Hochstromsystem für Werks- und Lagerhallen

Bis 630 A

Beispielanwendung Hager univers N Hochstromsystem für Einkaufszentrum

Bis 1.600 A



Für jedes  Gebäude das rich­tige Gehäuse

Flexibel, sicher, unkom­pli­ziert und verläss­lich.

Ob als Wand­aufbau-, Stand- oder Anreih­stand­schrank – das System univers N bietet ein umfang­rei­ches Sorti­ment an Vertei­ler­ge­häusen in allen gefragten Höhen und Breiten. Durch­dachte Features machen Ihnen Trans­port, Aufstel­lung und Montage leicht. Für den Einsatz in Flucht­wegen oder für den Funk­ti­ons­er­halt bieten wir zerti­fi­zierte Brand­schutz­ge­häuse an.

Wand- oder Stand­schrank FP bis 250 A

  • Schutzart IP44 und IP54
  • Geerdet oder schut­zi­so­liert
  • Geringe Bautiefe: 205 mm
  • Bewährte Zähler­schrank­technik
  • Viele Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten

Wand- oder Stand­schrank FR bis 630 A

  • Schatzart: IP55
  • Geerdet oder schut­zi­so­liert
  • Zwei Bautiefen: 275 mm und 400 mm
  • Platz­spa­rend
  • robust für Gewer­be­an­wen­dungen
  • Viel­fäl­tige Kabe­l­ein­füh­rungen

Anreih­schrank FG bis 1600 A

  • Schutzart: IP41/ IP54
  • Geerdet oder schut­zi­so­liert
  • Große Bautiefe: 400 mm und 600 mm
  • Maxi­maler Verdrah­tungs­raum
  • Hoher Kurz­schluss­wi­der­stand und einbau­bare Verlust­leis­tung


fv-plus-in-univers-n-mit-hauben-DE-12-2025-002-uwl

Die neue Gene­ra­tion der
NH-Siche­rungs­last­schalt­leiste

Produkt­fa­milie fv+

Unsere neue Produkt­fa­milie fv+ ist die opti­mierte Gene­ra­tion von NH-Siche­rungs­last­schalt­leisten für das 185-mm-Sammel­schie­nen­system in Nieder­span­nungs­an­wen­dungen.
Sie ist in die bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­teme unimes H und univers N einsetzbar und deckt alle gängigen Baugrößen ab: NH00, NH1, NH2 und NH3, 1-polig und 3-polig schaltbar.



Digi­tale Toolbox für Zweckbau

Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte für die Ener­gie­ver­tei­lung. Die Komplett­lö­sung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwen­dungen, die sie von der Ausschrei­bung, über die Projek­tie­rung und Planung bis zur Inbe­trieb­nahme und Nutzung unter­stützen. Die Soft­ware und Konfi­gu­ra­toren sind optimal aufein­ander abge­stimmt, um ihre Projekte lücken- und fehlerlos zu reali­sieren.

Symbolbild digitale Toolbox für die Elektroplanung von NSHV bis 4.000 A im Gewerbebau


Bauart­ge­prüftes Innen­aus­bau­system:
für Ströme von 63 bis 1.600 A

Wo viel Energie gebraucht wird, ist ein Höchstmaß an Schutz erfor­der­lich. Mit dem bauart­ge­prüften Schrank­system univers N meis­tern Sie Ströme von 63 bis 1.600 A. Mit unseren Bausteinen und Bausätzen passen Sie Ihre Schalt­an­lage jeder indi­vi­du­ellen Anfor­de­rung an. Gleich­zeitig profi­tieren Sie von höchster Monta­ge­si­cher­heit, einfa­chem Hand­ling und zuver­läs­sigem Betrieb – und sind auto­ma­tisch in der gesetz­li­chen Norm.

Schrägansicht der Bausteine des Hager Innausbaussystems univers N bis 630 A Stromstärke

Bausteine für die schnelle Montage

Über 250 Bausteine bis 630 A:

  • schnelle Montage der vormon­tierten Bausteine
  • einfa­cher und sicherer Aufbau einer Vertei­lung
  • maßge­schnei­derte Lösungen für jeden Gerä­tetyp
  • inte­grierte Verdrah­tungs­bügel sorgen für eine geord­nete Kabel­füh­rung
Schrägansicht der Bestandteile des Bausatzes des Hager Innausbaussystems univers N bis 1.600 A Stromstärke

Bausätze für maxi­male Flexi­bi­lität

Bis 1.600 A:

  • kosten­op­ti­mierte Bausätze für die Ansprüche des SAB
  • Mini­mie­rung des Lager­vo­lu­mens
  • höhere Wert­schöp­fung und mehr Flexi­bi­lität beim Aufbau der Schalt­an­lage durch Einzel­teil­lie­fer­form


Leis­tungs­schalter hw+ und h3+

Maxi­male Leis­tung bei mini­malem Volumen.

Das Herz­stück jeder Ener­gie­ver­tei­lung ist ihr Leis­tungs­schalter. Dieser sorgt für maxi­male Sicher­heit der Versor­gung und die best­mög­liche Anla­gen­ver­füg­bar­keit. Mit unseren Serien hw+ und h3+ bieten wir Ihnen opti­male Lösungen zur Inte­gra­tion in Ihre Schalt­an­lage.


Offene Leis­tungs­schalter hw+

Der offene Leis­tungs­schalter HW1 mit den Auslö­seein­heiten sentinel und sentinel Energy (Air Circuit Breaker) kombi­nieren maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit mit höchster Monta­ge­freund­lich­keit.

Beispiel einer Installation Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A, der von Mann bedient wird

Kompakt­leis­tungs­schalter h3+

Zuver­läs­siger Schutz gegen Über­last und Kurz­schluss: Die h3+ Kompakt­leis­tungs­schalter bieten zusätz­liche Sicher­heit für Ihre Elek­tro­in­stal­la­tion in Zweck­bauten und bietet zugleich eine inte­grierte Über­wa­chung und Ener­gie­trans­pa­renz für alle Anla­gen­be­reiche.

Frontalansicht Hager H3+ Leistungsschalter HPW631NR P630-P Energy, Blick auf Anschlüsse, Kippschalter und Display


univers N Hoch­strom –
Innen­leben

Modular, variabel

Wir machen es Ihnen in Sachen Ener­gie­ver­tei­lung so einfach wie möglich: Unsere Komplett­system univers N Hoch­strom punktet unter anderem mit modu­larem Gehäuse, varia­blem Sammel­schie­nen­system, funk­tio­nalen Schalt­ge­räten und flexi­bler Verdrah­tung.

Stabil gebaut, schnell instal­liert

In das univers N Vertei­ler­system können alle siche­rungs­losen und siche­rungs­be­haf­teten Geräte einge­baut werden. Über 250 ange­passte Bausteine sorgen für maxi­male Indi­vi­dua­lität und eine einfache Hand­ha­bung, da der Baustein einsatz­be­reit gelie­fert wird. Das sorgt für eine sichere und zuver­läs­sige Ener­gie­ver­sor­gung.

Bauart­geprüft und norm­kon­form

Als bauart­geprüftes Komplett­system erfüllt univers N Hoch­strom die Anfor­de­rungen der DIN EN 61439-1/-2 in Bezug auf ein Maximum an Personen- und Anla­gen­schutz. So gehen Sie mit Hager in jeder Hinsicht auf Nummer sicher!

Hohe Planungs­si­cher­heit

Mit der Leis­tungs­fä­hig­keit erhöhen Sie Ihre Planungs­si­cher­heit und sparen Zeit: Die bewährte Planungs­soft­ware Hagercad unterstützt Sie dabei, das Beste aus Ihrem Projekt zu entwi­ckeln.

Modu­lares Gehäuse

Alle Kompo­nenten können indi­vi­duell einge­baut werden. Abdeck­hauben aus torsi­ons­be­stän­digem Kunst­stoff sorgen für zusätz­liche Stabi­lität und redu­zieren die Monta­ge­zeit dank schrau­ben­loser Verrie­ge­lungs­bolzen. Die Liefer­form als Bausatz gewähr­leistet eine hohe Flexi­bi­lität und eine schnelle Montage.

Voll­ständig anpassbar

Das Angebot an Geräten umfasst alles, was Sie für die Projek­tie­rung einer Vertei­lung mit univers N Hoch­strom benö­tigen: Modu­lar­ge­räte, LS-, FI-Schalter, Über­span­nungs­schutz, NH-Trenner/-Leisten sowie Last- und Leis­tungs­schalter. Hinzu kommen intel­li­gente Zähl- und Mess­ge­räte für Smart-Mete­ring-Anwen­dungen.

Viel­fäl­tige Sammel­schie­nen­sys­teme

Ob als 60- oder 185-mm-System für Reiter­si­che­rungs­so­ckel bzw. NH-Siche­rungs­leisten oder als 4-poliges H-SaS für 800/1.250/1.600 A – eine breite Palette von Sammel­schie­nen­sys­temen macht die Vertei­lung des Stroms sehr einfach.

von


Einbau­ge­rä­te­sor­ti­ment für modernen Gebäude- und Anla­gen­be­trieb

Ein Vertei­ler­system. Alles drin.

Die durch­dachte Schalt­an­la­gen­kon­struk­tion ermög­licht eine effi­zi­ente Raum­aus­nut­zung. Mit den inte­grier­baren Geräten steht einem zukunfts­si­cherem Vertei­ler­system nichts mehr im Weg.

Schrägansicht Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A mit HWW452H Auslöseeinheit sentinel LSIG

Schützen

Das A und O jeder Ener­gie­ver­tei­lung ist maxi­male Personen-und Anla­gen­si­cher­heit. Kompakte und offene Leis­tungs­schalter, NH Siche­rungs­last­schalt­leisten, NH-Siche­rungs­last­trenn­schalter, Last­trenn­schalter sowie alle Arten von D-Siche­rungs­ein­sätzen und NH-Siche­rungen stehen Ihnen zur Verfü­gung.

Schrägansicht Hager univers N Schranksystem mit diversen Einbaugeräten für bis zu 1.600 A Hochstrom

Verteilen

Die Vertei­ler­schränke sind perfekt vorbe­reitet für die Aufnahme des bauart­ge­prüften Verteiler-Innen­aus­bau­sys­tems univers N. Sie sind als Wand-, Stand-, und Anreih­stand­schränke in vielen Vari­anten und Abmes­sungen und in den Schutz­arten IP41 bis IP65 erhält­lich.

Frontalansicht Hager HTG410H agardio.manager Server für Energiemonitoring, Blick auf Schraubklemmen, Kippschalter (on/off) und USB-Port (geschlossen)

Messen

Ihnen steht ein umfas­sendes Programm für die Ener­gie­zäh­lung bis 4.000 A zur Verfü­gung: mit Direkt- und Wand­ler­mes­sung, Zwei­rich­tungs­zäh­lung, Gesamt- und Teil­zäh­lung, Ein- und Zwei­ta­rif­zäh­lung, M-Bus- oder Modbus-Schnitt­stelle sowie MID-Zerti­fi­zie­rung. Ein großes Sorti­ment an Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räten und Mess­ge­räten für Strom und Span­nung lässt keine Wünsche offen.

Schrägansicht Hager EU400 Spannungsrelais und Frequenzrelais für Netz- und Anlagenschutz, Blick auf Anschlüsse, Display, Bedienelemente und Plombierung

Steuern

Die Kombi­na­tion aus HW1 und NA-Schutz­re­lais steuert die Anfor­de­rungen für Netz- und Anla­gen­schutz bei Photo­vol­ta­ik­an­lagen, KWK-Erzeu­gungs­an­lagen, Ener­gie­spei­chern, Wind- und Wasser­kraf­ter­zeu­gungs­ein­heiten, Stir­ling­gene­ra­toren oder Brenn­stoff­zellen.


NSHV Strom­ver­teiler ab 63 A mit univers N

Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lung für den Zweckbau

01:24


Das Hager Trai­nings­an­gebot

Vor Ort in unseren Semi­nar­räumen oder online in unseren Webi­naren servieren wir Ihnen eine große Band­breite tech­ni­scher Lecker­bissen aus der Welt der Elek­tro­technik. Unser Weiter­bil­dungs­an­gebot reicht vom zwei­stün­digen Webinar über regio­nale Tages­se­mi­nare bis hin zu mehr­tä­gigen Online-Semi­naren. Folgende Schu­lungen zu unseren Vertei­ler­sys­temen der Serie univers N bieten wir derzeit an:

 

Blick in Schulungsraum von Hager für Weiterbildung Hager univers N Energieverteilungen, Mann in Mitte erklärt drei Teilnehmern eine Baugruppe

Ener­gie­ver­teil­system unimes H

Mehr Über­sicht für große Aufgaben: Je mehr Energie fließt, desto wich­tiger wird das Thema Sicher­heit. Mit dem Ener­gie­ver­teil­system unimes H bietet Hager die Möglich­keit, bauart­ge­prüfte Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen bis zu 4.000 A flexibel und zuver­lässig zu reali­sieren.

Frontalansicht Hager unimes H Hochstromsystem aus Verbund mehrerer unimes H Schränke, Komplettansicht

Weitere Infor­ma­tionen