Mehr­fa­mi­li­en­haus

Mehr­fa­mi­li­en­häuser (MFH) komfor­tabel planen. Zuver­lässig versorgen. Effi­zient bewirt­schaften.

Moderne Wohngebäude mit Balkonen und grünem Rasen unter klarem blauem Himmel

Neue Town­houses im In-Viertel Ihrer Stadt sollen mit exklu­siver Elek­tro­technik ausge­stattet werden? Bestands­an­lagen im Altbau müssen kosten­günstig auf digi­tale Zähler­technik umge­rüstet werden? Parken in der Tief­ga­rage immer mehr E-Autos und E-Bikes? 
Wir haben für alle Anwen­dungs­fälle die passende Lösung – von vorkon­fek­tio­nierten Stan­dard­pro­dukten fürs Projekt­ge­schäft bis hin zur indi­vi­du­ellen Massan­fer­ti­gung für die Luxus­villa. Oben­drauf gibt’s einen unbe­zahl­baren Mehr­wert: über 70 Jahre Erfah­rung im Wohnbau!


Komplett ausstatten vom Zähler­platz bis zum Schal­ter­pro­gramm

Was wir im Kleinen können, können wir auch im Großen: Bei Hager bekommen Sie die komplette Elek­tro­aus­stat­tung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser aus einer Hand. In belie­biger Stück­zahl. Ohne Liefer­eng­pässe. Perfekt auf die TABs Ihres örtli­chen Versor­gungs­netz­be­trei­bers abge­stimmt. Unser Lösungs­an­gebot umfasst:


  • Zähler­schränke und Zähler­pätze
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Zähl- und Mess­ge­räte
  • Schal­ter­pro­gramme 
  • Smart Home Lösungen
  • Türsprech­an­lagen
Frontansicht Hager Zählerschrank mit Hauptleitungsschutzschalter


"Die Voraus­set­zung für eine groß­flä­chige Digi­ta­li­sie­rung sind offene Systeme. Wer sich Insel-Lösungen schafft der ist schnell allein. Digi­ta­li­sie­rung ist nur eine Form der Inno­va­tion und ein 100%iges Gemein­schafts­pro­jekt. Die Schlüssel dazu sind Schnitt­stellen."

Markus Abegg

Leiter IT und Services, GBG - Mann­heimer Wohnungs­bau­ge­sell­schaft mbH



Unsere Kern­kom­pe­tenzen im Wohnbau


Ener­gie­ver­tei­lung und
Ener­gie­ma­nage­ment

Flächen­de­ckend versorgen, indi­vi­duell abrechnen

In einem Mehr­fa­mi­li­en­haus wohnen Parteien mit unter­schied­li­chen Gewohn­heiten und Ansprü­chen. Und auch der Gesetz­geber stellt regel­mäßig neue Ansprüche an Wohn­bauten. Dem muss die Tech­nik­zen­trale gerecht werden, indem sie alle gegen­wär­tigen Anfor­de­rungen abdeckt und für zukünf­tige offen bleibt. Univers Z Zähler­schränke von Hager erfüllen die aktu­elle VDE-AR-N 4100 und bieten ausrei­chend Raum für Zusatz­an­wen­dungen. Heute und morgen.

Hager Energieverteilung im Mehrfamilienhaus.

Schal­ter­pro­gramme und
Gebäu­de­steue­rung

Große Klasse, auch in der Masse

Die Wahl der Schalter und Steck­dosen ist im Projekt­ge­schäft oft kosten­ge­trieben. Doch bei der Elek­tro­aus­stat­tung sollte man nicht am falschen Ende sparen. Mit Hager setzen Sie von Anfang an auf Mehr­wert: nicht nur wegen des zeit­losen Designs, sondern vor allem wegen der hohen Funk­ti­ons­tiefe und robusten Verar­bei­tungs­qua­lität, die eine lange Lebens­dauer verspricht.

hager-lifestyle-pic-032-matter-kitchen-a1-white-led-12-2025-squ


Refe­renzen, die inspi­rieren

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und großen Fenstern, Potenzial für intelligente Hausautomatisierungssysteme

Am Sonnen­bühl, Bad Dürrheim

Traditionelle Wohngebäude mit Balkonen neben einem modernen Apartmentkomplex mit einer elektrischen Satellitenschüssel auf dem Dach sichtbar

Projekt „Frieda“ in Hamburg

Modernes Wohnhauskomplex mit Balkonen und landschaftlich gestaltetem Innenhof

Das Main-Kinzig-Quar­tier



"Wer für Diplo­maten und Banker baut, muss auch bei der Elek­tro­aus­stat­tung diplo­ma­tisch vorgehen: Es allen so leicht wie möglich machen, den Bewoh­nern ebenso wie den Instal­la­teuren. Mit der domovea Gebäu­de­steue­rung von Hager konnten wir es allen Recht machen. Und mit Berker K.1 konnten wir es allen auch recht schön machen"

Bern­hard Ruth

Elek­tro­planer, Inge­nieurbüro Freudl & Ruth, Bruch­köbel
für HOMES im Diplo­ma­ten­viertel, Frank­furt a. M.


Hager intercom -
Digi­tale IP Türkom­mu­ni­ka­tion über 2Draht

Ob kleines Mehr­fa­mi­li­en­haus oder moderne Wohn­sied­lung mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten, ob Neubau oder Moder­ni­sie­rung – mit Hager intercom setzen Sie auf eine flexible und zukunfts­si­chere Türkom­mu­ni­ka­tion. Das digi­tale System macht Ihnen die Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme einfach und bietet sowohl Ihren Kunden als auch den Nutzern zahl­reiche Vorteile.

h-intercom-wohnbau-DE-08-2024-029-squ

Weitere Top-Produkte für Mehr­fa­mi­li­en­häuser

Frontalansicht Hager Technikzentrale (Zählerschrank) mit Ausschnitt zweier BKE-I und einem montierten eHZ (elektrischer Haushaltszähler)

Perfekt im Neubau: BKE-I

  • Norm­kon­forme Platt­form für eHZ im Neubau
  • Einfach aufsteckbar
  • Unter­bre­chungs­freier Zähler­wechsel bei vollem Berüh­rungs­schutz
  • Raum für Zusatz- anwen­dungen: 12 TE

Mehr zu BKE-I

Klein­ver­teiler volta

Der Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler volta ist fast überall anzu­treffen und für jeden Einsatz zu haben:

  • Aufputz-, als Unter­putz- oder als Hohl­wand­va­ri­ante
  • mit 1-5 Reihen (Aufputz nur 2-4-reihig)
  • bis zu 60 Platz­ein­heiten
  • auch als Multi­me­di­a­ver­teiler
  • geeignet zum Einsatz in Wohnungs­ge­bäuden nach DIN 18015

Mehr zu volta

Hager Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter

Modu­lar­ge­räte bis 125 A

Zum Einbau in die Tech­nik­zen­trale:

  • Mehr­po­lige FI, LS und FI/LS-Schalter
  • Brand­schutz­schalter (AFDD)
  • Über­span­nungs- schutz
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Zähler und Mess­ge­räte
  • quick­con­nect Anschluss­technik

Mehr zur Tech­nik­zen­trale

hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-glossy-12-2025-squ-f7

Hager A.1

Ein Design-Klas­siker als Stan­dard im Wohnbau:

  • Höchste Verar­bei­tungs­qua­lität und Funk­tio­na­lität
  • Quadra­tisch, schlicht und zeitlos schön
  • schwarz und weiß, matt und glän­zend

Mehr zu Hager A.1



Mehr­fa­mi­li­en­haus effi­zient gestalten

hager-witty-pro-parkplatz-office-DE-12-2024-lan

Gesetz zum Aufbau einer Elek­tro­mo­bi­li­täts­in­fra­struktur

Das GEIG regelt die tech­ni­schen Grund­lagen für den Ausbau einer flächen­de­ckenden Ladein­fra­struktur für Elek­tro­autos. Als Elek­tro­hand­werker profi­tieren Sie von der ange­passten Geset­zes­lage und den Förder­mög­lich­keiten, die sich Ihren Kunden eröffnen.

Mieter­strom

Selbst erzeugten PV-Strom an die Mieter im Mehr­fa­mi­li­en­haus verkaufen? Erfahren Sie alles über Mieter­strom­a­n­algen, die instal­la­ti­ons­tech­ni­schen Voraus­set­zungen zur Nutzung von Mieter­strom­mo­dellen.

 



Lade­sta­tion
witty pro
mit Last­ma­nager

Die große Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe

Diese äußerst robuste Lade­sta­tion witty pro mit ihrer zukunfts­wei­senden Technik ist voll­um­fäng­lich Backend-fähig. Der Last­ma­nager kann bei dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment bis zu 20 Lade­sta­tionen regeln.

hager-witty-pro-garage-DE-12-2024-lan

Sanie­rung von
Bestands­ge­bäuden

Wo Raum und Ressourcen knapp sind, kommt es auf eine effi­zi­ente Nutzung des vorhan­denen Poten­tials an - beispiels­weise, indem man alten Gewer­be­bauten ein neues Leben einhaucht. Mit Hager verwan­deln Sie Altes in Neuem und erhalten dabei das Vorhan­dene. Wir empfehlen diese Lösungen bei der Sanie­rung von Altbe­ständen.

Traditionelles rotes Backsteingebäude neben einem modernen Wohnkomplex unter klarem Himmel

Hagercad:
Norm­ge­recht planen – einfach wie nie

Mit Hagercad planen Sie Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen inklu­siver aller Strom­lauf­pläne so schnell wie nie zuvor. Ihre Planung lässt sich vergrö­ßern, verän­dern, drehen und viel­seitig visua­li­sieren: in 2D oder 3D, Schwarz­weiß oder Farbe.


Hager, Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Handel

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Health­care-Lösungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der großen Klinik bis zur Arzt­praxis.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.