Überspannungsschutz
3fache Sicherheit: Überspannungen sind die häufigste Ursache für Defekte an elektronischen Geräten. Deshalb fordern die Installationsnormen DIN VDE 0100-443 und -534 einen verbindlichen Einsatz von Überspannungsschutz – und zwar in privaten Wohnbauten und im kleineren Gewerbe.
Mit den Hager Kombiableitern steht ein ebenso einfacher wie wirksamer Überspannungsschutz zur Verfügung, der Überspannungsableiter von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 miteinander verbindet und sollte in der Nähe der Einspeisung der elektrischen Anlage installiert werden. Die Hager Überspannungsableiter vom Typ 2 werden beispielsweise in Unterverteilungen installiert. In der Nähe von Endgeräten sorgen dann die Hager Überspannungsableiter vom Typ 3 für zuverlässigen Schutz vor Überspannungen.
Ebenfalls erhältlich: Spezielle Überspannungsableiter von Hager bieten Schutz für Telefon- und Busleitungen. Damit stellt Hager einen umfassenden Überspannungsschutz für sichere Elektroinstallationen zur Verfügung.
![Hager Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) vor weißem Hintergrund für Elektrosicherheitsinstallationen](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/ueberspannungsschutz/l3_imagemain2_ueberspannungsschutz_fp_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=E06A56B97F7CA2662C1999DC2103694A)
Koordinierter innerer Blitzschutz
und Überspannungsschutz von Hager
Überspannungen können verschiedene Ursachen haben, von unvorhergesehenen Spannungsschwankungen im Stromkreis bis zu Blitzeinschlägen. Gefährlich wird es ohne ausreichenden Schutz jedoch immer – für Menschenleben, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe- oder Industrieaktivitäten.
Aus diesen Gründen ist Überspannungsschutz überall dort normativ vorgeschrieben, wo Menschen und Gebäude durch Überspannungen gefährdet werden können. Der Überspannungsschutz hat dabei mehrere Funktionen:
- Er schützt die Elektroinstallation und die daran angeschlossenen Geräte – was zugleich die Anlagenverfügbarkeit verbessert.
- Er dient dem vorbeugenden Brandschutz, da aus Überspannungen leicht Brände entstehen können. Damit erhöht sich außerdem der Personenschutz.
Normen
Die Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 geben vor, welche Überspannungs-Schutzeinrichtung (Surge Protection Device oder SPD) in welchen Anwendungsfällen installiert werden muss. Drei Arten von Schutzgeräten helfen dabei, die Sicherheit bei Überspannungen zu gewährleisten. Die Hager Überspannungsableiter erfüllen diese Normen und sind konform zur Anwendungsregel 4100 folgestromfrei. So finden Sie bei Hager ein gut strukturiertes Überspannungschutz-Konzept für jeden Einsatz im Wohn- und Zweckbau.
Drei Typen für
den Überspannungsschutz
Bei Überspannungs-Schutzeinrichtungen werden grundsätzlich drei verschiedene Arten von Schutzgeräten unterschieden: Das betrifft vor allem die Spannungshöhen, die sie abfangen können – woraus sich dann wieder der jeweilige Einsatzbereich ergibt.
Eine Sonderform für den Überspannungsschutz sind Kombiableiter. Sie verbinden den Blitz- und Überspannungsschutz von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem einzigen Gerät – die einfachste Möglichkeit, um den normativ geforderten Überspannungsschutz umzusetzen.
Überspannungsschutz
Kombiableiter SPA412 und SPB420
Kompakt, stark und sicher
Laut der Statistik von Sachversicherern sind Überspannungen die Hauptursache für Defekte an elektronischen Geräten – mit Versicherungsschäden von über 200 Millionen Euro im Jahr. Sicherer Überspannungsschutz ist somit ein Muss im privaten Wohnbau und Gewerbe. Mit unseren beiden Neuheiten Kombiableiter SPA412 und Überspannungsableiter Typ 2 SPB420 erleichtern wir Ihnen sowohl die Normerfüllung als auch die Installation.
Umfassender Überspannungsschutz
Hager Kombiableiter
Noch einfacher lassen sich die Mindestanforderungen für den Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum (NAR) der Technikzentrale nicht erfüllen: Der Kombiableiter von Hager bietet die Schutzfunktionen von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 und stellt damit bereits einen höchst wirksamen Schutz dar. Doch das ist längst nicht der einzige Vorteil, den der Kombiableiter bieten kann.
- Die kompakte Bauform macht ihn zur idealen Lösung bei schwierigen Platzverhältnissen im NAR. Dabei hilft auch, dass er mit einer Sammelschienenbox und einem Einspeiseadapter kombiniert werden kann.
- Die weiterentwickelten Überspannungsschutz-Produkte sind außerdem mit bisherigen Produkten uneingeschränkt kompatibel – dadurch lässt sich der Überspannungsschutz einfach nachrüsten.
- Sechs Gerätevarianten und zwei Zusatzkomponenten (ein Fernmeldekontakt und unterschiedliche Bestückungspakete) ermöglichen insgesamt 24 Funktionseinheiten – das bedeutet zuverlässigen Schutz mit weniger Komponenten.
- Besonders praktisch: Der Kombiableiter allein erfüllt bereits die Vorgaben von DIN VDE 0100-443.
![Frontansicht Kombiableiter, Überspannungsschutz Typ 1+2+3](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/ueberspannungsschutz/spa701z_front_05_lan_f7.jpg?w=1000&hash=192B8C40556B350F9F646D475BE78BEB)
Ab einer Leitungslänge von mehr als zehn Metern empfiehlt die Norm allerdings, für die Unterverteilung weitere Überspannungsableiter von Typ 2 und Typ 3 zu installieren. Durch das verfügbare Zubehör von Hager lassen sich mit Kombiableiter und Überspannungsleitern problemlos sichere Elektroinstallationen für Wohn- und Zweckbauten realisieren.
Die Hager Überspannungsableiter für diverse Multimedia- und Kommunikationsgeräte runden das Überspannungsschutz-Programm ab.
Überspannungsschutz
für alle Gebäudetypen
Unsere Auswahlhilfe unterstützt Sie direkt bei Ihrer Planung und zeigt Ihnen in wenigen Schritten, wie Sie den Anforderungen im Wohnbau und im Zweckbau an Blitz- und Überspannungsschutz gerecht werden können.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/ueberspannungsschutz/fotolia_71045410_spd_konfigurator_master_lan_f7.jpg?w=1000&hash=A8EC1E87652721C5C1837D1E956F11A1)
Weiterführende Informationen zum Überspannungsschutz
-
pdf13,04 MB
Die neue Generation.
Nach DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534, DIN VDE 0185-305
23DE0165 - pdf2,5 MB