Dezen­trale
Ener­gie­ver­tei­lung

Durch­dacht und anpas­sungs­fähig: An moderne Energie- und Daten­netze werden heute beson­dere Anfor­de­rungen gestellt. Leis­tungs­fähig müssen sie sein und gut zugäng­lich. Dazu ist eine wirt­schaft­liche Instal­la­tion und eine lang­fris­tige Perspek­tive gefragt – die Energie- und Daten­netze sollen für die Zukunft anpas­sungs­fähig sein.

 

Dezen­trale Netze für die Vertei­lung von Energie und Daten sind optimal geeignet, um aktu­elle und zukünf­tige Ansprüche zu erfüllen. Hager liefert die passenden Geräte und Systeme, mit denen die Planung und Instal­la­tion dezen­traler Struk­turen nahezu keine Grenzen mehr kennt.

Schrägansicht Hager G3160 Sammelpunkt 6-fach aus Kunststoff für Daten (LAN)

Energie- und Daten­netze
in modernen Zweck­bauten

Von der Schule über das Büro­ge­bäude bis zum Indus­trie­kom­plex: So unter­schied­lich die Nutzungen sind, so ähnlich sind die Anfor­de­rungen an die Versor­gung mit Energie und Daten. Dazu gilt überall der Druck der schnellen tech­ni­schen Entwick­lung, der anpas­sungs­fä­hige Struk­turen in der Energie- und Daten­ver­tei­lung zu einer Notwen­dig­keit macht.

 

Im Ideal­fall verbinden solche Anpas­sungen eine schnelle und einfache Instal­la­tion mit geringen Kosten – und trotzdem best­mög­li­cher Leis­tungs­fä­hig­keit. Mit herkömm­li­chen Verdrah­tungen steigt zwar die Leis­tung. Umfang­reiche Leitungs­trassen bedeuten umge­kehrt aber auch höhere Instal­la­ti­ons­kosten, und einen höheren Mate­ri­al­be­darf.

 

Darüber hinaus werden solche Instal­la­tionen schnell sehr komplex und stehen damit einfa­chen, schnellen Erwei­te­rungen und Verän­de­rungen im Weg.

 

Dezen­tra­li­sierte Instal­la­tionen setzen sich deshalb immer stärker durch. Hierbei wird ein Netz­werk bereits in der Planungs­phase in viele kleine, mitein­ander verbun­dene „Inseln“ aufge­splittet. Derar­tige Lösungen lassen sich sowohl für Energie- als auch für Daten­netze anwenden. Der perfekte Ansatz, um die Versor­gung mit den zwei wich­tigsten „Rohstoffen“ zu gewähr­leisten – indi­vi­duell, bedarfs­ge­recht und immer mit der Option, nach­träg­liche Verän­de­rungen ohne großen Aufwand durch­zu­führen.



Kanal­ein­bau­ver­teiler für die dezen­trale
Ener­gie­ver­tei­lung im Brüs­tungs­kanal

Der Kanal­ein­bau­ver­teiler erfüllt als einziger am Markt sowohl die Kanal­norm DIN EN 50085-2-1 als auch die Vertei­ler­norm DIN EN 61439-3 – das garan­tiert geprüfte Sicher­heit. Die Plug-and-Play-Fähig­keit mini­miert Zeit-, Arbeits- und Verdrah­tungs­auf­wand und sorgt gleich­zeitig für Verpo­lungs­si­cher­heit.

bruestungskanal-einbauvert-weiss-NEU-DE-09-2025-lan

Kanal­ein­bau­ver­teiler mit drei Platz­ein­heiten:

  • mit drei frei bestück­baren Platz­ein­heiten für Modu­lar­ge­räte
  • kompa­tibel mit allen fron­tras­tenden Kanälen der BR-Family sowie Raum- und Stand­säulen
  • direkt verbindbar mit tehalit Kanal­steck­dosen
  • vier Farben
  • leer oder elf komplett bestückte Versionen mit Reihen­ein­bau­ge­räten für die gängigsten Anwen­dungen
bruestungskanal-einbauvert-schwarz-NEU-DE-09-2025-lan-v2

Kanal­ein­bau­ver­teiler mit zwölf Platz­ein­heiten:

  • mit zwölf frei bestück­baren Platz­ein­heiten für Modu­lar­ge­räte
  • kompa­tibel mit allen C-Profil-Kanälen der Breite 170 mm und 210 mm in Verbin­dung mit spezi­ellem Kanal­stück
  • drei Farben
  • leer oder 21 komplett bestückte Versionen mit Reihen­ein­bau­ge­räten für die gängigsten Anwen­dungen


Weitere Produkt­high­lights für beide Vari­anten

  • Klemm­dose
  • Notaus­lö­sung inkl. Taster in zwei Ausfüh­rungen
  • Schalter mit An-Aus-Funk­tion
  • Anschluss­ein­heit für Quer­schnitts­re­duk­tion
  • Blenden, Blind­blenden, abschließ­bare Blenden mit Schlüssel
BRN65-3458_cyan-ret-einbau-lan

Passende Lösung nicht dabei?

Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme finden Sie hier.


Hager Produkte für dezen­trale Instal­la­tionen:
Größere Netze, klei­nerer Aufwand

Ein beson­ders wich­tiger Vorteil von dezen­tralen Netzen im Vergleich zu zentralen Instal­la­tionen: Sie errei­chen eine hohe Leis­tungs­fä­hig­keit, sind dabei aber deut­lich weniger komplex – weniger ist in diesem Fall wirk­lich mehr.

 

Möglich wird das unter anderem durch die Verwen­dung von Klemm­dosen für Brüs­tungs- und Leitungs­füh­rungs­ka­näle. Darin über­nehmen sie ähnliche Funk­tionen, für die ansonsten klas­si­sche Abzweig­dosen zum Einsatz kommen.

 

Die wich­tigsten Elemente dezen­traler Instal­la­tionen sind aller­dings die Sammel­punkte. Hier laufen je nach Ausfüh­rung verschie­dene Energie- und Daten­ströme zusammen und werden aufge­splittet:

 

  • Sammel­punkte Energie stehen bei Hager mit 6, 12 und 2 x 6 Ausgangs­buchsen zur Verfü­gung.
  • Sammel­punkte Daten sind in einer Ausfüh­rung mit 6 E-DAT Modulen Cat.6a 8(8) mit IDC- Schneid­klemmen erhält­lich.

 

Ergän­zend bietet Hager das entspre­chende Anschluss­zu­behör. Es umfasst sowohl Eingangs­buchsen als auch Ausgangs­ste­cker und H-Verteiler alle mit dem prak­ti­schen WAGO-Steck­system. Weiterhin gehören passende Verbin­dungs­lei­tungen zum Hager Produkt­port­folio für die dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung. Insbe­son­dere durch die Steck­sys­teme lassen sich auch Ener­gie­netze äußerst schnell aufbauen und jeder­zeit werk­zeuglos verän­dern.

mehr lesenschließen
Schrägansicht Hager SPWG069010 Sammelpunkt 6-fach aus verzinktem Metall für Energie