Hager Brüstungskanalsysteme: Die BR-Family

Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme:
Die BR-Family

Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

Überblick der Brüstungskanalsysteme BR-Familiy, Brüstunkgskanäle in fünf Varianten mit einzigartigen Features

Fünf Kabel­ka­näle:
Die BR-Family ist komplett.

Flexibel, stabil, schüt­zend, viel­seitig, elegant: Jeder der 5 Kabel­ka­näle hat seine eigene Stärke. Zusammen sind sie eine unschlag­bare Familie. Die 5 Systeme mit glei­cher Kanal­kontur machen es Ihnen jetzt noch leichter: Dank durch­gän­gigem 80-mm-Ober­teil und einheit­li­chen Form­tei­le­sor­ti­ment passt alles zu allem – und auch der Gerä­te­einbau ist in Rekord­zeit erle­digt. Entde­cken Sie die 5 Spezia­listen der BR-Family. Für ein Mehr an Möglich­keiten.



Fünf Spezia­listen
für jede Anwen­dung.

Office, Praxis, Schule, Show­room oder Werk­statt: Mit der neuen BR-Family haben Sie für jeden Anwen­dungs­fall den passenden Brüs­tungs­kanal. Für einfache, flexible und zukunfts­si­chere Elek­tro­in­stal­la­tionen – unbe­grenzt erwei­terbar und mit zeit­ge­mäßem Design.
Blick in Büro mit Mann vor Schreibtisch, im Hintergrund werden Leitungen in einem Hager tehalit Brüstungskanal verlegt

BRN65

Beson­dere Stärke: Seine Flexi­bi­lität.
Einfach neue Leitungen instal­lieren, während der Betrieb läuft? Mit dem neuen tehalit BRN65 kein Problem. Die Kombi­na­tion aus abnehm­baren Seiten­ober­teilen und 3-Kammer-System macht jetzt viel mehr möglich.

Blick in Büro mit Frau vor Schreibtisch, im Hintergrund ist ein Hager tehalit Brüstungskanal in Blau zu sehen

BR65

Beson­dere Stärke: Seine Viel­sei­tig­keit.
Der Kabel­kanal für alle Fälle: Der tehalit BR65 punktet mit beson­derer Viel­sei­tig­keit. Seine große Farb­viel­falt und ein umfang­rei­ches Zube­hör­pro­gramm machen ihn zum prak­ti­schen Allrounder.

Blick in Büro mit Sitzwürfeln, im Hintergrund ist ein Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß zu sehen

BRH65

Beson­dere Stärke: Sein Schutz­in­stinkt.
Der halo­gen­freie tehalit BRH65 schützt und erhält Werte – auch im Brand­fall. In vier Abmes­sungen erhält­lich, sorgt er für sichere Elek­tro­in­stal­la­tionen in IT-Zentren und öffent­li­chen Gebäuden.

Blick in Büro mit Frau am Stehtisch, im Hintergrund ist ein Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß zu sehen

BRA65

Beson­dere Stärke: Sein Aussehen.
Kann ein Brüs­tungs­kanal zum Teil des Desi­gn­kon­zepts werden? Ja – wenn es der tehalit BRA65 ist. Der Elegante mit optisch anspre­chender Ober­fläche aus Alumi­nium passt bestens in anspruchs­volle Umge­bungen.

Blick in Vorlesungsraum mit Personen, unterhalb der Tische ist ein Hager tehalit Brüstungskanal in Blau zu sehen

BRS65

Beson­dere Stärke: Seine Stabi­lität.
Es gibt Umge­bungen, die beson­dere Anfor­de­rungen an die Leitungs­füh­rung stellen. Hier kommt der tehalit BRS65 ins Spiel: Der Kabel­kanal aus stabilem Stahl­blech hält äußeren Einwir­kungen wirksam stand – selbst Vanda­lismus. Für Werk­hallen oder Schulen.



Fach­wissen für
Elek­tro­hand­werker und Elek­tro­planer

Wir stellen Ihnen 2 White­paper mit den Schwer­punkten "Instal­la­tion" für Elek­tro­hand­werker und "Daten­netz­werk­technik" für Elek­tro­planer zum Down­load bereit. Jetzt kostenlos herun­ter­laden!


Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme

Für jede Anwen­dung den passenden Kanal.

Der Online-Konfi­gu­rator unter­stützt Sie bei der Zusam­men­stel­lung Ihres Brüs­tungs­ka­nal­sys­tems. Wählen Sie einfach die Eigen­schaften Ihres Brüsungs­ka­nals aus, die passenden Form- sowie Zube­hör­teile.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Die Features der
BR-Family:
Alle Vorteile auf Ihrer Seite.

  • Durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil für das perfekte Mitein­ander aller Teile
  • Gemein­sames Form­tei­le­sor­ti­ment für einfache Auswahl und sauberes Arbeiten
  • Fron­tras­tender opti­mierter Gerä­te­einbau für schnelle Instal­la­tion
  • Verkehrs­weiß RAL 9016 für alle Leitungs­füh­rungs­sys­teme

Brüs­tungs­ka­näle in Graphit­schwarz und Verkehrs­weiß

Mit den Farb­tönen RAL 9011 und RAL 9016 können Sie die tehalit BR Kabel­ka­näle optisch auffallen oder dezent in den Hinter­grund rücken lassen. Unauf­fällig kann sich der Brüs­tungs­kanal inkl. Form- und Eckteilen in Graphit­schwarz an dunkle Umge­bungen in Kinos, Theater oder Disko­theken anpassen, während die Leitungs­füh­rungs­ka­näle im bril­lanten  Verkehrs­weiß das Innen­de­sign von offenen, hellen Räumen vervoll­stän­digen.

Gegenüberstellung Hager tehalit Brüstungskanäle mit Einbaugeräten in Schwarz und in Weiß

Brüs­tungs­kanal für größere Geräte
tehalit BR65 mit 120-mm-Deckel

Ab sofort gibt es den BR65 mit 120 mm breitem Deckel für Geräte, die ein größeres Einbaumaß benö­tigen. Er ist aus stabilem Kunst­stoff, einfach zu bear­beiten und schützt die Verka­be­lung zuver­lässig. Optisch passt er perfekt zum BR65 Programm, RAL 9016. Auch der BR65 mit 120er-Deckel ist für die Ein-Mann-Montage mit inte­grierten Kupp­lungen und Boden­lo­chung versehen. Der Gerä­te­einbau erfolgt wie gewohnt per Plug-and-play. Gerä­te­blenden und Kanal­form­teile erhalten Sie als Zubehör.

Frontalansicht Hager tehalit BR65 Brüstungskanal mit Einbaugerät CEE-Dose und 120 mm Deckel

Das Raum­wunder
BR85

Lernen Sie unser Raum­wunder BR85 kennen!

Schrägansicht Hager BR85 Brüstungskanal in Weiß mit installiertem Einbaugerät, Blick auf geöffnetes Kanalende links

Werden Sie BRN65-Experte

Kosten­lose Tipp-Reihe

Erhalten Sie eine Woche lang jeden Tag per E-Mail exklu­sive Expert­Tipps im Video­format. Knackige Infos rund um den BRN65, damit die Arbeit mit unserem Netz­werk­spe­zia­list noch einfa­cher wird.


Passt immer:
Das 80-mm-Ober­teil

Egal, was kommt: Die BR-Family macht es Ihnen einfach. Denn die 5 Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme teilen sich ein durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil.
Planung und Bestel­lung sind schneller erle­digt, die Instal­la­tion wird noch einfa­cher. Stan­dard­ge­räte lassen sich ohne zusätz­liche Gerä­te­blenden einbauen – bei jeder Kanal­größe. Und das Ergebnis wirkt noch harmo­ni­scher.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal mit Einbaugeräten 2-fach Schuko-Steckose und 2-fach LAN-Port in Weiß

Blick auf Hager Haubenformteil BR651304H9016 Inneneck in Verkehrsweiß für Brüstungskanäle

Hauben­form­teil: saubere Sache.

Brüstungs­ka­näle sauber um Ecken verlegen: Mit winkel­ver­stell­baren Hauben­form­teilen geschieht dies einfach und zeit­spa­rend.

Blick auf Empfangsbereich eines Hotels mit buntem Sofa-Lounge-Bereich

Hager Manu­faktur: offen für Extras,

Sie macht noch mehr aus der BR-Family: Mit indi­vi­du­ellen Farben – oder
hoch­wer­tigen Klein­se­rien: die Hager Manu­faktur.

Schrägansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit beschrifteten Einbaugeräten 2-fach Steckdose und 3-fach LAN-Port

Gerä­te­einbau: freie Wahl.

Stan­dard- oder tehalit-Gerä­te­einbau? Wählen Sie zwischen C-Profil-Montage und schnellem, fron­tras­tendem Gerä­te­einbau.


Weitere Infor­ma­tionen zur BR-Familiy



Fragen zum Thema
Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme

  • Was genau sind die Lösungen der Hager BR-Family (Brüs­tungs­ka­nal­system) und wofür werden diese verwendet?

  • Was ist der Unter­schied zwischen Stan­dard- oder tehalit-Gerä­te­einbau?

  • Welche Vorteile bieten die Lösungen der Hager BR-Family im Vergleich zu anderen Systemen?

  • Welche Mate­ria­lien stehen inner­halb der Lösung BR-Family zur Verfü­gung?

  • Wie kann ich die Lösungen der Hager BR-Family für mein Projekt auswählen und dimen­sio­nieren?

  • Welche Zerti­fi­zie­rungen und Normen erfüllen die Lösungen der Hager BR-Family?



Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.