tehalit BR65
Der Klassiker unter den Brüstungskanälen wird erweitert: Der tehalit BR65 ist ein echter Allrounder für das Tagesgeschäft.
![Elektriker bereiten sich auf Elektroinstallationsarbeiten in der Nähe eines Fensters vor](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/tehalit-br65/br65_montage-baustelle_097_prod_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=C7F74021B84BB4AA268988C0FF060D3F)
Der Allrounder fürs Tagesgeschäft:
tehalit BR65
So leicht war das Arbeiten mit dem tehalit BR noch nie: Die vier Abmessungen des BR65 kommen alle mit einem einheitlichen 80 mm-Oberteil aus, was zusätzliche Geräteblenden beim Standardgeräteeinbau überflüssig macht. Integrierte Kupplungen und schnittkaschierende Haubenformteile tragen dazu bei, dass Sie Zeit sparen und Ihr Kunde ein perfektes Ergebnis erhält.
Weniger ist mehr:
Der tehalit BR65 macht Ihnen das Leben leichter
Alle Abmessungen des Kabelkanals tehalit BR65 verwenden das gleiche Oberteil. Damit wird die Zahl der Teile reduziert - Ihr gesamter Aufwand verringert sich.
Mit den Varianten des tehalit BR geht alles schneller - planen, bestellen und auch montieren. Warum? Alle Abmessungen verfügen über ein 80 mm-Oberteil.
Das bedeutet: Wenn Sie hier Standardgeräte einbauen, brauchen Sie keine Zusatzblenden mehr. Das sieht nicht nur besser aus, Sie sparen damit auch wertvolle Zeit.
Da der tehalit BR65 mit weniger Teilen auskommt, werden der Bestellvorgang, Ihre Logistik und auch die Arbeit vor Ort deutlich vereinfacht.
![Die vier neuen Abmessungen des tehalit.BR65 Brüstungskanals](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/tehalit-br65/rendering_tehalit-4-kanalgroessen_prod_squ.jpg?w=1000&hash=A7C5EF260BDFA552E5C2BA65F000D945)
Geräteeinbau, leicht gemacht
Welchen Geräteeinbau Sie verwenden, bleibt Ihnen überlassen. Damit können Sie flexibel auf jeden Wunsch eingehen.
Für jedes Problem eine Lösung
Sie möchten keine Stilbrüche mit existierendem Schalterprogrammen? Mit dem tehalit BR65 ist das problemlos möglich: Standardgeräte aller Fabrikate, wie beispielsweise der Berker Q.3, lassen sich ohne zusätzliche Blenden einbauen. Die Verwendung von tehalit Geräten empfiehlt sich bei hoher Packungsdichte und reduziert den Zeitaufwand bei der Installation erheblich. Die freie Wahl haben Sie auch bei der Einbauweise: Der tehalit BR65 unterstützt sowohl den frontrastenden wie auch C-Profil montierten Geräteeinbau.
Ein-Mann-Montage
jetzt serienmäßig inbegriffen
Schnelles Arbeiten mit passgenauen Verbindungen
Praktisch und enorm zeitsparend: Jedes Kanalunterteil des tehalit BR65 wird mit integrierten Kupplungen ausgeliefert. So lassen sich die Unterteile schnell und sauber verbinden.
Die vormontierten Kupplungen sorgen beim Einbau von Brüstungskanälen nicht nur für Passgenauigkeit, sie erlauben auch eine in jeder Hinsicht effiziente Ein-Mann-Montage.
![Brüstungskanal tehalit.BR65 mit ausgefahrener Kupplung](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/tehalit-br65/rendering_tehalit-kupplung-ausgefahren_prod_squ.jpg?w=1000&hash=8D8CA5472849745F7AC185AB1F424F24)
Haubenformteile
Praktische Lösung für schwierige Passagen
Um die Ecke verlegen ist einfacher als je zuvor: Die Haubenformteile für den tehalit BR65 lassen sich sekundenschnell an die Kanalunterteile aufrasten.
Durch die Winkelverstellbarkeit der Teile machen sie jede Richtungsänderung von +/- 5° mit. Schnittstellen, die bauseitig nicht sauber ausgeführt sind, werden verdeckt und kleine Fehler beim Ablängen der Kabelkanäle lassen sich kaschieren.
So geht die Montage der Brüstungskanäle leichter von der Hand - und funktioniert erheblich schneller.
![Beispielbild winkelverstellbare Haubenformteile](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/tehalit-br65/br65130_formteile_007_prod_21cm_squ.jpg?w=1000&hash=6A134BE7A9B275FC5EE5D1134AC75047)
Brüstungskanal für größere Geräte
tehalit BR65 mit 120-mm-Deckel
Ab sofort gibt es den BR65 mit 120 mm breitem Deckel für Geräte, die ein größeres Einbaumaß benötigen. Er ist aus stabilem Kunststoff, einfach zu bearbeiten und schützt die Verkabelung zuverlässig. Optisch passt er perfekt zum BR65 Programm, RAL 9016. Auch der BR65 mit 120er-Deckel ist für die Ein-Mann-Montage mit integrierten Kupplungen und Bodenlochung versehen. Der Geräteeinbau erfolgt wie gewohnt per Plug-and-play. Geräteblenden und Kanalformteile erhalten Sie als Zubehör.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/hager-br65-120-oberteil-frontal-mit-einsatz-de-01-2023_squ_f7.jpg?w=1000&hash=0F477F7709B247B663D137119E4CAE02)
Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme
Für jede Anwendung den passenden Kanal.
Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.
Weitere Informationen zu tehalit BR65
- pdf5,38 MB