Smarte Energiezähler & Messgeräte | Hager Produktlösungen

Zähler und Mess­ge­räte

Alles für den präzisen Über­blick: Ener­gie­ma­nage­ment wird zuneh­mend wich­tiger, aus einer Viel­zahl an Gründen - zum Beispiel um Kosten zu sparen oder um Forde­rungen nach mehr Ener­gie­ef­fi­zienz zu erfüllen.

 

Beim Thema Effi­zienz können die Mess­ge­räte und Ener­gie­zähler von Hager aller­dings mehr als nur mitreden. Dank ihrer kompakten Größe bieten sie auf nur wenigen Platz­ein­heiten der Hutschiene alles, was für präzise Messungen und einen umfas­senden Über­blick braucht.


Zuver­läs­sige Arbeit
in vielen Berei­chen

Die Hager Strom­zähler und Mess­ge­räte leisten zuver­läs­sige Arbeit in vielen Berei­chen: Ener­gie­zäh­lung bis 6.000 A in allen 230/400 V-Netz­sys­temen mit Direkt- oder Wand­ler­mes­sung, Gesamt- oder Teil­zäh­lung, Ein- oder Zwei­ta­rif­zäh­lung, mit M-Bus- oder Modbus-Schnitt­stelle und mit MID-Zerti­fi­zie­rung sowie Strom- und Span­nungs­mes­sung. Alles für ein umfas­sendes Ener­gie­ma­nage­ment und einen besseren Über­blick.


Modernes
Ener­gie­mo­ni­to­ring
für mehr Effi­zienz

Bei der Planung von Elek­tro­in­stal­la­tionen und dem Betrieb von Gebäuden führt kein Weg am Thema Ener­gie­ef­fi­zienz vorbei. Dafür sorgen bereits die Vorgaben der DIN VDE 0100-801 - denn sie fordert die best­mög­liche, effi­zi­en­teste Nutzung von elek­tri­scher Energie.

Mit einem umfas­senden Ener­gie­ma­nage­ment ist Effi­zienz auf jeden Fall möglich. Dazu braucht es aller­dings ein lücken­loses Ener­gie­mo­ni­to­ring. Zu genau diesem Zweck bietet Hager mit dem agardio Ener­gie­mo­ni­to­ring-System eine viel­sei­tige Lösung, bei der Mess- und Schalt­ge­räte über einen zentralen Server mitein­ander verbunden sind.

Die ideale Grund­lage, um in Zweck­bauten endlich für höchste Verbrauchstrans­pa­renz zu sorgen:

  • agardio von Hager ist ein komplettes Ener­gie­mo­ni­to­ring-System
  • Bis zu 31 Mess­ge­räte können über den Modbus RTU ange­schlossen werden, auch Mess­ge­räte anderer Hersteller sind kompa­tibel
  • Das System ermög­licht MID-konforme Abrech­nungs­mo­delle
  • Grenz­wert­über­schrei­tungen werden über die Alarm­funk­tion signa­li­siert
  • Der Verbrauch wird ohne Lücken doku­men­tiert
  • Dazu ist der Betrieb des agardio-Systems wartungs­frei und spätere Nach­rüs­tungen sind einfach und unkom­pli­ziert möglich
    mehr erfahrenweniger anzeigen

    Vorteile von
    agardio Ener­gie­mo­ni­to­ring

    Die opti­male Lösung für zahl­reiche Einsatz­ge­biete. Kleine bis mitt­lere Zweck­bauten, Gewer­be­un­ter­nehmen, Büro­ge­bäude, Hotels, Shop­ping­center, Tank­stellen, Filialen und viele mehr werden effi­zi­enter mit agardio. Diese fünf Vorteile bietet das kleine, intel­li­gente und viel­sei­tige Ener­gie­mo­ni­to­ring-System vom Hager:

     

    1. gestei­gerte Ener­gie­ef­fi­zienz
    2. redu­zierte Betriebs­kosten
    3. früh­zei­tige Erken­nung von Fehler­quellen
    4. verbes­serte Netz­qua­lität
    5. höherer Anla­gen­schutz

    Alles im Blick
    Strom­zähler und Mess­ge­räte von Hager

    Ener­gie­ma­nage­ment ist auch ohne ein so umfang­rei­ches System wie agardio möglich. Hager bietet dazu eine Reihe von Strom­zäh­lern und Mess­ge­räten, die viel­fäl­tige Funk­tionen abde­cken. Strom- und Span­nungs­mes­sung sowie die Ener­gie­zäh­lung erfassen und liefern umfas­sende Infor­ma­tionen und erlauben dadurch mehr Effi­zienz.

     

    Neben den Ener­gie­zäh­lern (ermit­teln Kosten bzw. Vergü­tung), Volt- und Ampereme­tern sind bei Hager außerdem Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte für die Hutschiene oder den Türeinbau erhält­lich. Der Name ist hier Programm, denn die Multi­funk­ti­ons­ge­räte leisten einiges, unter anderem:

    • Erfas­sung momen­taner Span­nungen und Ströme,
    • Zählung der Wirk- und Blind­leis­tung sowie der Betriebs­stunden
    • Ober­wel­len­be­las­tung der Außen­leiter

     

    Die kompakten Geräte bringen somit alle Eigen­schaften mit, um das Ener­gie­ma­nage­ment deut­lich präziser zu gestalten.

    mehr erfahrenweniger anzeigen

    Ener­gie­zähler

    Energie intel­li­gent messen, wandeln und weiter­geben: In unserem Ener­gie­zähler-Sorti­ment finden Sie pass­ge­naue Lösungen für jeden Anwen­dungs­fall.


    Netz­über­wa­chungs­re­lais

    Hager bietet vom Netz- und Anla­gen­schutz mit dem sich Anlagen nach AR-N 4105 reali­sieren lassen bis zu Moni­to­ring-Relais, die verschie­dene Netz­zu­stände über­wa­chen.

     

    Viele Geräte, Maschinen und Anlagen sind auf ständig gleich­blei­bende Span­nungen, Ströme und Netz­fre­quenzen ange­wiesen. Das gilt auch für zahl­reiche weitere Para­meter. Stimmen diese nicht mit den erfor­der­li­chen Werten überein, drohen Fehl­ver­halten oder sogar Beschä­di­gungen.

     

    Netz­über­wa­chungs­re­lais dienen deshalb dem Anla­gen­schutz. Sie erkennen, melden und proto­kol­lieren Abwei­chungen von Strom oder Span­nung. Im Bedarfs­fall können sie das System, an das sie ange­schlossen sind, vom Netz nehmen. Auf diese Weise ist der reibungs­lose und sichere Betrieb von Maschinen und Anlagen möglich.


    Über­wa­chungs­re­lais

    Norm­kon­forme Akti­vie­rung der Sicher­heits­be­leuch­tung bei Netz­aus­fall.