Designlinien A.8 und C.8
A.8 und C.8 sind die perfekte Wahl, wenn etwas größere Schalter und hochwertige Materialien gewünscht sind. Beide Serien haben das Außenmaß 88 mm, nutzen ebenfalls die 55er-Plattform für alle Einsätze und sind in verschiedenen Farben und hochwertigen Materialien erhältlich.
Ein System, viele Möglichkeiten
Mit einem Außenmaß von 88 mm eignen sie sich ideal für Projekte, bei denen größere Schalter gefragt sind. Dank der gemeinsamen 55er-Plattform lassen sich unterschiedliche Formen, Größen, Farben und Materialien frei kombinieren und jederzeit erweitern. Die Serien sind in verschiedenen Farben sowie hochwertigen Glas-, Aluminium- und Edelstahloberflächen erhältlich und bilden in Verbindung mit Matter-fähigen Elektronikeinsätzen und KNX Secure Tastsensoren die Grundlage für eine komfortable, sichere und zukunftsfähige Gebäudesteuerung.
Vielfalt in Farbe und Material für A.8 und C.8
Sowohl A.8 als auch C.8 sind in verschiedenen Farben sowie in hochwertigen Glas-, Aluminium- und Edelstahloberflächen erhältlich.
Der Aufbau der Echtmaterial-Rahmen
Die Rahmen aus Echtmaterial setzen sich aus einer Kunststoff Trägerplatte und dem jeweiligen Material zusammen.

Noch mehr Farbe und Material
Das Signature-Sortiment bietet eine noch größere Auswahl an Farben und Materialien. Es umfasst 16 definierte Farben - von sanften Naturtönen bis hin zu ausdrucksstarken Farben. Für die Serien A.8 und C.8 gibt es zudem noch eine Vielzahl an Materialien: von Kunststoff bis Marmor bis hin zu Holz und Schiefer.

Smart Home einfach integriert
Die Elektronikaufsätze des neuen Schaltersystems sind für moderne Smart-Home-Anwendungen ausgelegt. Funktionen wie Lichtsteuerung, Beschattung oder Temperaturregelung lassen sich flexibel bedienen – direkt am Schalter, per Smartphone oder über kompatible Sprachsteuerungen. Dank Matter-Fähigkeit kann die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme sowohl bei der Installation als auch jederzeit später erfolgen.

KNX-Steuerung für mehr Komfort
Die KNX Secure Tastsensoren ermöglichen die Steuerung von Licht, Lichtszenen und Jalousien sowie die Erfassung von Temperaturwerten. Je nach Ausführung stehen 1-, 4-, 6- oder 8-fach Tastsensoren mit individuell belegbaren Bedientasten zur Verfügung. Dank KNX Secure Standard ist eine sichere Kommunikation gewährleistet. Eine optionale Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Orientierung im Dunkeln, während die farblich konfigurierbare LED-Statusanzeige den aktuellen Schaltzustand jederzeit sichtbar macht.

Hager Schaltersystem: Broschüre, Flyer & Bestellübersicht
Downloads
Hier finden Sie alles Wichtige im Überblick.
-
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
pdf23,15 MB -
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
pdf1,13 MB -
Bestellübersicht Schaltersysteme
pdf30,41 MB -
C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
pdf268,02 KB
Design-Assistent
Style Hub
Inspiration und Beratung
Das Style Hub bietet eine umfassende Auswahl an Schalterinstallationen – inklusive Visualisierung. Jeder Schalter des neuen Schaltersystems kann in verschiedenen Kombinationen, Farben und Ausführungen betrachtet und auf unterschiedliche Hintergründe gesetzt werden. Die KI-gestützten Vorschläge unterstützen bei der Integration der Schalter in Designkonzepte.

Weitere Digitale Tools
Einen Überblick über alle digitalen Tools zu unserem Schaltersystem finden Sie hier.
Schwarz oder weiß. Gleicher Preis. Unser neuer Standard.
Die Designlinien A.1 und C.1 in den Farben schwarz und weiß sowie den Oberflächen matt und glänzend bilden den neuen Standard - und das alles zu einem Preis.

Vielfältige Funktionen, ein durchgängiges System
Das neue Hager-Schaltersystem bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten – von USB-Ladebuchsen und Bewegungsmeldern bis hin zu Lösungen für moderne Multimediatechnik. Dank des einheitlichen Systemaufbaus lassen sich Design und Funktion perfekt miteinander kombinieren. Ausgewählte 1-fach-Rahmen sind zudem mit Beleuchtung erhältlich – wahlweise als Downlight für eine bessere Orientierung oder mit umlaufender Ambientebeleuchtung für eine dezente Lichtinszenierung.

Produktmuster bestellen
Schalter-Bemusterungsservice
Bewerten Sie unsere Produkte realitätsnah direkt in Ihrem Büro: Unser Bemusterungsservice stellt Ihnen eine projektspezifische Auswahl zur Verfügung – ideal für Planung, Ausschreibung und Beratung. Gestaltung, Qualität und Wirkung lassen sich so gezielt vergleichen und optimal auf Ihr Projekt abstimmen.












