witty park 2
Lade­säule für zwei Elek­tro­autos

Ästhe­tisch anspre­chend, intui­tive Bedie­nung, sichere Abrech­nung, optional eich­rechts­kon­form, 2 Lade­punkte mit 22 kW, 8 Zoll Farb­dis­play, einfache Montage und Inbe­trieb­nahme.

Wand­mon­tiert als Twin-Wallbox oder frei­ste­hend als Duo-Lade­säule.

hager-lifestyle-witty-park-2-001-cover-DE-12-2025_ret-squ

Moderner Doppel­lader:
Lade­sta­tion witty park 2

Für den halb­öf­fent­li­chen und öffent­li­chen Bereich

Die Lade­sta­tion witty park 2 ist eine 2×22 kW leis­tungs­starke, optional eich­rechts­kon­forme Twin-Lade­säule für den öffent­li­chen und halb­öf­fent­li­chen Raum. Mit dieser Neuent­wick­lung machen wir klar: Wenn Sie einen verläss­li­chen und kompe­tenten Partner rund um die Elek­tro­mo­bi­lität suchen, dann starten Sie mit uns durch!



Hängen oder stehen?
Immer richtig liegen.

Ob als Duo-Wallbox per Wand­mon­tage oder frei stehend als Lade­säule, unser Doppel­lader ist so flexibel, dass er überall einge­setzt werden kann, sei es in einer Tief­ga­rage oder auf öffent­li­chen Park­flä­chen unter freiem Himmel (UV-beständig, IP55, IK10 Metall­ge­häuse).

witty-park-2-tiefgarage-DE-11-2025-front-002_rett-lan

Wand­mon­tage als Wallbox

Die Wand­mon­tage der witty park 2 erfolgt einfach und sicher über die mitge­lie­ferte Monta­ge­platte. Ist diese an der Wand verschraubt, lässt sich der Doppel­lader einfach und sicher daran befes­tigen.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-046-en-DE-10-2026-lan

Frei­ste­hend als Lade­säule

Die witty park 2 frei stehend ist eine Einheit aus 2 Lade­punkten und Metall-Standfuß. Der Standfuß bietet genü­gend Platz im Innern, um den Anschluss­quer­schnitt zu erhöhen. Dadurch können mehrere Lade­sta­tionen mit nur einem Kabel ange­schlossen werden, was Kabel­länge und damit Kosten spart.



Weiter­ent­wick­lung der witty Familie

AFIR, ISO 15118, EEBUS oder §14a EnWG:

Die regu­la­to­ri­schen Anfor­de­rungen an Ladein­fra­struktur nehmen zu. Mit der Weiter­ent­wick­lung der witty Familie bietet Hager Zukunfts­si­cher­heit. Neue Geräte werden bereits für kommende Anfor­de­rungen vorbe­reitet, beste­hende Instal­la­tionen können bei Bedarf einfach nach­ge­rüstet werden.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-family-pwmy-profoc-b2b2c-001-DE-de-11-2025-21cm_ret-lan

Vorteile im Über­blick

  • NEU Mit Kredit­kar­ten­ter­minal
  • Doppel-Lade­sta­tion für den halb­öf­fent­li­chen und öffent­li­chen Raum
  • Hohe Lade­leis­tung von 2 x 22 kW
  • Intui­tive Bedie­nung über physi­sche Knöpfe und einem 8 Zoll Info-Display
  • Sichere, eich­rechts­kon­forme Abrech­nung über OCPP
  • Einfache und schnelle Instal­la­tion
  • Robuste Ausfüh­rung in modernem Design und UV-beständig
hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-park2-pwmy-profoc-004-DE-de-11-2025_ret-squ

witty park 2:
Twin-Wallbox im Detail

Elek­tri­sie­rende Ausstat­tung

01 NEU Mit Kredit­kar­ten­ter­minal

 

02 2× 22 kW Lade­leis­tung

 

03 8-Zoll-Farb­dis­play

 

04 Eich­rechts­kon­form

 

05 RFID-Authen­ti­fi­zie­rung

 

06 Metall­ge­häuse

 

07 IP55, IK10 (Bild­schirm IK08)

 

08 WiFi für Konfi­gu­ra­tion

hager-product-beauty-pic-witty-park2-006b-de-version-eichrecht-black-led-on-DMCX-en-07-2025_ret_mit zahlen-squ

09 Über­span­nungs­schutz optional

 

10 LTE-Modem inte­griert

 

11 2× Ethernet zum Durch­schleifen

 

12 Last­ma­nager-kompa­tibel

 

13 OCPP-1.6j-2.0-kompa­tibel

 

14 FI/LS pro Lade­punkt inklu­sive

hager-product-beauty-pic-witty-park2-007b-de-version-eichrecht-black-led-on-DMCX-en-07-2025_ret_offen_mit Zahlen-squ

BMV Förde­rung für
Ladein­fra­struktur in Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern 

Mit unseren Lade­sta­tionen witty park 2 und witty pro möglich

Die aktu­elle Förde­rung des BMV unter­stützt den Aufbau nicht öffent­lich zugäng­li­cher Lade­punkte in und an Wohn­ge­bäuden mit mehreren Wohn­ein­heiten. Die Maxi­male Förde­rung liegt bei 2.000€ pro Stell­platz. Ziel ist es, den Zugang zu Ladein­fra­struktur im Gebäu­de­be­stand zu verbes­sern und Elek­tro­mo­bi­lität dort auszu­bauen, wo das Laden zuhause bisher nur einge­schränkt möglich war.

Anträge sind ab dem 15. April 2026 möglich. Für WEG sowie klei­nere Eigen­tümer- und Vermie­ter­struk­turen läuft die Antrag­stel­lung bis 10. November 2026. Für größere Wohnungs­bau­ge­sell­schaften und Immo­bi­li­en­un­ter­nehmen gilt ein wett­be­werb­li­ches Verfahren bis 15. Oktober 2026.

Geför­dert werden nicht nur einzelne Lade­punkte, sondern auch vorbe­rei­tende und beglei­tende Maßnahmen rund um die elek­tri­sche Infra­struktur.

Mit unseren Lösungen für Ladein­fra­struktur steht Ihnen eine geeig­nete Lade­sta­tion zur Verfü­gung: witty park 2 und witty pro.


Down­loads


Profes­sio­nelle 2x22kW Lade­säule
witty park 2

Die neue Gene­ra­tion des vernetzten Ladens

witty park 2 wurde für anspruchs­volle gewerb­liche Umge­bungen entwi­ckelt. Die Lade­sta­tion ist die perfekte Ladelö­sung für Einzel­handel, Fuhr­parks und öffent­liche Park­plätze. Mit bis zu 2×22 kW Lade­leis­tung, eich­rechts­kon­former Technik und einem robusten 8-Zoll Farb­dis­play setzt witty park 2 neue Stan­dards.



Gründe für die profes­sio­nelle Twin­charge Lade­sta­tion

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-003-en-DE-10-2026-lan

Entwi­ckelt für Elek­tro­hand­werker

witty park 2 ist eine kompakte All-in-One-Lade­sta­tion mit inte­griertem FI/LSSchutz­schalter und zusätz­li­chem Platz für die Verka­be­lung – für eine schnelle und einfache Instal­la­tion. Es ist Last­ma­nage­ment kompa­tibel  für eine intel­li­gente Einrich­tung und Steue­rung.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-046-en-DE-10-2026-lan

Robust und elegant

Mit einem robusten Metall­ge­häuse, kratz­festem Hart­glas und den Schutz­klassen IP55/K10 (Glas IK-08) ist witty park 2 für anspruchs­volle Umge­bungen ausge­legt.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-018-8528x5685px-DMCX-en-06-2025_ret-lan

Intel­li­gente Abrech­nung leicht gemacht

Unter­stützt RFID, dyna­mi­sche QR-Codes  und ein kontakt­loses Zahlungs­ter­minal (AFIR) – alles über einen intui­tiven Bild­schirm.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-009-en-DE-10-2026-lan

Anpass­bares Display

Perso­na­li­sieren Sie den 8-Zoll­Bild­schirm mit Logos oder Werbe­inhalten für ein marken­in­di­vi­du­elles Lade­er­lebnis.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-014-en-DE-10-2026-lan

Zukunfts­si­cheres Laden

witty park 2 ist für  ISO 15118-1 bis -5 vorbe­reitet und ist bereit für die Frei­schal­tung von Plug & Charge, Lade­opti­mie­rung und erhöhte Sicher­heit – mit auto­ma­ti­scher Fahr­zeu­ger­ken­nung und voll­au­to­ma­ti­schem Laden.



ISO 15118-1 bis -5: Smart, konform, auto­ma­tisch

hager-eloqua-newsletter-iso15118-1to5-chargingoptimization-1242x1242px-DMCX-en-01-2026

Plug & Charge

Sofor­tige Erken­nung, kein RFID-Karte erfor­der­lich. Sobald ISO 15118-1 bis -5 akti­viert ist, erkennt witty park 2 das Fahr­zeug beim Anschließen auto­ma­tisch. Der Lade­vor­gang beginnt sofort, und statt 5 sind nur noch 3 Lade­schritte nötig: Anschließen → Laden → Trennen. RFID-Karten bleiben als Backup erhalten. Dies verein­facht die Benut­zer­er­fah­rung.

hager-eloqua-newsletter-iso15118-1to5-plugandcharge-1242x1242px-DMCX-en-01-2026

Lade­opti­mie­rung

Smarter, schneller und effi­zient. Auto­ma­ti­siert Ihre Lade­st­ra­te­gien. Wenn beispiels­weise zwei Fahr­zeuge ange­schlossen sind, eines mit Lade­zu­stand 20 % und eines mit Lade­zu­stand 80 %, können Sie auto­ma­tisch die Ener­gie­zu­wei­sung opti­mieren, um das Fahr­zeug aufzu­laden, bei dem es drin­gender ist. Das spart Zeit und erhöht die Ener­gie­ef­fi­zienz.

hager-eloqua-newsletter-iso15118-1to5-cybersecurity-1242x1242px-DMCX-en-01-2026

Erhöhte Sicher­heit

Sicheres und konformes Laden. ISO 15118-1 bis -5 schaltet verschlüs­selte Kommu­ni­ka­tion über TLS frei und schützt so perso­nen­be­zo­gene Daten und Finanz­trans­ak­tionen. Das Risiko von Betrug oder Iden­ti­täts­dieb­stahl wird mini­miert, sodass sich sowohl Benutzer als auch Betreiber beru­higt zurück­lehnen können. Sicher, zuver­lässig und voll­ständig konform mit modernen Cyber­stan­dards.


Last­ma­nage­ment:
Dyna­misch oder statisch?

Einfach umsetzen mit witty park 2

Bei der dyna­mi­schen Rege­lung wird die aktuell zur Verfü­gung stehenden Leis­tung auf die momentan betrie­benen Lade­sta­tionen aufge­teilt. Bei der stati­schen Rege­lung hingegen wird jedem Last­ma­nager eine feste maxi­male Leis­tung zuge­ordnet.

hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-018-8528x5685px-DMCX-en-06-2025_ret__closeup-squ

Der Last­ma­nager

Dank der dyna­mi­schen Rege­lung mit dem Last­ma­nager wird Leis­tung optimal verteilt - und das ohne den Haus­an­schluss zu über­lasten.

  • Stati­sches und dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment möglich
  • Wand­ler­mes­sung für Ströme > 63 A
  • Feste und flexible Stell­platz­zu­ord­nung
Frontalansicht Hager XEM520 Lastmanager für Witty Ladestationen, mit Anwendungsprotokoll OCPP1.6J für Backends

Good to know

Nächtliche Ansicht eines gut beleuchteten Tiefgaragenparks mit zwei Autos und architektonischen Details

GEIG: Förde­rungen für Elek­tro­in­fra­struktur

Das Gesetz zum Aufbau einer gebäu­d­e­in­te­grierter Lade- und Leitungs­in­fra­struktur für die E-Mobi­lität, kurz GEIG, schafft den Rahmen für den Ausbau von Ladelö­sungen im Gebäu­de­be­reich.

Mieter­strom­mo­delle für Immo­bi­li­en­be­sitzer

Selbst produ­zierter und lokal genutzter Strom aus nach­hal­tigen Ener­gie­quellen wird unter bestimmten Bedin­gungen staat­lich geför­dert. Wir beraten Sie gerne.

flow-ambiente-wb-launch-2025-09-2024-DE-ret-004-lan

Abrechnen an der Lade­sta­tion

Wann immer mehr als eine Partei einen Lade­punkt nutzt, wird es wichtig, die Menge der geflos­senen Energie zu erfassen – entweder für eine statis­ti­sche Auswer­tung oder eine rechts­si­chere Abrech­nung.


Planungs­un­ter­stüt­zung bei Ladein­fra­struktur

Wir unter­stützen Sie bei der Planung Ihrer Ladein­fra­struktur und Ihren Projekten. Um Ihnen ein unver­bind­li­ches Angebot unter­breiten zu können, füllen Sie einfach das Formular aus. Wir werden uns schnellst­mög­lich bei Ihnen melden.


Lernen Sie die witty Familie kennen:

hager-lifestyle-pic-witty-one-047a-lan-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-squ

witty one

Einfa­ches Laden

Die kompakte Wallbox witty one für Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser über­zeugt mit durch­dachtem Design, hoher Witte­rungs­be­stän­dig­keit und einer Lade­leis­tung bis 11 kW.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-002-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-squ

witty plus

Photo­vol­taik-Über­schuss­laden

Die intel­li­gente Lade­sta­tion für das Elek­tro­fahr­zeug. Sie sorgt dafür, dass der Lade­strom zum größt­mög­li­chen Anteil aus eigener Strom­er­zeu­gung stammt. Die Wallbox nutzt den, bis zu 22kW Lade­strom, aus der eigenen Photo­vol­ta­ik­an­lage oder aus dem Solar­strom­spei­cher.

hager-witty-pro-parkplatz-office-DE-12-2024-squ

witty pro

Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe

Die äußerst robuste e-Lade­sta­tion witty pro mit ihrer zukunfts­wei­senden Technik ist voll­um­fäng­lich backend­fähig. Der Last­ma­nager kann bei dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment bis zu 40 Wall­boxen regeln und eignet sich für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe.


Fragen zum Thema Lade­sta­tion und Last­ma­nager

  • Was ist bei der Instal­la­tion von Lade­sta­tionen im Mehr­fa­mi­li­en­haus zu beachten?

    Bei der Instal­la­tion von Lade­sta­tionen in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus sind mehrere Punkte zu beachten.

     

    Strom­ver­sor­gung: Über­prüfen Sie, ob Ihre Ener­gie­ver­tei­lung ausrei­chend dimen­sio­niert ist, um die gewünschte Anzahl an Lade­sta­tionen zu betreiben und das der Netz­be­treiber genü­gend Anschluss­leis­tung zur Verfü­gung stellen kann.

     

    Zugangs­kon­trolle: Über­legen Sie, wie Sie den Zugang zu den Lade­sta­tionen sicher­stellen. Lokal per RFID Karte oder über einen Lade­sta­ti­ons­be­treiber, hier hat man dann die Möglich­keiten RFID-Karte, stati­scher oder dyna­mi­scher QR-Code und ggf. sogar per Kredit­karte.

     

    Park­platz­ka­pa­zität: Gibt es ausrei­chend Park­plätze für Elek­tro­fahr­zeuge im Mehr­fa­mi­li­en­haus? Falls nicht, bietet die Lade­säule witty park 2 auch die Möglich­keit, Lade­plätze flexibel zuzu­ordnen.

     

    Strom­ta­rife: Erkun­digen Sie sich, welche Strom­ta­rife für die Nutzung der Lade­sta­tionen verfügbar sind und wie diese berechnet werden.

     

    Schutz­maß­nahmen: Alle erfor­der­li­chen Schutz­maß­nahmen, wie z. B. Über­last­schutz, Fehler­strom­schutz, Kurz­schluss­schutz und even­tuell Über­span­nungs­schutz, sollten instal­liert und up-to-date sein.

     

    Inbe­trieb­nahme: Über­lassen Sie die Montage der Lade­sta­tion einem quali­fi­zierten Elek­tro­in­stal­la­teur, der über die erfor­der­li­chen Fähig­keiten und Kennt­nisse verfügt. Nur sie können eine sichere und zuver­läs­sige Instal­la­tion gewähr­leisten.

     

  • Was bedeutet stati­sches Last­ma­nage­ment bei Lade­sta­tionen?

    Stati­sches Last­ma­nage­ment bezeichnet eine Methode, um Über­las­tungen des Strom­an­schlusses zu vermeiden, indem die Leis­tung von Lade­sta­tionen auf einer festen Basis beschränkt wird. Dabei kann die maxi­male Leis­tung pro Wallbox oder Gruppe von Lade­säulen fest­ge­legt werden. Reali­siert wird diese Begren­zung mittels Elek­tronik, welche die Lade­leis­tung dros­selt.

    Durch stati­sches Last­ma­nage­ment wird die Last gleich­mäßig auf das Strom­netz verteilt und Über­last vermieden. Es ist bei größeren Ladein­fra­struk­turen oder in Gebieten mit einge­schränkter Strom­ver­sor­gungs­ka­pa­zität unab­dingbar.


    Bitte beachten: Eine umfas­sende Last­ma­nage­ment-Stra­tegie ist notwendig, um eine flexible und sichere Ladein­fra­struktur bereit­zu­stellen. Stati­sches Last­ma­nage­ment ist ledig­lich eine Kompo­nente davon - dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment kann eben­falls ein Teil im Stra­tegie-Puzzle darstellen. 

  • Was sind die Vorteile von dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment bei der Ladein­fra­struktur?

    Das dyna­mi­sche Last­ma­nage­ment bietet bei der Ladein­fra­struktur eine Viel­zahl an Vorteilen.

     

    Effi­zi­enz­stei­ge­rung: Die Lade­last wird auf mehrere Wall­boxen verteilt. So wird die vorhan­dene Strom­ver­sor­gung effi­zient verwendet und Über­last vermieden.

     

    Kosten­ein­spa­rungen: Da die Strom­ver­sor­gung effi­zient genutzt wird, werden auch die Kosten für den Ausbau des Ener­gie­netzes gesenkt.

     

    Netz­aus­fälle vermeiden: Das dyna­mi­sche Last­ma­nage­ment verhin­dert Über­las­tungen. Damit trägt es dazu bei, Netz­aus­fälle zu vermeiden und die öffent­liche Strom­ver­sor­gung zu stabi­li­sieren.

     

    Kunden­zu­frie­den­heit erhöhen: Dank ihrer reibungs­losen und effi­zi­enten Lade­mög­lich­keit trifft die witty park 2 die Erwar­tungen Ihrer Kunden genau.

     

    Elek­tro­mo­bi­lität fördern: Bedenken bezüg­lich der Verfüg­bar­keit von Lade­mög­lich­keiten und -zeiten? Effi­zi­ente und verfüg­bare Lade­mög­lich­keiten - wie die witty park 2 sie bietet - räumen diese aus dem Weg und machen ihn frei für noch mehr E-Autos und Plug-in-Hybride auf Deutsch­lands Straßen!

     

  • Welchen entschei­denden Vorteil hat RFID bei der Zugangs­kon­trolle bei witty park 2?

    Radio-Frequency Iden­ti­fi­ca­tion (RFID) ist eine Art der Zugangs­kon­trolle mit vielen Vorteilen. Entschei­dend darunter: Einfach­heit und Benut­zer­freund­lich­keit.

     

    Benutzer von RFID-basierten Systemen können einfach ihre RFID-fähige Karte oder ihr Smart­phone in die Nähe des Lesers halten, um die Tür zu öffnen, Eintritt zu einem bestimmten Bereich zu erlangen oder den Lade­vor­gang an der witty park 2 zu starten. Zugangs­kon­trollen mittels Tasten­kom­bi­na­tionen oder ein Pass­code entfallen.

     

    Diese Art der Zugangs­be­schrän­kung ist schnell, einfach und bietet einen hohen Schutz, da die RFID-Tech­no­logie die Iden­tität des Benut­zers sicher über­prüfen kann. So ist die Nutzung von witty Wall­boxen ausschließ­lich auto­ri­sierten E-Auto-Fahrern vorbe­halten.

     

    Ein weiterer Vorteil von RFID-basierten Systemen: Zugangs­be­rech­ti­gungen einfach und schnell verwalten sowie ändern - äußerst prak­tisch für große Orga­ni­sa­tionen mit vielen Benut­zern oder großen Lade­fuhr­parks. Dies kann über die Lade­sta­tion selbst, einen Last­ma­nager oder einen Lade­sta­ti­ons­be­treiber geschehen.

  • Was ist die Aufgabe des Last­ma­na­gers?

    Der Last­ma­nager über­wacht und steuert die Last in einer elek­tri­schen Anlage, um Elek­tro­fahr­zeuge effi­zient und zuver­lässig zu laden. Beob­achtet wird u. a. die Strom­auf­nahme von Elek­tro­fahr­zeugen, die an Ladein­fra­struk­turen ange­schlossen sind und bei einen dyna­mi­schen Last­ma­nage­ment auch noch der Rest der Verbrauche. Außerdem passt der Last­ma­nager die Lade­leis­tung der Wall­boxen an, um...

    • Über­las­tungen in der Elek­tro­in­stal­la­tion zu vermeiden,
    • Netz­aus­fällen vorzu­beugen
    • zur Stabi­lität der Strom­ver­sor­gung beizu­tragen.
    • die verfüg­bare Leis­tung optimal auf die Lade­sta­tion zu verteilen. 

     

    Dies erreicht das dyna­mi­sche Last­ma­nage­ment, indem es die vorhan­dene Strom­ver­sor­gung effi­zient nutzt.

     

  • Mit welchen Abrech­nungs­sys­temen ist witty park 2 kompa­tibel?

    Die Kommu­ni­ka­tion der Lade­sta­tion zum Abrech­nungs­system findet über das offene Proto­koll OCPP 1.6 statt, die witty park 2 kann später auch per Soft­ware­up­date auf OCPP 2.0 erwei­tert werden. Hiermit ist die Lade­sta­tion mit allen gängigen Abrech­nungs­sys­temen kompa­tibel. Um die Kommu­ni­ka­tion zu 100% sicher zu gewähr­leisten haben wir mit folgenden Anbie­tern zusätz­lich Tests durch­ge­führt und empfehlen den Einsatz dieser Systeme.

     

  • Was passiert ohne Last­ma­nage­ment?

    Last­ma­nage­ment regelt die Vertei­lung der Leis­tung des Haus­an­schlusses und stellt sicher, dass dieser beim Betrieb mehrerer Lade­sta­tionen nicht über­lastet wird. Wenn mehrere Lade­sta­tionen ohne Last­ma­nage­ment betrieben werden, gibt es zwei mögliche Optionen:

     

    1. Gleich­zei­tig­keits­faktor der Lade­sta­tionen =1; Oftmals ist hier die elek­tri­sche Infra­struktur in einer Viel­zahl über­di­men­sio­niert, was höheren Platz­be­darf und stei­gende Kosten verur­sacht.
    2. Gleich­zei­tig­keits­faktor der Lade­sta­tionen <1 ; Hier besteht das Risiko, dass im Worst Case die elek­tri­sche Infra­struktur über­lastet wird und eine oder mehrere NH-Siche­rungen auslösen, was einen Ausfall der Elek­tri­zität im gesamten Gebäude mit sich bringt.