Die Viel-in-Eins-Lösung der Gebäu­de­au­to­ma­tion
domovea

Verbinden. Steuern. Visua­li­sieren. 

Mit Matter-Stan­dard und inte­grierter Span­nungs­ver­sor­gung. 

domovea-uebersicht-news-04-2025-squ

Immer am Puls der Zeit

domovea ist die bewährte Lösung für die Gebäu­de­au­to­ma­tion. Die neueste Gene­ra­tion des domovea Servers verbindet KNX-, IP- und IoT-Kompo­nenten und unter­stützt zusätz­lich den Matter-Stan­dard. Als Matter-Bridge ermög­licht sie die einfache Inte­gra­tion von Systemen wie Amazon Alexa oder Apple HomePod.

 

Die Modelle domovea basic (TJAS671) und domovea plus (TJAS471) erleich­tern die Vernet­zung und Steue­rung von Beleuch­tung, Heizung, Jalousie und weiteren smarten Geräten. Auch Cloud-Dienste wie IFTTT lassen sich problemlos in die intel­li­gente Haus­steue­rung einbinden.

 

Die inte­grierte 24-V-Span­nungs­ver­sor­gung verein­facht die Inbe­trieb­nahme und spart Platz in der Vertei­lung.


Der domovea-Server im Über­blick

  1. Span­nungs­ver­sor­gung
  2. LED
  3. Adres­sie­rungs­taste
  4. Unique ID
  5. KNX Secure
TJAS671-mit-buttons-squ-f7

01 Span­nungs­ver­sor­gung

Die inte­grierte 24-V-Span­nungs­ver­sor­gung erleich­tert die Inbe­trieb­nahme und spart Platz im Verteiler.

02 LED

Die LED zeigt den aktu­ellen Status bzw. Modus des domovea Servers an. Mehr zur Status-LED.

03 Adres­sie­rungs­taste

Auswahl zwischen Neustart oder Betriebs­modus: Normal-Modus, Offline-Modus, PC-Modus.

04 Unique ID

Die Unique ID ist die eindeu­tige Kenn­zeich­nung des Servers und ermög­licht den direkten, digi­talen Zugang zu Produkt­do­ku­men­ta­tionen. 

05 KNX Secure

KNX Secure schützt die digi­tale Infra­struktur des Gebäudes vor unbe­rech­tigtem Zugriff. 


domovea Server: Status LED und Adres­sie­rungs­taste

In der Hager Produkt­in­for­ma­tion erfahren Sie alles über die Blin­klogik der Status LED für die verschie­denen Betriebs- und Adres­sie­rungs­modi.


domovea ist jetzt 
Matter-Bridge

Der Matter-Stan­dard ist ein herstel­ler­über­grei­fendes Proto­koll für Smart-Home-Geräte, das auf Inter­ope­ra­bi­lität, Sicher­heit und Benut­zer­freund­lich­keit ausge­legt ist. Matter ermög­licht die naht­lose Kommu­ni­ka­tion zwischen Geräten unter­schied­li­cher Hersteller wie etwa Apple HomeKit mit Siri, Google Home und Amazon Alexa. 

matter-standard-squ


Schnell und einfach:
Matter-Akti­vie­rung

hager-devices-de-12-2022-004-screen-domovea-lan-01

KNX Gerät für Matter auswählen

Die KNX Geräte, die mit Matter verbunden werden sollen, in Hager Pilot oder über die domovea App auswählen. 

hager-devices-de-12-2022-004-screen-domovea-lan-02

Kopp­lungs­pro­zess starten

Inner­halb des Hager Pilot Konfi­gu­ra­tors oder der domovea App den Kopp­lungs­pro­zess der ausge­wählten Geräte starten.

hager-devices-de-12-2022-004-screen-domovea-lan-03

Daten­schutz­richt­li­nien akzep­tieren

Den Kopp­lungs­vor­gang durch Bestä­ti­gung der Matter Daten­schutz­er­klä­rung fort­führen. 

hager-devices-de-12-2022-004-screen-domovea-lan-04

QR-Code scannnen

Der QR-Code muss in der Smart Home App des gewünschten Herstel­lers (z.B. in der Apple Home App) einge­scannt werden.

hager-devices-de-12-2022-004-screen-domovea-lan-05

Kopp­lung erfolg­reich

Mit Been­di­gung der Kopp­lung werden alle akti­vierten Geräte auto­ma­tisch dem ausge­wählten Smart Home Assis­tenten hinzu­ge­fügt. 

von


Jetzt mit domovea punkten:

Groß­han­dels­rech­nung in SECIO hoch­laden und teilen, Punkte sammeln in Craft­back und von attrak­tiven Prämien profi­tieren.
Ihr Vorteil: Für den Zugang können Sie ganz einfach Ihren beste­henden myHager Login nutzen.


Das Dash­board

Ob Beleuch­tung, Jalousie, Heizung oder die Inte­gra­tion des Ener­gie­ma­nage­ment Systems flow: domovea bildet alle Gebäu­de­funk­tionen in einer App ab. Das über­sicht­liche Dash­board über­zeugt durch intui­tive Bedie­nung und viele Perso­na­li­sie­rungs­mög­lich­keiten. Das respon­sive Design passt sich jedem mobilen Endgerät flexibel an.


Smart Home und Ener­gie­ma­nage­ment:
Hand in Hand

Ener­gie­ma­nage­ment ist bei Einfa­mi­li­en­häu­sern nicht mehr wegzu­denken. Mit unserem flow Ener­gie­ma­nage­ment System bieten wir eine Lösung, die das Spei­chern, Managen und Laden von bzw. mit selbst­er­zeugter Energie in Privat­haus­halten opti­miert. Und das sich zudem nahtlos in die domovea Smart-Home-Lösung inte­griert. Die flow Kompo­nenten (Spei­cher + witty plus) können über den Ener­gie­ma­nager in den domovea Server als IoT inte­griert werden, flow Geräte werden auf dem domovea Dash­board ange­zeigt und indi­vi­duell gesteuert. Ein Live­mo­ni­to­ring der aktu­ellen Ener­gieflüsse im domovea Dash­board ist ebenso möglich wie das Anlegen von Domo­grammen oder Sequenzen, bei denen ein bestimmtes flow-Ereignis eine gewisse Aktion auslöst.

24DE0010-01-Illu-flow-in-domovea-ohnetuerko-squ

hager-sitecore-solution-page-domovea-eol-installer-6-FYI-uwl-short-3

Wich­tiger Hinweis zu domovea (TJA 450, TJA 451)

Im Dezember 2025 endet der Support für domovea V1 (TJA450, TJA451). Eine Fern­steue­rung des Smart-Home-Systems von unter­wegs sowie der App-Down­load auf neue Endge­räte ist ab diesem Zeit­punkt nicht mehr möglich. Um Funk­tio­na­lität und System­ver­füg­bar­keit sicher­zu­stellen, empfehlen wir die Migra­tion auf domovea plus (TJAS471). 


domovea basic oder plus?

Abge­stimmt auf die Wünsche Ihrer Kunden bieten wir domovea in zwei Ausfüh­rungen an:

  • domovea basic alle nötigen Basis­funk­tionen für intel­li­gentes Wohnen 
  • domovea plus ermög­licht umfang­rei­chere und komple­xere Anwen­dungen in Smart Home und Smart Busi­ness

 

Die Funk­ti­ons­um­fänge im Über­blick:

  • domovea basic
    domovea plus
  • Einsatz­emp­feh­lung
    Private Haus­halte, Einfa­mi­li­en­haus, Mehr­fa­mi­li­en­haus, Neubau, Moder­ni­sie­rung, Sanie­rung
    Private Haus­halte, Einfa­mi­li­en­haus, Mehr­fa­mi­li­en­haus, Neubau, Moder­ni­sie­rung, Sanie­rung, Geho­bener Wohnbau, Gewerbe-/Zweckbau
  • easy Inbe­trieb­nahme
    ja – 510 Geräte
    ja – 510 Geräte
  • ETS Inbe­trieb­nahme
    ja – unbe­grenzt
    ja – unbe­grenzt
  • ETS Program­mier­schnitt­stelle
    ja – lokal
    lokal und per Fern­zu­griff
  • IP-Kameras
    5
    50
  • IoT
    unbe­grenzt
    unbe­grenzt
  • Sequenzen
    einfache Domo­gramme
    einfach bis komplex
  • Tempe­ra­tur­re­ge­lung
    Steue­rung der Soll­werte in Verbin­dung mit TYMS646R
    Rege­lung der Zone in Verbin­dung mit TYMS646T
  • flow Ener­gie­ma­nage­ment
    ja
    ja
  • KNX Secure
    ja
    ja
  • Matter
    ja (bis 128 Geräte)
    ja (bis 128 Geräte)



Release Note Portal

Updates und Release Notes zu den digi­talen Tools

Ganz gleich ob domovea, Hager ZPlan oder Hagercad - Das Release Note Portal ist die zentrale Anlauf­stelle für alle wich­tigen Updates zu Soft­ware und Apps von Hager. 


Smarte Gebäu­de­steue­rung im Einsatz

Modernes zweistöckiges Haus mit großen Fenstern und einem angelegten Garten

Wohnbau: Weber­Haus, Rheinau-Linx

Im Weber­Haus vereint sich durch­dachte Archi­tektur mit intel­li­genter Gebäu­de­steue­rung. Mit domovea steuern die Bewohner Licht, Jalou­sien und Raum­tem­pe­ratur intuitiv per Smart­phone, Tablet oder Smart­watch – egal ob zu Hause oder unter­wegs.

Der Pflanzenmarkt Blumen Risse in Hückel­hoven ist ausgestattet mit den wasserdichten Berker W.1 Schaltern

Einzel­handel: Pflan­zen­markt Blumen Risse, Hückel­hoven

Der Pflan­zen­markt setzt auf eine intel­li­gente und komfor­table Gebäu­de­steue­rung mit domovea – und steuert zum Beispiel Jalou­sien, Heizung, Lüftung und Beleuch­tung bequem per domovea App direkt vom Büro aus.


Weitere Themen

domovea App

Mit der domovea App lässt sich die intel­li­gente Gebäu­de­sys­tem­technik einfach und intuitiv mit einem Smart­phone oder Tablet steuern. 

Straßenzug mit zwei Gebäuden mit Ziegelsteinmauern und grünen Vorgärten

easy mit domovea

easy reali­siert alle Grund­funk­tionen eines intel­li­genten Gebäudes und kann nach Belieben erwei­tert werden. 

Person vor Laptop nimmt an Hager Webinar teil.

Weiter­bil­dung

Ob Online oder vor Ort – mit unserem Weiter­bil­dungs­an­gebot bleiben Sie immer auf dem neusten Stand rund um domovea, KNX und Matter.