Retail
Wo Waren und Energie zusam­men­fließen

Von der Ener­gie­ver­tei­lung bis zur Schau­fenster­be­leuch­tung

Moderne Shopping Mall, die als Sinnbild für eine Hager-Referenz dient.

Damit der Waren­ver­kehr fließen kann, muss der Strom fließen. Unsere elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur sorgt für konti­nu­ier­li­chen Energie-, Daten- und Work­flow im Groß- und Einzel­handel. Wir verbinden maxi­male Sicher­heit mit höchster Ener­gie­ef­fi­zienz. Unsere intel­li­genten Steue­rungs­lö­sungen setzen Waren ins rechte Licht und helfen bei der gezielten Lenkung von Kunden­strömen. Während unsere Kommu­ni­ka­ti­ons­lö­sungen sicher­stellen, dass der Infor­ma­ti­ons­fluss zwischen Lager, Front- und Back­of­fice nicht abreißt.

Das Beste: Bei der Planung und Umset­zung Ihres Retail-Projekts stehen Sie bei Hager nie in der Warte­schlange.


Effi­zient
planen, bauen und betreiben

Vom Lager­raum bis zum Schau­fenster

Wir bieten für jedes Retail­kon­zept die maßge­schnei­derte elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur – von der Lager­shop-Fläche über Fashion Boutique bis zur Tank­stelle.


  • skalier­bare Vertei­ler­lö­sungen von 250 - 4.000 A
  • flexible Leitungs­füh­rung für Verkaufs- und Lager­räume
  • Wasser­ge­schütze Schalter für Feucht­räume und Außen­be­reiche
  • Türkom­mu­ni­ka­tion für Anlie­fe­rung und Verwal­tung
  • bedie­nungs­freund­liche, stan­dar­di­sierte aber auch kunden­in­di­vi­du­elle Lösungen
Kassenbereich des Einzelhandels Edeka. Eine Hager-Referenz für Retailkompetenz.

Stan­dar­di­sie­rung
Ener­gie­ver­tei­lung

Skalierbar von 250 bis 4.000 A

Wir bieten für jedes Retail-Konzept die maßge­schnei­derte Vertei­ler­lö­sung. Sorg­fältig geplant, instal­la­ti­ons­fertig gelie­fert und flexibel erwei­terbar, wenn neue Anwen­dungen hinzu­kommen:

- bis 630 A: univers N
- bis 1.600 A:  univers N Hoch­strom: 
- bis 4.000 A:  unimes H

 

Darüber hinaus erhalten Sie bei Hager als einzigem Hersteller farbige Abdeck­platten zur Kenn­zeich­nung spezi­fi­scher univers N Abschnitte. Das macht die Hand­ha­bung für Anwender und Wartungs­be­triebe noch einfa­cher und sicherer.

Frontalansicht Hager unimes H Hochstromsystem aus Verbund mehrerer unimes H Schränke, Komplettansicht

Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme

Ob Show­room, Lager­halle oder Back-Office – wir versorgen jeden Geschäfts­be­reich bedarfs­ge­recht mit Energie und Daten. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Boden-, Wand- und Decken­in­stal­la­tionen:

  • Unter­flur­system electraplan.UK für große Flächen
  • Boden­an­schluss­säulen für raum­in­te­grierte Verkaufs­be­reiche
  • Kunst­stoff­ka­näle tehalit.LF für die Wand- oder Decken­in­stal­la­tion
  • Decken­an­schluss­bahn tehalit.DABA für desi­gnori­en­tierte oder denk­mal­ge­schützte Verkaufs­räume

u.v.m.

Hager Bodeninstallationssystem im Porsche Zentrum Hannover. Tubus-Leitungsauslass.


Refe­renzen 
Retail

hvg-shooting-aldi-nord-campus-DE-01-2023-101-lan

ALDI Nord Campus, Essen

Zur Siche­rung des laufenden Betriebs ist eine zuver­läs­sige Strom­ver­sor­gung für Unter­nehmen das A und O. Im 2022 eröff­neten ALDI Nord Campus in Essen gewähr­leisten Hager Ener­gie­ver­tei­lungen höchste Anla­gen­ver­füg­bar­keit in jedem Gebäu­de­ab­schnitt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

dm-drogerie markt, Schon­dorf

Modern und über­sicht­lich: Der dm-Markt in Schon­dorf verzichtet auf fossile Brenn­stoffe und nutzt ein intel­li­gentes Haus­tech­nik­kon­zept. Zum Einsatz kommen u. a. ein 250-A-Wand­ler­mess­schrank, eine NS-Haupt­ver­tei­lung von Hager sowie das Brüs­tungs­ka­nal­system tehalit BRN mit dem Schal­ter­pro­gramm Berker S.1.

Der Pflanzenmarkt Blumen Risse in Hückel­hoven ist ausgestattet mit den wasserdichten Berker W.1 Schaltern

Pflan­zen­markt Blumen Risse, Hückel­hoven

Märkte besitzt die in Nord­rhein-West­falen ansäs­sige Risse GmbH & Co. KG viele. Doch seit März 2023 ist der Pflan­zen­markt in Hückel­hoven als erstes Gebäude des Unter­neh­mens per KNX steu­erbar. Die Bedie­nung erfolgt über die domovea App, ganz komfor­tabel vom Büro aus.




Top-Produkte für den Retail

Frontalansicht Hager TYA670W KNX/Dali Gateway mit LC-Display, Bedienelemten und Schnittstellen

KNX-DALI-Gateway Tunable White

Perfekte Licht­stim­mung im Verkaufs­raum:

  • Dyna­mi­sche Steue­rung von Farb­tem­pe­ratur & Hellig­keit
  • RGBW-Farb­steue­rung
  • Bis zu 16 Licht­szenen program­mierbar
  • Höchster DALI-Stan­dard Typ 8
Hager Bodeninstallationssysteme

Unter­flur­system electraplan.UK

Estrichüber­decktes Kanal­system für große Ausstel­lung­flä­chen:

  • Für alle Estri­ch­arten geeignet
  • Verschließ­bare Versor­gungs­ein­heiten für Energie- und Daten­an­schlüsse
  • Pass­ge­naue Rahmen­höhen für alle Boden­be­läge
  • Hohe Belast­bar­keit bis 20.000 Newton (20 kN), z. B. für Auto­häuser
 
Übersicht digitale Zeitschaltuhren (Multifunktion) von Hager mit EGN103, EGN100, EGN200 und EGN400 nebeneinander

Digi­tale Zeit­schalt­uhren

Für die Beleuch­tung von Schau­fens­tern und Park­plätzen: 

  • Konfi­gu­ra­tion über Blue­tooth 
  • Tages-, Wochen- & Jahres­pro­gramm
  • Astro­modus mit Geolo­ka­li­sie­rung
  • Mit Dämme­rungs­sen­soren kombi­nierbar
 
Frontansicht Berker W.1 IP55 - Schalter für Außenanlagen

W.1 IP55 spritz­was­ser­ge­schützt

Der Schalter für Außen­an­lagen, Feucht­räume und Lager­hallen: 

  • Hohe Schutzart IP55
  • Zahl­reiche Funk­ti­ons­ein­sätze
  • Drei­fach preis­ge­krönt 
  • Optional mit LED-Beleuch­tung
 


Wir unter­stützen Sie 

Unser Team berät Sie gerne zu den Lösungen im Retail. Treten Sie mit uns in den Dialog um gemeinsam voraus­schauend die Heraus­for­de­rungen der Zukunft anzu­gehen.


Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Health­care-Lösungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der großen Klinik bis zur Arzt­praxis.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Bildungs­ein­rich­tungen

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Bildungs­stätten. 


News­letter

Besser und schneller infor­miert

Bleiben Sie up-to-date zu Produkt­neu­heiten, Soft­ware und Service­an­ge­boten.