Leitungsführung und
Raumanschlusssysteme
Die maßgeschneiderte elektrotechnische Infrastruktur für Wand, Boden und Decke
Energie- und Datenanschluss leichtgemacht
Wir bringen Elektrizität und Daten überall dorthin, wo man
sie im Gebäude braucht: Ob großes IT-Unternehmen oder erweitertes Home Office.
Wir tun dies mit Brüstungskanälen und ästhetischen Raumsäulen, die dem
Raumkonzept guttun. Unsere Lösungen sorgen dafür, dass Datentechnik, Energieanschlüsse
sowie veränderte Raumnutzungskonzepte schnell ein- und umgesetzt werden
können. Durchdachte Montagevorteile sorgen für hohe Zeitersparnis bei der
Planung und Installation, ohne dass Wände aufgestemmt, Mauern umgesetzt oder
aufwändige Unterflurkonstruktionen eingezogen werden müssten. Und die
bewährte Hager-Qualität garantiert lange Lebensdauer über den gesamten
Betriebszyklus eines Gebäudes.
Für jeden Raum die richtige Lösung
tehalit Leitungsführung in Verkehrsweiß RAL 9016
Mit Verkehrsweiß RAL 9016 bieten wir unsere Raumanschluss- und Leitungsführungssysteme jetzt in einem außergewöhnlich architekturfreundlichen, brillanten Weiß. RAL 9016 ist der Weißton, der heute in vielen öffentlichen und privaten Ausschreibungen gefordert wird und Räumen eine offene, helle Anmutung verleiht.
Leitungsführung an der Wand
Brüstungskanalsysteme
BR-Family
Das Mehr an Möglichkeiten für jede Wand
Unsere Brüstungskanalysteme machen Ihnen die Aufputzmontage leicht:
- Durchgängiges 80-mm-Oberteil
- Einheitlicher Kanalkontur und Formteilesortiment
- Zeitersparnis durch frontrastenden Geräteeinbau
- Alles in Verkehrsweiß RAL 9016

tehalit Geräteeinbau:
funktional und ästhetisch
Freie Wahl: Standard- oder tehalit Geräteeinbau? Wählen Sie zwischen C-Profil-Montage und schnellem, frontrastendem Geräteeinbau.
Leitungsführungssysteme
tehalit LF
tehalit LF Leitungsführungskanäle sind für nachträgliche Umbauten oder Erweiterungen optimal: Sie sind universell einsetzbar, leicht zu montieren und erfordern keine Eingriffe in die Bausubstanz.

Sockelleistensysteme
tehalit SL
Dank der tehalit Fußleisten mit Kabelkanal lassen sich Energie- und Datenleitungen unsichtbar am Boden entlang verlegen, ohne Wände aufzustemmen.

Wandintegrierte Brüstungskanäle
tehalit BKIS

Gleiches Design
für Wand und Kanal
Das Schalterprogramm Berker Q.3 für tehalit-Brüstungskanäle bietet Ihnen designgleiche Rahmenblenden zu unserem Wandprorgamm Berker Q.3. Die Q.3 Rahmen in Polarweiß integrieren sich farblich optimal auf allen Wandtypen und sorgen für ein einheitliches Bild im Brüstungskanal in RAL 9016 Verkehrsweiß. Die perfekte Kombination für designorientierte Planer, die eine einheitliche Elektroinstallation in Wand und Brüstungskanal wünschen.

Leitungsführung am Boden
Bodeninstallationssysteme
Mit den Bodeninstallationssystemen von Hager realisieren Sie eine flexible elektrotechnische Infrastruktur. Besonders gut geeignet für moderne und offen gestaltete Raumkonzepte.

Elektrotechnische Infrastruktur im digitalen Klassenzimmer
Moderne Lehr- und Lernkonzepte brauchen eine passende elektrotechnische Infrastruktur. Hager bietet Ihnen die richtigen Komponenten, um Unterrichtsräume für digitales und vernetztes Arbeiten auszustatten.
Leitungsführung an der Decke
Deckeninstallation
Die tehalit Deckenanschlussbahnen sowie unsere Deckenanschlussäulen versorgen Arbeitsplätze mit Strom sowie Internet von der Decke. Der vorhandene Büroraum wird besser genutzt und die Arbeitsplatzsicherheit erhöht.

Noch mehr Anschlüsse
Die Hager Mediensäule
Das Herz des smarten Klassenzimmers
Die Mediensäulen von Hager sind modular konzipiert, so dass sie individuell und damit maßgeschneidert den schulischen Bedürfnissen entsprechend gestaltet und bestückt werden können – mit allen technischen Einrichtungen und Geräten zur Steuerung der Elektroinstallation und digitalen Unterrichtsmedien wie Whiteboard, Beamer, Laptop und PCs.

Maßgeschneiderte Leitungsführung für jedes Raumkonzept
Keine Immobilie ist wie die andere, und genauso wenig sollten es Ihre Raumanschlusssysteme sein. Unsere Manufaktur fertigt jegliche Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme schnell und unkompliziert in Ihrem Wunschmaterial, mit spezieller Pulverbeschichtung sowie genau jener Farbigkeit, die Ihr Raumkonzept verlangt.