Arbeitsplatzanschlusssysteme | Hager Produktlösungen

Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme

Funk­tio­nale Technik und edles Design: Die ausrei­chende Versor­gung von modernen Arbeits­plätzen mit energie- und daten­tech­ni­schen Anschlüssen ist von elemen­tarer Bedeu­tung. Flexible und leis­tungs­fä­hige Lösungen sind hierfür gefragt – und genau die liefert Hager mit den Modulen für funk­tio­nale Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme zum Kabel­ma­nage­ment am Schreib­tisch.
Verschie­dene Befes­ti­gungs­va­ri­anten, hoch­wer­tige Verbund­ma­te­ria­lien, ein solider Korpus aus Alumi­nium und umfang­rei­ches Zubehör garan­tieren eine Versor­gung, bei der Form und Funk­tion glei­cher­maßen über­zeugen können.

Schrägansicht Anschlussblock in Schwarz für Arbeitsanschlusssysteme mit vier Schuko-Steckdosen, 2 LAN-Ports und zentralem Kippschalter

Computer, Monitor, Telefon, Beleuch­tung: Selbst bei einer mini­ma­lis­ti­schen Ausstat­tung benö­tigt ein Arbeits­platz diverse Anschlüsse, damit alle Geräte funk­tio­nieren. Je aufwän­diger und umfang­rei­cher das Equip­ment, desto größer sind die Anfor­de­rungen daran. Ein Kabel­kanal unter dem Schreib­tisch hilft dabei, die Anschlüsse klar zu struk­tu­rieren, Unord­nung zu vermeiden und die Leitungen sicher zu führen.


Universal-Anschluss­blöcke

Spezi­elle Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme erlauben die Versor­gung mit Strom und Anschluss an die Daten­lei­tung direkt am Arbeits­platz. Die Universal-Anschluss­blöcke von Hager bieten zu diesem Zweck zahl­reiche Optionen. Zum Funk­ti­ons­um­fang der fünf verschie­denen Vari­anten gehören

  • drei bis sechs Anschluss-/Schal­ter­ein­heiten,
  • Steck­dosen SCHUKO 16A/230V,
  • Schalter 16 (8) A,
  • Daten­an­schlüsse Cat.6 STP.

Inte­grierte Staub­schutz­klappen sorgen für saubere und sichere Anschlüsse sowie ein aufge­räumtes Kabel­ma­nage­ment. Die Montage kann ganz an die jewei­ligen Gege­ben­heiten ange­passt werden – Auflegen, Anschrauben, Kleben oder die Befes­ti­gung mit Kabel­bin­dern sind möglich. Dazu kommt ein Monta­ge­rahmen, der bis zu 360° drehbar ist. All das ist verpackt in ein robustes und optisch anspre­chendes Gehäuse aus eloxiertem Alumi­nium. Rahmen, Endplatten und Anschlüsse aus hoch­wer­tigem schwarzem Kunst­stoff voll­enden die elegante, profes­sio­nelle Optik.

Schrägansicht Anschlussblock in Schwarz für Arbeitsanschlusssysteme mit drei Schuko-Steckdosen


Anbau­an­schluss­ein­heiten

Eine Alter­na­tive zu den Universal-Anschluss­ein­heiten bieten die Anbau­an­schluss­ein­heiten. Sie sind dafür gedacht, auf Tisch­platten oder anderen ebenen Flächen befes­tigt zu werden. Befes­ti­gungs­zwingen geben den Anschluss­leisten sicheren Halt und sorgen gleich­zeitig dafür, dass Anschlüsse und Bedien­ele­mente jeder­zeit sicht- und erreichbar sind. In Kombi­na­tion mit einem Kabel­kanal ist der Schreib­tisch über­sicht­lich und sicher mit Strom versorgt.

 

Neben Büro­räumen eignen sich die Anbau­an­schluss­ein­heiten von Hager auch hervor­ra­gend für den Einsatz in Hotels. Hier bieten sie einen ähnlich großen Funk­ti­ons­um­fang wie die Universal-Anschluss­ein­heiten: drei oder mehr SCHUKO-Steck­dosen sowie Daten­an­schlüsse gehören in jedem Fall dazu.

 

Außerdem bieten verschie­dene Modelle eine Unter­tei­lung der Strom­ver­sor­gung. Die Anschluss­ein­heit liefert damit einer­seits Dauer­strom, per inte­griertem Wipp­schalter lässt ande­rer­seits die Strom­zu­fuhr beliebig ein- und ausschalten. Die gleiche schlicht-elegante Optik Alumi­nium und schwarzen Kunst­stof­fele­menten zeichnet auch die Anbau­an­schluss­ein­heiten aus.

Schrägansicht Anbauanschlussenheit in Schwarz mit 5 Steckdosen und zentralem Kippschalter für Integration im Schreibtisch


Passende Lösung nicht dabei?

Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme finden Sie hier.


Einbau­an­schluss­ein­heiten

Die prak­ti­sche Alter­na­tive für kleine Büro­ein­heiten mit wenig Platz oder Bespre­chungs­räume, die nicht dauer­haft auf die Versor­gung mit Strom und Daten ange­wiesen sind: die versenk­baren Tisch­ein­bau­mo­dule von Hager.

Bei Bedarf lassen sich die Einbau­an­schluss­ein­heiten einfach ausziehen – oder verschwinden wieder, wenn Meetings beendet oder durch eine Mahl­zeit unter­bro­chen werden. Dank verschie­dener Anschluss­va­ria­tionen (SCHUKO-Steck­dosen und Cat.6-Anschlüsse in unter­schied­li­chen Kombi­na­tionen sind verfügbar) wird so jeder Tisch zum multi­funk­tio­nalen Möbel­stück.

Die Einsatz­mög­lich­keiten dieser cleveren Anschluss­lö­sungen gehen weit über den tradi­tio­nellen Büro­ar­beits­platz hinaus. Hotel­zimmer, Tagungs­räume, Cowor­king Spaces und zahl­reiche andere Bereiche profi­tieren von dem platz­spa­renden und flexi­blen Anschluss­system. Im versenkten Zustand der Kabel­dose für den Schreib­tisch deutet nur die schlichte Alumi­ni­um­scheibe darauf hin, dass der ausge­stat­tete Tisch sehr viel mehr kann.

Schrägansicht Anbauanschlussenheit in Schwarz mit 5 Steckdosen und zentralem Kippschalter für Integration im Schreibtisch


Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.