16 Farben und 15 Mate­ria­lien für Schalter und Steck­dosen –
Unser Signa­ture-Sorti­ment

Mehr Farbe und Echt-Mate­rial für die Raum­ge­stal­tung. Hager erwei­tert sein Schal­ter­system um 16 Farben für die Desi­gn­li­nien A.1, A.8, C.1 und C.8 sowie um 15 Mate­ria­lien für A.8 und C.8. Farbige Licht­schalter und Steck­dosen prägen mit ihrer Farb­ge­bung und ihren Mate­ria­lien den Charakter eines Raumes. Mit dem Signa­ture-Sorti­ment gibt Ihnen Hager so viel Gestal­tungs­frei­heit, wie Sie wollen. Alle Vari­anten des Signa­ture-Sorti­ments basieren, ebenso wie das gesamte neue Schal­ter­system, auf der einheit­li­chen 55 × 55 mm Platt­form.

Hager Lichtschalter in verschiedenen Farben + Materialien

 


16 Farben für Licht­schalter und Steck­dosen im Über­blick

Von dezent bis ausdrucks­stark: Entde­cken Sie die Farb­pa­lette des Signa­ture-Sorti­ments.
16 Farben für alle Produkte in den Desi­gn­li­nien A.1, A.8, C.1 und C.8.


Farb­welt blau - grün

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe cobalt matt

cobalt matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe ocean seidenmatt

ocean seiden­matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe azure matt

azure matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe forest matt

forest matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe aloe matt

aloe matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe jade seidenmatt

jade seiden­matt


Farb­welt rot - gold

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe carmin seidenmatt

carmin seiden­matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe canyon matt

canyon matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe saffron matt

saffron matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe gold matt

gold matt


Farb­welt Neutral und Natur

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe sand matt

sand matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe petal matt

petal matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe shell matt

shell matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe hazel matt

hazel matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe turf matt

turf matt

Lichtschalter mit Rahmen in Farbe pebble matt

pebble matt


Gut zu wissen

Alle Einsätze und Rahmen sind frei kombi­nierbar. Wahl­weise sind zu allen Rahmen­farben und -mate­ria­lien farb­lich passende Einsätze erhält­lich. Daraus ergeben sich unend­liche Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten.


Signa­ture-Sorti­ment: 15 Mate­rial­ober­flä­chen im Über­blick

Beim Signa­ture-Sorti­ment gehen die Gestal­tungs­mög­lich­keiten weit über die Farbe hinaus. Für die Desi­gn­li­nien A.8 und C.8 stehen zusätz­liche 15 edle Echt­ma­te­rial-Ober­flä­chen zur Verfü­gung, darunter Vari­anten aus Holz, Glas, Stein und Metall. Farb­lich abge­stimmte Zentral­stücke wie Wippen und Steck­dosen-Abde­ckungen ergänzen die Mate­rial­ober­flä­chen. Sie lassen sich frei mit allen 15 Rahmen­ma­te­rialen kombi­nieren.

 

Die 15 Mate­ria­lien glie­dern sich in vier Mate­ri­al­gruppen: 


Glas

Lichtschalter mit Rahmen in Gilded Glass glänzend

Gilded Glass glän­zend

Lichtschalter mit Rahmen in Forest Glass matt

Forest Glass matt

Lichtschalter mit Rahmen in Azure Glass matt

Azure Glass matt

Lichtschalter mit Rahmen in Canyon Glass matt

Canyon Glass matt


Metall

Hoch­wer­tiges Alumi­nium, teil­weise gebürstet

Lichtschalter mit Rahmen in Solar Alu gebürstet

Solar Alu gebürstet

Lichtschalter mit Rahmen in Dawn Alu gebürstet

Dawn Alu gebürstet

Lichtschalter mit Rahmen in Eclipse Alu gebürstet

Eclipse Alu gebürstet


Holz

Lichtschalter mit Rahmen in Drift Wood matt

Drift Wood matt

Lichtschalter mit Rahmen in Umber Wood matt

Umber Wood matt

Lichtschalter mit Rahmen in Natural Wood matt

Natural Wood matt

Lichtschalter mit Rahmen in Fiber Wood matt

Fiber Wood matt


Stein

Lichtschalter mit Rahmen in Cloud Stone matt

Cloud Stone matt

Lichtschalter mit Rahmen in Concrete Stone matt

Concrete Stone matt

Lichtschalter mit Rahmen in Slate Stone matt

Slate Stone matt

Lichtschalter mit Rahmen in Ink Stone glänzend

Ink Stone glän­zend


Mate­ri­al­aufbau der Rahmen

Die Rahmen aus Echt­ma­te­rial setzen sich aus einer Träger­platte aus Kunst­stoff und dem jewei­ligen Mate­rial zusammen.

aufbau-material-beton-squ

Gut zu wissen

Signa­ture-Produkte werden indi­vi­duell auf Bestel­lung gefer­tigt. Für lackierte Farben beträgt die Liefer­zeit in der Regel rund acht Wochen, für Mate­rial­ober­flä­chen rund zwölf Wochen. 


So setzen Sie Schalt­er­farben passend zur Einrich­tung ein

Die  Farbe von Schalt­ele­menten und Steck­dosen beein­flusst die Wirkung eines Raums. Je nach Farb­wahl fügen sie sich dezent in das Inte­rieur ein oder setzen einen bewussten Akzent. Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich bunte Licht­schalter und Steck­dosen passend zu Wand­farben, Möbeln und Mate­ria­lien auswählen lassen.

Lichtschalter passend zum Industrial- und Loft-Stil

Indus­trial- und Loft-Stil

Dunkle, gedeckte Töne wie turf oder pebble harmo­nieren mit Beton, Metall und Holz.

Lichtschalter passend zum skandinavischen Stil

Skan­di­na­vi­scher Stil

Helle Natur- und Neutral­töne wie sand, aloe oder shell ergänzen eine redu­zierte und freund­liche Einrich­tung.

terranova-1_lan

Gezielte Farb­ak­zente

Carmin, cobald, saffron oder canyon setzen Licht­schalter und Steck­dosen an hellen oder neutralen Wänden bewusst in Szene. 


Farbige Steck­dosen passend zum Licht­schalter

Die Signa­ture-Farben finden sich nicht nur bei den Licht­schal­tern wieder. Für die verschie­denen Produkt­va­ri­anten sind auch Steck­dosen und weiter Zentral­stücke in passenden Farben erhält­lich. So setzt sich die gewählte Farb­welt auch bei den funk­tio­nalen Elementen an der Wand fort. 


Neben klas­si­schen Steck­dosen umfasst das Hager Schal­ter­system weitere Funk­tionen, zum Beispiel USB-Ladelö­sungen und Multi­media-Anwen­dungen. 

Farbige Lichtschalter und Steckdosen

Farbige Licht­schalter im Raum ansehen

Welche Schalt­er­farbe passt zur Wand und zur Einrich­tung Ihrer Kunden? In unserem Desi­gnas­sis­tenten Style Hub können Sie alle Farben und Mate­ria­lien direkt visua­li­sieren und mitein­ander verglei­chen. Im Style Hub können Schalter, Farben und Ausfüh­rungen ausge­wählt und anschlie­ßend auf unter­schied­li­chen Hinter­gründen betrachtet werden. Mit der Style Engine lassen sich außerdem Raum­fotos oder Mood­boards hoch­laden, um geeig­nete Vorschläge für das jewei­lige Gestal­tungs­kon­zept zu erhalten. Die Auswahl wird mit einer indi­vi­du­ellen Design-ID gespei­chert und kann jeder­zeit wieder abge­rufen werden. 

Fotolia_71045410_style engine screenF7-squ


Planung und Bestel­lung 

Die im Style Hub gespei­cherte Auswahl kann über die Design-ID für die weiter Planung über­nommen werden. In Hager Ready oder im Bestel­las­sis­tenten stehen Farbe, Mate­rial und Ausfüh­rung anschlie­ßend für die Bear­bei­tung und Bestel­lung beim Groß­handel bereit. 



Farb- und Mate­ri­al­muster vorab erleben

Farb­töne bei Tages­licht betrachten, Ober­flä­chen fühlen und Mate­rial direkt mit der Einrich­tung abglei­chen: Mit dem Schalter-Bemus­te­rungs­ser­vice können Sie sich ausge­wählte Signa­ture-Vari­anten zusenden lassen und im Original kennen­lernen. 

 

Hager stellt dafür eine projekt­spe­zi­fi­sche Muster­aus­wahl zusammen, beispiels­weise für Planung, Ausschrei­bung oder Kunden­ge­spräche. So finden Sie heraus, welche Vari­ante am besten zum jewei­ligen Raum passt. 

 

Gerade bei indi­vi­duell aaf Bestel­lung gefer­tigten Signa­ture-Produkten schafft die Bemus­te­rung zusätz­liche Siche­rung bei der Auswahl. 

hager-schalter-moodboards-topshot-002-squ




Häufige Fragen zu bunten Licht­schal­tern und Steck­dosen

  • Kann ich beste­hende Berker-Schalter mit dem neuen Hager Schal­ter­system weiter­ver­wenden?

    Ja. Das Signa­ture-Sorti­ment nutzt die glei­chen Einsätze wie der Rest des Hager Schal­ter­sys­tems. Die mecha­ni­schen Unter­putz­ein­sätze sind rück­wärts­kom­pa­tibel.

  • Gibt es farbige Licht­schalter auch als KNX-Tast­sen­soren?

    Ja, Die KNX Secure Tast­sen­soren sind in allen 16 Farben des Signa­ture-Sorti­ments erhält­lich und für die Desi­gn­li­nien A.1, A.8, C.1 und C.8 vorge­sehen.

  • Können farbige KNX-Tast­sen­soren indi­vi­duell beschriftet werden?

    Die Ausfüh­rungen in den Signa­ture-Farben steht der Beschrif­tungs­ser­vice per Laser­gravur nicht zur Verfü­gung. Das Online-Beschrif­tungs­tool kann für Tasten in Schwarz, Weiß, Anthrazit und Titan genutzt werden.

  • Wo finde ich die RAL- und Pantone-Werte der Signa­ture-Farben?

    Die entspre­chenden RAL- und Pantone-Werte der Signa­ture-Farben und Mate­ria­lien sind im Style Hub hinter­legt. Damit können Farben bereits während der Planung mit weiteren Ober­flä­chen und Mate­ria­lien abge­stimmt werden.

  • Wo finde ich Planungs- und Ausschrei­bungs­daten für Hager Licht­schalter und Steck­dosen? 

    Produkt­in­for­ma­tionen und Ausschrei­bungs­texte finden Sie im E-Katalog. Für die Ausschrei­bungs­pla­nung kann außerdem Hagerplan genutzt werden. Für BIM-Projekte bietet Hager ein Schal­ter­plugin für Revit.

  • Gibt es indi­vi­du­elle Licht­schalter in Sonder­farben außer­halb des Signa­ture-Sorti­ments?

    Ja. Für beson­dere Projekte entwi­ckelt die Hager Manu­faktur indi­vi­du­elle Schalt­er­lö­sungen, darunter frei wähl­bare Sonder­farben, Verede­lungen, Beschrif­tungen und beson­dere Mate­ri­al­aus­füh­rungen. Möglich sind Einzel­stücke, Klein­se­rien und größere Projekt­lö­sungen.