Hager intercom App
Die perfekte Ergänzung zur Videoinnenstation, um von überall Türrufe zu empfangen.
Hager intercom App –
Sehen, sprechen und öffnen von überall
Mit der Hager intercom App erleben Bewohner moderne Türkommunikation: per Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit Besuchern sprechen und die Tür öffnen – ganz bequem von Zuhause oder unterwegs. Die Smartphone-App kann via QR-Code über die Video-Innenstation intercom view in wenigen Schritten selbstständig durch die Bewohner in Betrieb genommen werden. Die Verbindung zur Innenstation erfolgt über das eigene Wohnungs-WLAN-Netzwerk des Bewohners. Durch die Trennung von allgemeinen Gebäude- und Wohnungs-Netzwerk ist weder ein Zugriff von Außen noch ein Fremdzugriff innerhalb des Mehrfamilienhauses möglich – so wird eine maximale Sicherheit gewährleistet.
Inbetriebnahme in nur
wenigen Schritten
Die Hager intercom App lässt sich in nur wenigen Schritten direkt von den Bewohnern in Betrieb nehmen
- App herunterladen
- Video-Innenstation mit dem Bewohner-WLAN verbinden (Menü intercom view : Einstellungen > App)
- App auf dem Smartphone öffnen und QR-Code auf der Innenstation scannen
- E-Mail Adresse in der App eingeben
- Bestätigungs-Mail öffnen und individuelles Passwort vergeben
- Anmeldedaten in der App eingeben
Nun stehen alle Funktionen zur Verfügung.

Digitale Tools zur Planung und Inbetriebnahme
Hager intercom
Lösung für jede Anwendung
Ob kleines Mehrfamilienhaus oder moderne Wohnsiedlung mit bis zu 1.000 Wohneinheiten, ob Neubau oder Modernisierung – mit Hager intercom setzen Sie auf eine flexible und zukunftssichere Türkommunikation. Das digitale System erleichtert Ihnen die Installation und Inbetriebnahme und bietet den Nutzern zahlreiche Vorteile.

Haben Sie noch Fragen?
Wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu Produkten oder den digitalen Tools von Hager an unsere Experten der Technischen Anwendungsberatung.