Stromschiene unibar M - platzsparender als eine Kabeltrasse

Strom­schiene
unibar M

In der Praxis ist die Ener­gie­ver­tei­lung über Strom­schiene unschlagbar: Sie benö­tigt deut­lich weniger Platz als eine Kabel­trasse, ist äußerst stabil, einfach zu montieren, erreicht einen hohen Schutz­grad und kann jeder­zeit erwei­tert oder verän­dert werden. Sogar im laufenden Betrieb.

Modulares Elektrokanalsystem mit integrierten Steckdosen und Schaltern auf weißem Hintergrund

Ener­gie­ver­tei­lung
mit unibar M

Flexi­bi­lität ist das Grund­prinzip einer zukunfts­fä­higen Strom­ver­tei­lung. Keiner kennt den Bedarf in ein paar Jahren: Bleiben die Lade­punkte an der selben Stelle? Werden es mehr? Soll mit 11 oder 22 kW geladen werden? E-Mobil ready heißt, auf künf­tige Anfor­de­rungen reagieren zu können: flexible Strom­schiene unibar M.



Vorteile im Über­blick

Flexibel

  • Ener­gie­ver­tei­lung bis 1000 A
  • Lang­le­bige Planung der Ener­gie­ver­tei­lung
  • Vorrüsten der Tief­ga­rage möglich
  • Flexible Anpas­sung an alle räum­li­chen Gege­ben­heiten
  • Einfache Erwei­ter­bar­keit auch im laufenden Betrieb
  • Geringer Platz­be­darf

Sicher

  • Zukunfts­si­chere Instal­la­tion
  • Sichere Bedie­nung und Instal­la­tion
  • Nied­rige Brand­last
  • Strahl­was­ser­schutz
  • Dehnungs­aus­gleich in den Stoß­stellen
  • Fehler­suche und Abnahme schneller und einfa­cher als mit Kabel­trasse
  • Kurz­schluss­fes­tig­keit ab Werk gesi­chert

Konsis­tent

  • Opti­male Ergän­zung zur Lade­sta­tion witty share
  • Simple Planung von  modernen Netz­werken mit 3P+N+PE
  • Breite Palette an vorbe­stückten Abgangs­kästen
  • Mit zerti­fi­zierten Brand­schutz­lö­sungen


Tech­ni­sche Daten und Ausschrei­bungs­texte

Alle tech­ni­sche Merk­male, Ausschrei­bungs­texte und Zube­hör­teile finden Sie in unserem Produkt­ka­talog


Flexible Instal­la­tion
dank modu­larem Aufbau

unibar M ist als modu­lares System konzi­piert - flexibel und leicht erwei­terbar für alle Heraus­for­de­rungen, die sich bei Planung und Bau ergeben können.

Über Eck

Durch die Wand

Vertikal

Hori­zontal


Strom­schiene unibar M
How-To-Videos


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings



Aufbau der Ener­gie­ver­tei­lung 
mit der Strom­schiene unibar M

Erfah­rungs­gemäß ist bereits ab 10 Lade­punkten die Instal­la­tion mithilfe einer Strom­schiene wirt­schaft­lich sinn­voll. Zumal eine Strom­schiene das Vorrüsten der Elek­tro­in­stal­la­tion ermög­licht, ohne die genaue Anzahl der Lade­punkte genau wissen zu müssen. In einem großen Miet­ob­jekt, wo neue Mieter hinzu­kommen und wiederum andere ausziehen, kann der Umbau der Lade­punkte in der Tief­ga­rage in wenigen Minuten erle­digt sein. Dabei müssen keine neuen Leitungen gezogen werden und in der Unter­ver­tei­lung kein zusätz­li­cher Platz gesucht werden. 

 

Nach­fol­gende Aufbau­bei­spiele zeigen die Elek­tro­in­stal­la­tion für 20 Lade­punkte mit Kabel­trasse und Strom­schiene im Vergleich:

Unter­ver­tei­lung für 20 Lade­punkte mit Strom­lei­tungen in Kabel­trasse

Einspei­se­leis­tung kommend von der Haupt­ver­tei­lung ist begrenzt auf 200 A. Insge­samt sind aber 20 Lade­punkte vorge­sehen mit 11 kW Lade­leis­tung. Da bei gleich­zei­tigem Laden an allen Stationen insge­samt 320 A benö­tigt würden, muss die Lade­leis­tung gere­gelt werden. Hierzu sind in der Einspei­sung Mess­sen­soren und im Multi­me­di­a­feld der Last­ma­nager instal­liert. In diesem Beispiel müssen im Verteiler insge­samt 20 Fehler­strom-Leitungs­schutz­schalter sowie 20 D02-Vorsi­che­rungen unter­ge­bracht werden und auf Klemmen verdrahtet. Der Platz für die 20 Netz­werk­lei­tungen ist ebenso entspre­chend größer dimen­sio­niert. Insge­samt bedarf es für diesen Aufbau eines Stand­ver­tei­lers H 1950 x B 1350 x T 400 mm groß.

Unter­ver­tei­lung für 20 Lade­punkte mit Strom­schiene

Auch in diesem Beispiel ist die Einspei­se­leis­tung, kommend von der Haupt­ver­tei­lung, kleiner als die insge­samt benö­tigte Lade­leis­tung. Die Absi­che­rung der jewei­ligen Lade­sta­tion mit jeweils einem Fehler­strom-Leitungs­schutz­schalter 20A befindet sich im jewei­ligen Abgangs­kasten der Strom­schiene. Als Vorsi­che­rung der Schiene genügt ein NH2-Trenner. Die Abgangs­klemmen für die Leitungen entfallen. Die Netz­werk­lei­tungen und das übrige Multi­me­di­a­feld sind unver­än­dert notwendig. Insge­samt bedarf es für diesen Aufbau nur eines Wand­ver­tei­lers, hier H 1400 x B 1050 x T 400 mm.



Lade­sta­tion
witty pro
mit Last­ma­nager

Die große Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe

Diese äußerst robuste Lade­sta­tion witty pro mit ihrer zukunfts­wei­senden Technik ist voll­um­fäng­lich Backend-fähig. Der Last­ma­nager kann bei dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment bis zu 20 Lade­sta­tionen regeln.

hager-witty-pro-garage-DE-12-2024-lan

Weitere Infos zur Strom­schiene unibar M