E-La­de­sta­ti­onen für die Elek­tro­mo­bi­lität

Passgenaue Lösungen für jede Anwendung

Mit der Ladestation witty one bietet Hager den perfekten Einstieg in die Elektromobilität im Einfamilienhaus.

Für ambitionierte Hausbesitzer empfehlen wir das Hager Energiemanagementsystem flow: Mit Solarstromspeicher, Energiemanagement Controller und der Ladestation witty plus bietet dieses System in Verbindung mit einer PV-Anlage einen hohen Autarkiegrad.

Mit ihrem widerstandsfähigen Gehäuse, leistungsfähiger Technik und RFID-Freischaltung überzeugt auch im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich witty pro und witty park 2 als Doppel-Ladesäule oder wandmontierte Duo-Ladestation.

Erfahren Sie mehr zu unseren Wallboxen

Lade­sta­tion witty one

Ein­fa­ches Laden für Einfa­mi­li­en­häuser bis 11 kW

Lade­sta­tion witty plus

Für Einfa­mi­lien- / Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Klein­ge­werbe bis 22 kW

Lade­sta­tion witty pro

Für Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser, Klein­ge­werbe und Lade­parks.

Lade­sta­tion witty solar

witty solar ist die intel­li­gente Lade­sta­tion für das Elek­tro­auto. Sie sorgt dafür, dass der Lade­strom zum größt­mög­li­chen Anteil aus eigener Strom­er­zeu­gung stamm­t.

Lade­sta­tion witty park 2

Die Duo-La­de­sta­tion mit 2x22kW für den halb­/-öf­fent­li­chen Bereich.

Bild Laden im öffent­li­chen Raum | Hager Deutschland

Laden im öffent­li­chen Raum

Die frei­ste­hende Lade­sta­tion witty park 2 ist eine 2×22 kW leis­tungs­starke, optional eich­rechts­kon­forme oder wand­mon­tierte, Twin-Lade­säule für den öffent­li­chen und halb­öf­fent­li­chen Raum.

Mehr erfahren