Berker R.3
Die Wirkung von Kontrasten
Quadratischer Rahmen, runde Zentralstücke - der R.3 setzt auf Kontraste. Die durchgehend kantigen Rahmen verleihen dem Produkt ein äußerst markantes Aussehen. Das freut nicht nur Liebhaber aufregenden Designs, es macht den R.3 auch zum idealen Schalterprogramm für den Einsatz im Brüsutngskanal. Die 10 mm starken Grundträger setzen sich aus 7 mm Kunststoff und 3 mm Oberfläche zusammen, die in den Materialien natureloxiertes Aluminium, mattierter Edelstahl sowie Glas oder Kunststoff erhältlich sind. Sie können zwischen den Farben Schwarz und Polarweiß wählen.
Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker R.3
Der R.3 setzt auf Kontraste. Die konsequent kantigen Rahmen verhelfen ihm zu einer äußerst markanten Optik.
Steckdosen - Berker R.3
Berker Steckdosen mit sinnvollen Produktdetails. Flexolift-Kralle im Sockel, keine Spannungsverschleppung dank galvanischer Trennung und andere Funktionen helfen dem Fachhandwerker bei seiner Arbeit.
Lichtsteuerung - Berker R.3
Technik aus einem Guss: Bei der Berker Lichtsteuerung passt alles zusammen, sodass sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Lösungen ergeben.
Dimmer - Berker R.3
Effiziente Steuerung von Beleuchtungsanlagen: Die Berker Dreh- und Tastdimmer.
Jalousiesteuerung - Berker R.3
Wenn es auf Komfort ankommt: Alles für die Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen, aufrollbaren und horizontalen Türen sowie für elektrisch betätigte Fenster und Dachluken.
HLK-Steuerung - Berker R.3
Das Raumklima im Griff: Mit den Berker Produkten zum Steuern und Regeln von Heizung, Lüftung und Klimaanlage.
Kommunikationstechnik - Berker R.3
Gute Unterhaltung mit Berker: Lösungen für strukturierte Verkabelungen und Entertainment-Anwendungen.
Hotelanwendungen - Berker R.3
Für einen angenehmen Aufenthalt: Spezielle Lösungen von Berker für Hotel-Anwendungen.
Barrierefreie Anwendungen - Berker R.3
Den Alltag leicht gemacht: Berker Technik für die einfache und sichere Bedienung von Betriebsmitteln.
Ergänzungsprodukte - Berker R.3
Die Ergänzungsprodukte wie z.B. die Blindabdeckung passen zu den Designrahmen runden das Programm ab.
Downloads
Manufaktur: Die Welt der individuellen Lösungen
Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.