Berker
Desi­gn­li­nien

Berker-Mix_Mood_03-c_220303_lan

Im März 2026 vereinen wir die Design-Tradi­tion und Qualität der Marke Berker mit der Kraft der Marke Hager. Ein neues Schal­ter­system für zuver­läs­sige Lösungen, die ästhe­tisch und tech­nisch über­zeugen. 

Mit Berker als stabilem Funda­ment werden die Schal­ter­pro­gramme weiterhin in Ottfingen mit der gewohnt hohen Präzi­sion produ­ziert.  


Mit dem neuen Hager Schal­ter­system präsen­tieren wir vier Desi­gn­li­nien im bewährten 55 x 55 mm Maß.
Dank rück­wärts­kom­pa­ti­bler mecha­ni­scher Schalt­ein­sätze lässt sich das neue Schal­ter­pro­gramm auf vorhan­dene Unter­putz-Einsätze von Berker montieren - ideal für eine unkom­pli­zierte Moder­ni­sie­rung.


Das bewährte Aufputz­pro­gramm W.1, sowie die runden Desi­gn­li­nien Serie 1930, Serie Glas und Serie R.classic werden ins Hager Sorti­ment über­führt und erhalten in diesem Zuge neue Arti­kel­num­mern. Alle weiteren Schal­ter­pro­gramme gehen bis Ende 2028 in den Auslauf.



Berker Schal­ter­pro­gramme

Die Serien B.x, S.x, Q.x und R stehen bis mindes­tens Ende 2028 zur Verfü­gung.
Ersatz­teile bieten wir darüber hinaus weiterhin an.

 


Jetzt Teil des Hager Sorti­ments

 

Das Beste aus zwei Welten. Aus Berker wird Hager.

Wir vereinen die Qualität und die Design-Tradi­tion von Berker mit der Kraft der Marke Hager. Beliebte Berker-Serien bleiben dabei erhalten - ledig­lich die Arti­kel­nummer ändert sich.

hager-gradient-graphic-berker-transition-1080x720px-DMCX-en-02-2026

Ein Schal­ter­system für jede Instal­la­tion

Das neue Hager Schal­ter­pro­gramm ist eine System­lö­sung, bei der alle Formen, Größen und Mate­ria­lien auf der Stan­dard-Platt­form mit den Maßen 55x55 mm basieren. Das ermög­licht einen flexi­blen Einsatz und redu­ziert die Komple­xität bei der Instal­la­tion.


hager-lifestyle-pic-006-c1-black-a1-white-wde3036-12-2025-lan

Das KNX-System von Berker

Mit KNX-Lösungen machen Sie Gebäude fit für die Zukunft. Neben der 230V-Leitung wird dafür eine Buslei­tung verlegt, die Schalter mit Ther­mo­state, Bewe­gungs- und Präsenz­melder, Leuchten und viele weitere Kompo­nenten verbindet. Die Steue­rung erfolgt komfor­tabel über passende Bedien­ele­mente sowie per Smart­phone oder Tablet. 
Ab Mai 2026 steht im Rahmen des neuen Hager Schal­ter­sys­tems eben­falls ein neues Port­folio der KNX Secure Tast­sen­soren zur Verfü­gung.

Frontalansicht Berker Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display in Schwarz für KNX-Gebäudeautomation

Berker B.IQ

Frontalansicht Berker Touch Control Raumbediengerät und Temperaturegler mit großem Farbdisplay in Schwarz

Berker Touch Control

Frontalansicht Berker R.1 Touchsensor 3-fach mit Temperaturregler in Schwarz aus Glas für KNX-Systeme und Gebäudeautomation

Berker Touch Sensor

Frontalansicht Berker TS 4-fach Drucktaster mit silbernern Tastern und Glasabdeckplatte

Berker TS

Frontalansicht Berker R.3 Touchsensor 3-fach mit Temperaturregler in Schwarz aus Glas für KNX-Systeme und Gebäudeautomation

Berker TS Sensor

Frontalansicht Berker K.1 Lichtschalter mit 1-fach Wippe inklusive Betriebs-LED und eckigem Rahmen in Weiß

KNX-Taster BA

Frontalansicht Berker Q.3 Raumtemperaturregler mit farbigem LC-Display und Rahmen in Schwarz

Tempe­ra­tur­regler

Frontalansicht Berker Q.3 KNX Tastsenror 4-fach mit Betriebs-LED Sund Rahmen in Weiß

Berker Tast­sen­soren



Runde Serien und beson­dere Schalter

hager-landingpage-round-switches-header-DCMX-en-04-2025-v3-lan

Runde Licht­schalter und Steck­dosen

Inspi­riert von klas­si­schen Formen und inno­va­tiver Technik, vereinen die runden Licht­schalter und Steck­dosen Funk­tio­na­lität mit außer­ge­wöhn­li­chem Stil.

Schalter und Steckdosen au der Berker Serie R.classic, Two Tone Manufaktur Edition Green Rose an der Wand eines Schlafzimmers

Manu­faktur Edition

Beson­dere Designs in kleinen Serien:

Exklu­sive Schalter aus der Hager Manu­faktur mit matter Ober­fläche, beson­derer Haptik und zeit­loser Eleganz.