Toolbox Hager Schalter
In der Toolbox für das Hager Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
Digitale Tools, die jeden Schritt vereinfachen
Mit dem Style Hub, Hager Ready und dem Bestellassistenten behalten Sie mit der einmal erstellen Design-ID die Designauswahl durchgehend im Blick und können sie in allen drei Tools weiterverwenden. So profitieren Sie von konsistenten Daten und praktischen Funktionen, die die Arbeit sicherer und einfacher gestalten.
Die Design-ID aus dem Style Hub begleitet den gesamten Projektverlauf. Einmal erstellt, dient sie als verbindenden Element und ermöglicht einen nahtlosen Übergang in Planung und Bestellung.
Design-Assistent
Style Hub
Inspiration und Beratung
Das Style Hub bietet eine umfassende Auswahl an Schalterinstallationen – inklusive Visualisierung. Jeder Schalter des neuen Schaltersystems kann in verschiedenen Kombinationen, Farben und Ausführungen betrachtet und auf unterschiedliche Hintergründe gesetzt werden. Die KI-gestützten Vorschläge unterstützen bei der Integration der Schalter in Designkonzepte.

Volle Freiheit beim Schalter-Design
- Der Schalter kann frontal und seitlich sowie auf unterschiedlichen Farbhintergründen betrachtet werden. Das erstellte Design ist als PDF oder PNG-Datei herunterladbar.
- Form und Größe des Schalters können bestimmt sowie Farben und Material individuell gewählt werden.
- Die individuelle Design-ID für das erstellte Design kann mit Projektteilnehmern geteilt sowie zur weiteren Planung direkt in Hager Ready eingesetzt werden.

Bestellassistent
Der Bestellassistent vereinfacht zahlreiche Schritte bei der Planung und Bestellung Ihrer Schalterlösungen. Er umfasst sowohl die Berker Designlinien als auch die Produkte des neuen Schaltersystems und ermöglicht die direkte Bestellung über den Großhandel. Der Fast-Selektor bietet eine praktische Unterstützung bei der Baustellenbegehung. Ergänzend hilft ein integriertes Übersetzungstool bei der Umstellung von Artikelnummern.

Online-Beschriftungs-Tool für KNX Tastsensoren
Konfigurieren Sie individuelle Beschriftungen für KNX Secure Touch-Sensoren direkt online. Das Beschriftungstool unterstützt Sie dabei, klare und dauerhafte Markierungen zu erstellen, die Ihrer Konfiguration entsprechen und die Benutzerfreundlichkeit vor Ort verbessern.

Weitere Tools
Diese praxisnahen Tools begleiten Sie von der Beratung über die Planung und Ausschreibung bis hin zur Dokumentation rund um das Thema Schalter.
Schon gewusst?
Die kurzen Systemtexte für A.1 / C.1 und A.8/C.8 stehen als Direktdownload zur Verfügung.
Ein Schaltersystem für jede Installation
Das neue Hager Schalterprogramm ist eine Systemlösung, bei der alle Formen, Größen und Materialien auf der Standard-Plattform mit den Maßen 55x55 mm basieren. Das ermöglicht einen flexiblen Einsatz und reduziert die Komplexität bei der Installation.