Die Technikzentrale:
Der moderne Zählerschrank
Ganz gleich, ob Sie ihn Schaltschrank, Zählerschrank oder Verteilerschrank nennen – er ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Hauses. Hier laufen alle Energie- und Datenleitungen zusammen und es wird gezählt, geschützt und vernetzt. Vor über 60 Jahren hat Hager dieses System miterfunden und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt – was einst einfache Zählerkasten aus Stahlblech waren, hat sich zur modernen Technikzentrale mit intelligenten Zählern und fortschrittlicher Kommunikationstechnik entwickelt.
Alle Infos zur Technikzentrale im Überblick:
Technikzentrale: Erweitern Sie Ihr Wissen.
Kostenlose Tipp-Reihe
Erhalten Sie zusätzliche praktische Tipps rund um die Technikzentrale:
- Wie setze ich die Anwendungsregel 4100 optimal um?
- Wie spare ich Zeit bei der Planung von Zähleranlagen?
- Mit welchen Tricks gelingt die Installation schneller?
- u.v.m
Normgerecht umsetzen:
Anwendungsregel VDE-AR-N 4100
Die Technikzentrale ist perfekt für die Integration intelligenter Mess- und Kommunikationssysteme vorbereitet. Mit der neuesten Technik wird die Umsetzung der VDE-AR-N 4100 noch einfacher, sicherer und effizienter. Bereiten Sie Ihre Kunden jetzt auf die Energiewende vor!
Vorverdrahtete Komplettfelder für die normgerechte Umsetzung
Die Funktionsflächen im Überblick:
Die passende Technik für jede Funktionsfläche. Die Funktionsflächen strukturieren moderne Zähleranlagen. Wir zeigen Ihnen die passenden Produkte und Innenausbausysteme für jeden Anwendungsbereich.
Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
Der neue SALS:
einfach aufstecken, sicher versorgen
Der neue Sammelschienen-Leitungsschutzschalter SALS ermöglicht die einfache, sichere und platzsparende Spannungsversorgung intelligenter Messsysteme. Dank werkzeugloser Montage, verpolungssicherem Aufbau und fingersicherer Konstruktion vereinfacht er die Installation deutlich. Mit nur 1,5 Platzeinheiten spart er Platz in der Technikzentrale und besteht zu 25 % aus halogenfreiem Recycling-Material.

Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)
Weniger Aufwand, mehr Sicherheit
Mit unseren vordefinierten Bestückungspaketen setzen Sie die Anforderungen des §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) perfekt um.


Verteilerfeld
Zählerfeld
Die Multimediafelder
Die Multimediafelder bestehen aus segmentierbaren Kunststoff-Lochplatten. Diese konstruktive Verbesserung vereinfacht die Geräteverdrahtung.
2 Varianten:
- 1-feldig mit APZ unten und Patch-Panel oben
- 1-feldig mit 3-fach-Steckdosen unten und Patch-Panel oben

Vernetzt gedacht:
Mehr Technik für die Technikzentrale
Gehäuselösungen für jeden Zählerschrank
Mehr als nur ein Gehäuse: Die Hager Technikzentrale verbindet Stabilität, Qualität und durchdachte Funktionalität. Mit passendem Zubehör und Montagehilfen wie der Schrankmontageschiene entsteht ein System, das die Arbeit spürbar erleichtert.
Offen für mehr:
Das Stahlblech-Gehäuse
Die Technikzentrale sorgt auf allen Ebenen für gute Verbindungen. Die seitlichen Öffnungen des Schaltschranks können werkzeuglos geöffnet werden.
- Öffnung im AAR
Einfache Querverdrahtung von Schrank zu Schrank durch den Anlagenseitigen Anschlussraum (bei den Bauhöhen 1.100 und 1.400 mm). - Öffnung im RfZ
Die perfekte Schrank/Schrank-Verbindung für die Verlegung von Datenleitungen (bei Bauhöhe 1.100 mm). - Öffnung im NAR
Für die schnelle und einfache Sammelschienenverbindung.

Montagehilfen für den Zählerschrank
Einfach montieren und erweitern
Mit unseren Montagehilfen und Zubehörkomponenten rund um die Technikzentrale lassen sich Aufhängung und Erweiterungen einfach umsetzen. Mehr dazu finden Sie in unserer YouTube-Playlist, inklusive hilfreicher How-to-Videos, Montageanleitungen und praktische Tipps.