Senkrechte und waagerechte Phasenschienen von Hager

Phasen­schienen
senk­recht und waage­recht

Für die einfache und schnellste Einspei­sung von Schutz­ge­räten.

Übersicht Hager Phasenschiene KCF663s senkrecht rechts und links sowie KDS563AS waagerecht

Leiten Sie eine neue
Instal­la­ti­ons­phase ein

Schneller, sicherer, sauberer: Unsere senk­rechten und waage­rechten Phasen­schienen erwei­tern Ihren Instal­la­ti­ons­raum, verkürzen die Monta­ge­zeit und eröffnen Ihnen unge­ahnte Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten. Perfekt für die Einspei­sung von Schutz­ge­räten in allen Hager-Vertei­ler­sys­temen. Leiten Sie eine neue Instal­la­ti­ons­phase ein – mit den Phasen­schienen von Hager.


Phasen­schienen
senk­recht und waage­recht

Die senk­rechten Phasen­schienen machen die Verdrah­tung von Reihe zu Reihe einfa­cher als je zuvor und sind für die gängigen Kombi­na­tionen von Schutz­ge­räten verfügbar. Diesen Instal­la­tions-Turbo gibt es nur von Hager.

Bei der Einspei­sung mehrerer Gerä­te­reihen kommt es immer wieder zu Klem­men­pro­blemen. Mit den senk­rechten Phasen­schienen umgehen Sie das gekonnt, indem Sie bis zu drei Hutschienen mit einer Phasen­schiene und einer Einspei­se­ver­drah­tung versorgen. So werden Leitungs­vo­lumen und Verdrah­tungs­auf­wand dras­tisch redu­ziert. Die Einspei­sung erfolgt über die schraub­bare hintere Bi-Connect Käfig­klemme.

 

Die waage­rechten Phasen­schienen lassen sich dank quick­con­nect Klemmen einfach stecken und jeder­zeit wieder lösen. Sie ermög­li­chen die schnelle, sichere und saubere Einspei­sung von Modu­lar­ge­räten auf der Hutschiene im Verteiler. Und das unab­hängig von der Haupt­ein­spei­sung des Schutz­ge­räts, da die Schraube der Quick­con­nect-Geräte nur auf die Käfig­klemme wirkt und nicht auf die Kontak­tie­rung der waage­rechten Phasen­schiene.

hager-volta-VU60BV2-2-vorverdr-DE-08-2024-006-ausschnitt_squ

Phasen­schienen
Kombi­na­ti­ons­bei­spiele


Gruppen-FI 4-polig LS Kombi­na­tion

groupRCCBMCBCDA440CDS440MBN116MBS116f7lan
BusbarKDN363FforGroupRCCB8MCBf7lan

KDN363F, 3-polig, 10mm² L=12

Einspei­sung von oben über Gruppen-FI auf bis zu 8 LS

Busbar-short-KDN363J-for-Group-RCCB-6-MCB-f7_lan

KDN363J, 3-polig, 10mm² L=10

Einspei­sung von oben über Gruppen-FI auf bis zu 6 LS (18015-1)

Vertical-Busbar-KCF668L-for-RCCB-Supply-from-Top-f7_lan

KCF668L

Vertei­lung der Einspei­sungen auf bis zu zwei zusätz­liche Gruppen-FIs (nur links instal­lierbar)

Vertical-Busbar-KCF663L-for-RCCB-Supply-from-Top-f7_lan

KCF663L

Vertei­lung der Einspei­sung auf einen weiteren Gruppen FIs (nur links instal­lierbar)

volta-bestueckt-und-vorverdrahtetn-f7_lan
1 von 6

FI/LS 1P+N (oder LS-AFDD, 2P LS etc.)

FILS1PNoderLSAFDD2PLSetcf7lan
 
Busbar3PNinLayout1PNKDS563AKDN451DADS916Df7lan

KDS563A, 4-polig, 10mm² L=12

VerticalBusbarinLayout1PNKCF563LADS916DundKCF563RADS916Df7lan

links: KCF563L

rechts: KCF563R

Vertei­lung der Einspei­sung über eine zusätz­liche Hutschiene.

1 von 3

Verschie­dene FI/LS Kombi­na­tionen

Verschiede-FILS-Kombinationen-f7_lan
 
Busbar3PNinLayout2x3PNund2x1PNKDS463ASf7lan

KDS463AS, 4-polig, 10 mm² L=12

VerticalBusbarinLayout3PNto1PNKCF863Lund1PNto3PNKCF963Lf7lan

links: KCF863L

rechts: KCF963L

VerticalBusbarinLayout3PNKCF663SundKCF668Sf7lan

links: KCF668S

rechts: KCF663S

1 von 4

Verschie­dene FI/LS Kombi­na­tionen und Gruppen-FI mit LS-AFDD

Verschieden-FI-LS-Kombinationen-f7_lan
 
Busbar3PNinLayout1x3PN4x1PNKDS463ATf7lan

KDS463AT, 4-polig, 10mm² L=12

VerticalBusbarinLayout3PNto1PNKCF863Rund1PNto3PNKCF963Rf7lan

links: KCF863R

rechts: KCF963R

1 von 3

Kombi­na­tionen 4P und 3P+N

Kombinationen4Pund3PNf7lan
Busbar3PNinLayout3x3PNKDS463Af7lan

KDS463A, 4-polig, 10mm² L=12

Symmetrische-senkrechte-Phasenschiene-links-und-rechts-installierbar-f7_lan

KCF668, Symme­tri­sche senk­rechte Phasen­schiene (links und rechts instal­lierbar)

1 von 3

Leitungs­schutz­schalter 1P und 3P

Leitungsschutzschalter-1P-und-3P-f7_lan
Busbar-3P-KDN363A-KDN363B-KDN380A-KDN380B-f7_lan

KDN363A, 3-polig, 10mm² L=12

KDN363B, 3-polig, 10mm² L=57

KDN380A, 3-polig, 16mm² L=12

KDN380B, 3-polig, 16mm² L=57

Vertical-Busbar-in-Layout-3P-KCL368L-KCL368R-f7_lan

links: KCL368L

rechts: KCL368R

Vertical-Busbar-in-Layout-3P-KCL363L-KCL363R-f7_lan

links: KCL363L

rechts: KCL363R

1 von 4

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Hager Ready:
Vertei­ler­pla­nung inklu­sive Phasen­schie­nen­be­rech­nung

Ab sofort können die hori­zon­talen und verti­kalen Phasen­schienen in Projekten auto­ma­tisch berechnet werden. Die passende Projekt­do­ku­men­ta­tion - Aufbau­plan und Arti­kel­liste - gelingt dabei im Hand­um­drehen.


Ihre Monta­ge­vor­teile
im Über­blick

quick­con­nect macht’s möglich: Waage­rechte Phasen­schienen müssen nur noch gesteckt werden. Das erhöht die Anla­gen­si­cher­heit und Anla­gen­ver­füg­bar­keit gegen­über geschraubten Verbin­dungen. Sie sparen bis zu 40 % Monta­ge­zeit. Und die dauer­halft konstante Einwir­kung der Feder­kraft macht Ihre Instal­la­tion komplett wartungs­frei.

Elektriker montiert Hager KDS563A Phasenschiene waagerecht an Gruppe Einbaugeräten

Eingangs­ver­drah­tung

Dank eingangs­sei­tigen Bi-Connect Klemmen müssen Sie die waage­rechte Phasen­schiene nur noch anste­cken – und fertig! Dies erfolgt unab­hängig von der Haupt­ein­spei­sung, da die Schrauben nur auf die Bi-Connect Käfig­klemmen wirken.

Elektriker montiert linksseitig senkrechte Phasenschiene von Hager zwischen zwei Gerätereihen

Senk­recht­starter

Über die Bi-Connect Käfig­klemme können Sie die senk­rechten Phasen­schienen einfach fest­schrauben.

Elektriker prüft/misst mit technischem Gerät Berührungsschutz im Hager Zählerschrank

Hoher Berüh­rungs­schutz

Sicher­heit geht vor – deshalb sind alle Phasen­schienen komplett isoliert und bieten Ihnen noch mehr Arbeits­schutz.

Elektriker montiert Hager ADS916QC Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS-Schalter) an Phasenschiene in Hager Zählerschrank

Komfor­tabel tauschen

Mit dem Hutschienen-Schieber lassen sich einzelne Modu­lar­ge­räte oder Gerä­te­gruppen einfach aus dem Verbund lösen und gefahrlos mit der Hand entnehmen.

Elektriker drückt mit blauem Schraubendreher gegen Befestigungspunkt in Hager Zählerschrank

Einfach lösen

Eine Hebel­be­we­gung mit dem Schrau­ben­dreher reicht aus, um die Phasen­schiene zu lösen. Das macht Ihre Wartungs- und Kontrol­l­ar­beiten noch effi­zi­enter.

1 von 5

Prak­ti­sche Planungs­hilfen

Hager Ready

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software

Hagercad

Blick auf aufgeschlagenen Hager Katalog für Kleinverteiler und Modulargeräte mit Bestellübersicht Oktober 2021

Bestell­über­sicht Modu­lar­ge­räte


Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zur Tech­nik­zen­trale