Leitungsschutzschalter
(LS | MCB)
Schneller Schutz: Leitungsschutzschalter sind für jede Niederspannungsanlage vorgeschrieben. Die Anzahl der benötigten LS-Schalter ist abhängig von der Anzahl der Stromkreise, Steckdosen und weiteren Faktoren.
Dank der QuickConnect-Technik von Hager bereitet das Einsetzen der LS-Schalter immerhin nur wenig Aufwand. Einfach stecken, ganz ohne schrauben – so leicht und schnell lässt sich die Sicherheit der Elektroinstallation herstellen. Inklusive der hohen Kontaktsicherheit, die die Federklemmen der QuickConnect-Anschlusstechnik bieten. Ein Grund dafür, das Hager das Portfolio der QuickConnect-Anwendungen stetig erweitert.

Hager Leitungsschutzschalter für
sichere Elektroinstallationen
LS-Schalter oder auch Sicherungsautomaten, dienen dazu, nachgeschaltete Stromkreise vor Kurzschlüssen und Überlasten sowie dadurch verursachten Überhitzungsschäden zu schützen. Zum Einsatz kommen sie im Normalfall in den Endstromkreisen von elektrischen Wohn-, Zweck- und Industrieanlagen. Ein Leitungsschutzschalter kann auf drei verschiedene Arten ausgelöst werden:
- Manuelle Abschaltung über den frontseitig montierten Kippschalter. Dies ist beispielsweise vor Arbeiten an nachgeschalteten Stromkreisen gemäß den fünf Sicherheitsregeln des VDE notwendig.
- Abschaltung bei Überlast. Im Leitungsschutzschalter befindet sich ein Bimetall-Element, das sich durch die entstehende Erwärmung verformt und den LS-Schalter auslöst.
- Abschaltung bei Kurzschluss. Hierzu befindet sich im LS-Schutzschalter eine elektromagnetische Schnellauslösung, die den Kontakt in kürzester Zeit öffnet.
Außerdem können anbaubares Zubehör wie Unterspannungs- oder ein Arbeitsstromauslöser dafür sorgen, dass der Leitungsschutzschalter den Stromkreis trennt. Die LS-Schalter von Hager sind mit verschiedenen Zusatzeinrichtungen kompatibel wie etwa mit Signal- und Hilfskontakten.
QuickConnect:
Wartungsfreie Stecktechnik für Hager Leitungsschutzschalter
Sicherheit ist wichtig und im besten Fall lässt sie sich ohne großen zeitlichen Aufwand herstellen. Maximaler Schutz, höchster Komfort und Schnelligkeit bei der Installation verbinden sich in der innovativen Federklemmtechnik QuickConnect.
Schnellere Arbeit und besserer Halt für LS-Schalter – die Hager QuickConnect-Technik macht es möglich:
- Hohe Klemmkraft, die dauerhaft gleich bleibt, reduziert den Wartungsaufwand – etwa im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen, die sich durch Erschütterungen lösen können – auf ein Minimum. Das bedeutet kein Nachziehen, weniger Zeitaufwand bei der Wartung und nicht zuletzt deutlich geringere Instandhaltungskosten.
- Vereinfachte Eingangs- und Abgangsverdrahtung verbessern den Komfort zusätzlich. Starre Leiter können werkzeuglos in die Öffnungen der Steckklemmen eingeführt werden. Waagerechte Phasenschienen vereinfachen die Installation und reduzieren die Montagezeit. Durch separate Prüföffnungen in den QuickConnect Modulargeräten von Hager ist auch der Spannungstest einfach und unkompliziert.
Zum Hager-Portfolio gehören selbstverständlich passende Zubehörteile, wie waagerechte und senkrechte Phasenschienen, Kammschienen, Verbindungsleitungen- und Brücken sowie Anschlussklemmen.

Auslösecharakteristiken von
Leitungssicherungen
Die Auslösecharakteristik definiert bis zu welchem Vielfachen des Nennstroms der Auslöser noch nicht reagiert und ab welcher Belastung er den Stromkreis unterbricht. Ein LS-Schalter der Charakteristik B wird zum Beispiel erst bei 5fachem Nennstrom ausgelöst – bei einem Auslöser der Charakteristik C hingegen erst bei 10fachem Nennstrom.
Anlauf- und Einschaltstrom der Verbraucher sowie der Kurzschlussstrom sind die relevanten Größen, um die richtige Charakteristik auszuwählen:
- Charakteristik B wird für ohmsche Verbraucher ohne große Einschaltstromspitzen verwendet, also für Kochherde, Elektroheizungen oder Wassererwärmer.
- Charakteristik C kommt für (LED-)Licht- und Steckdosenstromkreise mit undefinierten Verbrauchern und solchen mit hohen Einschaltstromspitzen zum Einsatz. Kleine Motoren fallen beispielsweise auch hierunter.
- Charakteristik D eignet sich für Geräte mit hohen Einschaltstromspitzen wie Kondensatoren oder Transformatoren.
Hager bietet Leitungsschutzschalter mit diesen drei Charakteristiken an, die für Nennstrom zwischen 0.5 A und 125 A ausgelegt sind.