Kabelkanal für die Decke: Deckenanschlusssäulen von Hager

Decken­in­stal­la­tion

Die tehalit Decken­an­schluss­bahnen sowie unsere Decken­an­schlus­säulen versorgen Arbeits­plätze mit Strom sowie Internet von der Decke. Der vorhan­dene Büro­raum wird besser genutzt und die Arbeits­platz­si­cher­heit erhöht.

Blick in Großraumbüro am Abend mit mehreren Hager Deckenanschlusssäulen neben EDV-Arbeitsplätzen

Stan­dard-Decken­an­schluss­säule
Hager tehalit DA

Gerad­li­niges Design für eine gerad­li­nige Lösung, wenn die Leitungen für Strom und Daten von der Decke kommen. Die Hager tehalit DA Decken­an­schluss­säule konzen­triert sich auf das Wesent­liche und bietet damit bereits große Flexi­bi­lität. Ein flexi­bler Kabel­schlauch (Flex­technik) wird mit der Decken­an­schluss­bahn verbunden – und schon steht die Versor­gung der Arbeits­plätze am Boden.

 

Die tehalit DA-Säule besteht aus einem schlichten und robusten Alumi­nium-Körper mit recht­eckigem Quer­schnitt. Dank ihres Designs fügt sie sich harmo­nisch in jede Umge­bung ein. Noch besser funk­tio­niert das mit den verschie­denen liefer­baren Farb­va­ri­anten von Alumi­nium natu­re­lo­xiert bis hin zu den RAL-Farb­tönen Verkehrs­weiß (RAL 9016), Licht­grau (RAL 7035) und Graphit­schwarz (RAL 9011).

 

Zusätz­liche Flexi­bi­lität bietet die tehalit DA-Decken­an­schluss­säule dank der unter­schied­li­chen Befes­ti­gungs­mög­lich­keiten Flex­technik (F), Klemm­technik (K) oder Spann­technik (S). Darüber hinaus besteht die Möglich­keit, die Profile ein- oder beid­seitig mit Geräten zu bestü­cken. Der fron­tras­tende Einbau garan­tiert dabei höchsten Komfort.

Frontalansicht Hager Deckenanschlusssäule in Alu eloxiert ohne Einbaugeräte

Wussten Sie schon?

Der Hager Online-Konfi­gu­rator für Anschluss­säulen ermög­licht es Ihnen, Boden- und Decken­an­schluss­säulen ganz einfach und unkom­pli­ziert online zu konfi­gu­rieren - und danach direkt beim Groß­händler bestellen.


Decken­an­schluss­bahnen
und Abhänger

Elek­tro­in­stal­la­tionen funk­tio­nieren nicht nur an der Wand oder im Boden. Mit den Decken­an­schluss­bahnen und Abhän­gern von Hager lassen sich auch die Raum­de­cken einfach und unkom­pli­ziert erschließen – in Wohn­bauten genauso wie in Zweck­bauten.


Der große Vorteil: Wand- und Boden­flä­chen bleiben frei und bieten alle Möglich­keiten, um Möbel, Geräte und die sons­tige Einrich­tung zu plat­zieren. Trotzdem bleiben die Leitungen jeder­zeit zugäng­lich.

 

Für abge­hängte Decken und ähnliche Raum­si­tua­tionen sind die Decken­an­schluss­bahnen von Hager eine hervor­ra­gende Lösung. Es handelt sich dabei um einen Kabel­kanal aus Alumi­nium für Indus­trie und Büro, der nach unten und zu den Seiten komplett geschlossen ist, aber nach oben frei zugäng­lich bleibt. Erhält­lich ist er in verschie­denen farb­li­chen Ausfüh­rungen.


Abge­rundet wird das Sorti­ment durch schnitt­ka­schie­rende Winkel-, T- und Endstücke. Sie tragen das Design der Decken­an­schluss­bahnen nahtlos weiter.

mehr lesenschließen
Blick von schräng unten auf Hager Deckenanschlussbahnen mit darin verlegten Energie- und Datenleitungen

Passende Lösung nicht dabei?

Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme finden Sie hier.


Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.