KNX DALI-Geräte
Tunable White und RGBW
ETS oder easy Programmierung im DALI-2 Standard

Natürliches LED-Licht
Dynamisch geregelt
Morgens helles, mittags kühles, abends warmes Licht – das lässt sich ganz einfach einstellen: mit KNX/DALI Geräten Tunable White. Sie passen Farbtemperatur und Helligkeit von LED-Leuchtmittel dynamisch dem natürlichen Tageslichtverlauf und dem menschlichen Biorhythmus an. Das fördert das Wohlbefinden, senkt den Stresspegel und steigert die Leistungsfähigkeit. KNX/DALI Geräte empfehlen sich für die Konstantlichtregelung, Tageslichtsimulation oder intelligente LED-Lichtsteuerung von Schulen, Büros und Fabriken. Jetzt haben wir unsere Module für Sie noch leistungs- und anpassungsfähiger gemacht.
Doppelt sicher planen dank
DALI 2-Zertifizierung und KNX Secure
Neue Leuchten stellen neue Anforderungen an die Dimmtechnik und den ausführenden Elektroinstallateur. Mit dem neuen Gateway DALI Typ 2 können Sie auch in Zukunft sicher planen: Es entspricht dem aktuellen Standard IEC 62386 und bietet noch bessere Interoperabilität zu allen DALI-Vorschaltgeräten (DALI und DALI 2). So bleibt die Kompatibilität auch bei Nachinstallationen von neuen DALI 2-Leuchten erhalten und die Anlagenverfügbarkeit gesichert.

Einfach programmieren
mit ETS und easy
Die Mischung macht’s
Volle Farbkontrolle mit DT8
DALI hat sich als digitales Protokoll für die Lichtsteuerung vielfach bewährt. Alle KNX/DALI-Geräte von Hager entsprechen dem DALI Device Type 8 (DT8) und damit dem höchsten Standard, der derzeit in der LED-Lichtsteuerung erreicht werden kann. Farbtemperatur, Helligkeit und räumliche Lichtverteilung lassen sich unabhängig voneinander oder kombiniert einstellen: über Tunable White stufenlos von Warmweiß (1.000 K) bis Kaltweiß (10.000 K). Die Farbwiedergabe kommt dem beliebten Glühlampenlicht sehr nahe. Mit dem DALI Aktor easy können Sie darüber hinaus alle RGBW-Farben steuern. Jedes LED-Modul wird mit nur einer Kurzadresse angesteuert. Das erhöht die Anzahl der nutzbaren Beleuchtungsmodule erheblich. Bitte beachten Sie dabei die physikalischen Eigenschaften der LED-Leuchten.
Empfohlene
Einsatzgebiete:
- Wohn- und Zweckbau
- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Schulen und Bildungseinrichtungen
- Kranken- und Pflegeeinrichtungen
- Verkaufs- und Gastronomieräume
- Produktionsstätten und Lagerhallen

Seminar KNX Beleuchtungssteuerung
Erfahren Sie von unseren Referenten praxisnah, wie Sie Beleuchtung intelligent und komfortabel steuern können, beispielsweise eine LED Ambientebeleuchtung mittels DALI-Komponenten.
Weitere Informationen zu DALI
5 Adern – einfach verdrahtet
So vielseitig in den Funktionen, so einfach sind die KNX/DALI Geräte in der Installation: Neben den 3 Adern für die Versorgungsspannung (230 V) stehen 2 Adern für den DALI Bus zur Verfügung, über den die elektronischen Vorschaltgeräte (EVGs) angesteuert werden können. Die DALI Adern sind phasenübergreifend, das heißt: Was Sie wo anschließen, ist egal. Das macht die Installation noch schneller und einfacher. Nach der Verdrahtung können Sie sofort alle erforderlichen Funktionstests der EVGs und LEDs durchführen.

Möglicher DALI-Systemaufbau
Mehr Informationen
- pdf60 Mb