The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYFS672D
    Über 2 DALI-Kanäle steuert das KNX/DALI-2-Gateway TYFS672D als DALI-Master maximal 2 × 64 DALI-Geräte, gruppenweise verteilt auf bis zu 2 × 32 KNX-Gruppen. Für Leuchten des DALI Device Type 8 regelt das DALI2-zertifizierte Gerät die Farbtemperatur für Tunable White nach IEC 62386-209. Das KNX Secure Reiheneinbaugerät beansprucht 4 Module und wird per ETS ab Version 5.7.7 projektiert.
    EAN
    3250610050231
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • Dimm-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Dali-Ak­toren
    • Mehr sehen

    KNX/DALI-2-Gateway, 2-fach, KNX Secure TYFS672D

    Preis
    536,40 €
    / Stück *
    536,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX/DALI-2-Gateway, 2-fach, KNX Secure

    TYFS672D

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      2
    • Max. Anzahl der Geräte pro Kanal
      64
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      110 - 240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Schnittstelle Beleuch­tungs­sys­tem/DALI
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      6 VA
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Farb­steu­e­rung, Allge­meine Diagnose, Ein/aus-­Status
    • Daten­for­mate
      KNX (TP), DALI
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB
    REACH declaration TYFS672D
    PDF
    RoHS Report TYFS672D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYFS672D | Hager Deutschland

      Produktbild TYFS672D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYFS672D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYFS672D

      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Deutschland

      Montageanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2021-11-10 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2021-11-10

      PDF
      4,91 MB
      Bild Handbuch de-DE 2024-03-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2024-03-13

      PDF
      366,25 kB
      Bild Handbuch en-GB 2024-03-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
      Bild Handbuch fr-FR 2021-11-10 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR 2021-11-10

      PDF
      4,65 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      2
    • 1
      TYAS664D - KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      Preis
      307,90 €
      / Stück *
      307,90 €
      / Stück *
    • 2
      TYFS671D - KNX/DALI-2-Gateway, 1-fach, KNX Secure
      TYFS671D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 1-fach
      Preis
      454,60 €
      / Stück *
      454,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach

    DALI2 zertifiziertes KNX/DALI Gateway zur Ansteuerung von maximal 2x 64 DALI-Geräten. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Type: Colour Temperatur) für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
    Das DALI Gateway ermöglicht eine Farbsteuerung über RGB, RGBW oder HSV. In den Farbräumen RGB ist die Steuerung der Farbe über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen und Effekte möglich. Im Farbraum HSV bietet das DALI Gateway getrennte Objekte zur absoluten Steuerung der Lichtfarbe durch Farbwinkel (H), Sättigung (S) und Helligkeitswert (V). Das Produkt KNX DALI-Gateway stellt den DALI-Master eines kompletten DALI-Systems dar. Die am Gateway vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte auch zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das Gateway mit der KNX-Busspannung versorgt wird oder es mit der ETS projektiert ist. Dazu werden die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen angesteuert. Das Gateway erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte (z.B. DALI-EVGs) entweder zentral oder gruppenweise in max. 2 x 32 KNX-Gruppen. Eine KNX-Gruppe entspricht einem KNX-Aktorkanal. Ferner können 16 Lichtszenen konfiguriert und abgerufen werden.
    Die Inbetriebnahme erfolgt mit der ETS und einer zusätzlichen Device Configuration App (DCA). Es können alle 2 x 32 KNX-Gruppen per Handbedienung manuell gesteuert werden. Es erfolgt eine Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und Handbetrieb. Die Zentrale Schaltfunktion und eine Sperrfunktion für jede Gruppe sind möglich. Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- und Ausschaltverzögerung oder eine Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Der Austausch eines einzelnen DALI-Teilnehmers während des Betriebs ohne Software ist möglich. Im Auslieferungszustand ist der Baustellenbetrieb aktiviert und die Bedienung der DALI-Gruppen mit Tastenfeld möglich. Alle DALI-Teilnehmer werden gemeinsam gesteuert Die Anzeige der aktuellen KNX-Gruppe erfolgt mit einem zweiziffrigen LED-Display. Es werden nur die KNX-Gruppen angezeigt, die auch projektiert sind. Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, Zustandsrückmeldung, Meldung Betriebszustand und Einbindung des Geräts in DALI-Notlichtsysteme. Das DALI-Gateway verfügt über editierbare Human Centric Lighting (HCL) Sequenzen für Laden und Einzelhandel, Lernen, Gesundheit und Pflege sowie Büroarbeit mit automatischem Tagesfarbverlauf. Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App. Programmierung über ETS (ab Version 5.7.7)

    Web server: Nein
    Betriebsspannung: 110 - 240 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Leistungsaufnahme (VA): 6 VA
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYFS672D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG