The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYAS664D
    Der DALI Aktor 4-fach KNX Secure unterstützt Broadcast-Funktionen und eignet sich zur Steuerung von RGB(T)W-Leuchtensystemen. Er ist kompatibel mit KNX für intelligente Gebäudeautomation. Der Dimmaktor ermöglicht präzise Lichtsteuerung und Szenenmanagement, ist leicht zu installieren und zu konfigurieren. Ideal für den Einsatz in kommerziellen und wohnlichen Umgebungen.
    EAN
    3250610050378
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • Dimm-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Dali-Ak­toren
    • Mehr sehen

    KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W TYAS664D

    Preis
    300,40 €
    / Stück *
    300,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

    TYAS664D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung 4 Produkte verfügbar
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Daten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zubehör
    • Daten­schnittstelle
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      209,80 €  / Stück*
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      284,00 €  / Stück*
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      290,96 €  / Stück*
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      412,70 €  / Stück*
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      86,40 €  / Stück*
    • TG019

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m

      721,50 €  / Stück*
    • TG018

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m

      143,90 €  / Stück*
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      241,40 €  / Stück*
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      1.102,90 €  / Stück*
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      197,20 €  / Stück*
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      244,00 €  / Stück*
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      389,50 €  / Stück*
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      1,68 €  / Stück*
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      320,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • WAK5010BM

      Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, nachtschwarz matt

      342,90 €  / Stück*
    • WAK5010WM

      Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, lichtweiß matt

      342,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      4
    • Max. Anzahl der Geräte pro Kanal
      24
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 240 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Schnittstelle Beleuch­tungs­sys­tem/DALI
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      44 mm
    • Tiefe
      43 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      DRA (DIN-rail Adap­ter)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664D
    PDF
    RoHS Report TYAS664D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYAS664D | Hager Deutschland

      Produktbild TYAS664D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYAS664D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYAS664D

      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12

      PDF
      4,85 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2025-08-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2025-08-13

      PDF
      1,58 MB
      Bild Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23

      PDF
      5,67 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-08-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-08-13

      PDF
      1,52 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tool

      Bild Firmware | Hager Deutschland

      Firmware

      Tool en-GB 2024-07-19

      ZIP
      306,83 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYAS664D | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYAS664D

      KNX Produktdatenbank International 2024-03-28

      KNXPROD
      508,40 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE 2015-09-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2015-09-24

      PDF
      1,85 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2015-09-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,83 MB
      Bild Applikationshandbuch fr-FR 2015-09-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch fr-FR 2015-09-24

      PDF
      1,87 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      313,34 kB
      Bild UKCA Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration Of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      2
    • 1
      TYFS671D - KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 1-fach
      TYFS671D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 1-fach
      Preis
      443,50 €
      / Stück *
      443,50 €
      / Stück *
    • 2
      TYFS672D - KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach
      TYFS672D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach
      Preis
      523,30 €
      / Stück *
      523,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

    DALI Broadcast Aktor 4-fach (REG) KNX Secure zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in das KNX-System. Das DALI-System steuert und visualisiert maximal 94 DALI-Geräte und stellt die Farben sowie die Farbtemperatur ein für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209.
    Reiheneinbaugerät mit Netzanschluss, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Lastenanschlüsse mit Steckklemmen, Schiebeschalter auto/min/max, beleuchtete Tasten für Dimmmodus und Programmier-Taste, Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED, Kontroll-LED Überhitzungsschutz, Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz je Ausgang und Beschriftungsfeld mit Abdeckung.
    Bei Handbedienung kann die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb ohne dass das Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt oder konfiguriert wird. Dazu werden die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per Broadcastbefehlen angesteuert.
    Funktion: Schalten EIN/AUS, Relatives oder absolutes Dimmen (Dimmwert), Zeitschalter, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschalten Dauer/Zeitbetrieb, Betriebsstundenzähler, Logik Block, Gerätediagnose , Einstellung des Minimalen- und des Maximalen Dimmwertes, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs-/ oder Szenen-Funktionen.
    Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich.

    Provider abhängig: Nein
    Web server: Nein
    Betriebsspannung: 230 - 240 V
    Versorgungsspannungsart: AC
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 6

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYAS664D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG