The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYFS122
    Die Hager USB-Schnittstelle KNX, als REG Gerät 2 TE, ermöglicht die Anbindung eines PCs an KNX-Systeme für Programmierung, Diagnose und Visualisierung. Sie unterstützt USB 1.1/2.0 und KNX Data-Secure, bietet eine Typ B USB-Buchse und ermöglicht schnelle Applikationsdownloads mittels Long Frame Unterstützung ab ETS5. Ideal für effiziente Systemwartung und -erweiterung.
    EAN
    3250618502503
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • System­ge­räte und Schnittstellen

    USB-Schnittstelle KNX, REG (Bussystem-Datenschnittstelle) TYFS122

    Preis
    202,10 €
    / Stück *
    202,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    USB-Schnittstelle KNX, REG (Bussystem-Datenschnittstelle)

    TYFS122

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Lage­rung
    • Daten­über­tra­gungs­rate
      9,60 bit/s
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      2
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit USB-­Buchse Typ B für Daten­ver­kehr (Span­nungs­ver­sor­gung über PC)
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Modular USB KNX Secure Interface (English )
    PDF
    392,54 kB
    REACH declaration TYFS122
    PDF
    RoHS Report TYFS122
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYFS122 | Hager Deutschland

      Produktbild TYFS122

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYFS122 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02 | Hager Deutschland

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYFS122 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYFS122

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      TYC120
      Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      Preis
      681,50 €
      / Stück *
      681,50 €
      / Stück *
    • 2
      TYFS121 - KNX/IP Router Secure, Medien-Gateway REG 1 TE
      TYFS121
      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE
      Preis
      399,20 €
      / Stück *
      399,20 €
      / Stück *
    • 3
      TYFS120 - KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway REG 1 TE
      TYFS120
      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE
      Preis
      250,10 €
      / Stück *
      250,10 €
      / Stück *
    • 4
      TYFS672D - KNX/DALI-2-Gateway, 2-fach, KNX Secure
      TYFS672D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach
      Preis
      536,40 €
      / Stück *
      536,40 €
      / Stück *
    • 5
      TYFS130 - Linien- und Bereichskoppler, KNX Secure
      TYFS130
      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure
      Preis
      328,00 €
      / Stück *
      328,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    USB-Schnittstelle KNX, REG

    USB-Datenschnittstelle für die Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Komponenten bzw. zur Visualisierung. Mit USB-Buchse Typ B für Datenverkehr (Spannungsversorgung über PC), kompatibel zu USB 1.1/2.0 Übertragungsprotokollen, kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten und schneller Download der Applikationen durch Long Frame Unterstützung (ab ETS5).

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Breite in Teilungseinheiten: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYFS122
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG