The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYFS121
    Der KNX/IP-Router Secure, ein Reiheneinbaugerät mit 1 TE, dient als Linien-/Bereichskoppler zur Verbindung von KNX-Buslinien über Datennetzwerke. Er unterstützt KNXnet/IP Routing und Tunneling mit bis zu 8 gesicherten Verbindungen. Das Gerät ermöglicht die Programmierung über ETS und verfügt über eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppen 0-31. Es speichert bis zu 150 Telegramme und benötigt keine externe Betriebsspannung. Ausgestattet mit RJ45-Anschluss und Programmiertaste.
    EAN
    3250618502541
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    • System­ge­räte und Schnittstellen

    KNX/IP Router Secure, Medien-Gateway REG 1 TE TYFS121

    Preis
    399,20 €
    / Stück *
    399,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX/IP Router Secure, Medien-Gateway REG 1 TE

    TYFS121

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      8
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Texte
    • Anschlussart
      Betriebss­pan­nungs­-­An­schluss über Anschluss­klemme, Mit RJ45-­An­schluss für Ether­net/IP-­Netz­werke
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      8

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2022-01-13
    PDF
    187,41 kB
    REACH declaration TYFS121
    PDF
    RoHS Report TYFS121
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYFS121 | Hager Deutschland

      Produktbild TYFS121

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYFS121 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29

      PDF
      2,29 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYFS121 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYFS121

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      104,31 kB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYFS121 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYFS121

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      104,32 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS121 | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS121

      Applikationshandbuch en-GB 2022-01-28

      PDF
      737,43 kB
      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS121 | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS121

      Applikationshandbuch de-DE 2022-01-28

      PDF
      805,41 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-02-01

      PDF
      135,22 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      TYC120
      Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      Preis
      681,50 €
      / Stück *
      681,50 €
      / Stück *
    • 2
      TYFS120 - KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway REG 1 TE
      TYFS120
      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE
      Preis
      250,10 €
      / Stück *
      250,10 €
      / Stück *
    • 3
      TYFS672D - KNX/DALI-2-Gateway, 2-fach, KNX Secure
      TYFS672D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach
      Preis
      536,40 €
      / Stück *
      536,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYFS130 - Linien- und Bereichskoppler, KNX Secure
      TYFS130
      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure
      Preis
      328,00 €
      / Stück *
      328,00 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS664D - KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      Preis
      307,90 €
      / Stück *
      307,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

    Der KNX/IP-Router Secure mit integriertem Busankoppler wird als Linien-/Bereichskoppler eingesetzt und verbindet KNX-Buslinien miteinander über Datennetzwerke als schneller Backbone. Das Gerät kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen oder mehrere PCs mit dem KNX Bus zu verbinden (z.B. für ETS-Programmierung). Die Kommunikation zwischen den KNX/IP-Routern ist gesichert. Neben KNXnet/IP Routing unterstützt das Gerät auch KNXnet/IP Tunneling wobei bis zu 8 gesicherte Verbindungen gleichzeitig benutzt werden können. Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Der KNX/IP Router besitzt eine erweiterte Filtertabelle für die Hauptgruppen 0 bis 31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern. Eine externe Betriebsspannung ist nicht notwendig.
    Funktionen: Programmiertaste und rote Programmier-LED, RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke und Busanschluss über Anschlussklemme.

    Provider abhängig: Ja
    Web server: Nein
    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYFS121
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG