The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYFS130
    Der KNX Secure Linien- und Bereichskoppler TYFS130 verbindet zwei KNX-Buslinien, die Signalübertragung erfolgt galvanisch getrennt. Das Gerät dient als Datenflussfilter für übergreifende Bustelegramme sowie als Signalverstärker und wird in Verbindung mit der ETS mit Gruppenadressen von 0 bis 31 konfiguriert. Remote Firmware Updates sind über die ETS App möglich.
    EAN
    3250610050217
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    • System­ge­räte und Schnittstellen

    Linien- und Bereichskoppler, KNX Secure TYFS130

    Preis
    328,00 €
    / Stück *
    328,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Linien- und Bereichskoppler, KNX Secure

    TYFS130

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2023-12-01
    PDF
    390,07 kB
    REACH declaration TYFS130
    PDF
    RoHS Report TYFS130
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYFS130 | Hager Deutschland

      Produktbild TYFS130

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYFS130 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager Deutschland

      Installation manual for TYFS130 (EN)

      Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

      PDF
      1,09 MB
      Bild Montageanleitung für TYFS130 (DE) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TYFS130 (DE)

      Montageanleitung für TYFS130 Linien-Bereichkoppler KNX Secure (Deutsch)

      PDF
      1,10 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2024-03-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2024-03-13

      PDF
      561,99 kB
      Bild Handbuch en-GB 2024-03-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2024-03-13

      PDF
      561,08 kB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2023-12-06 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2023-12-06

      KNXPROD
      206,31 kB
      Bild KNX Produktdatenbank International 2023-12-06 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2023-12-06

      KNXPROD
      227,72 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-10-23

      PDF
      360,45 kB
      Bild UKCA Declaration of Conormity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conormity

      Konformitätserklärung en-GB 2023-10-23

      PDF
      269,62 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      TYC120
      Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      Preis
      681,50 €
      / Stück *
      681,50 €
      / Stück *
    • 2
      TYFS121 - KNX/IP Router Secure, Medien-Gateway REG 1 TE
      TYFS121
      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE
      Preis
      399,20 €
      / Stück *
      399,20 €
      / Stück *
    • 3
      TYFS120 - KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway REG 1 TE
      TYFS120
      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE
      Preis
      250,10 €
      / Stück *
      250,10 €
      / Stück *
    • 4
      TYFS672D - KNX/DALI-2-Gateway, 2-fach, KNX Secure
      TYFS672D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach
      Preis
      536,40 €
      / Stück *
      536,40 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS664D - KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      Preis
      307,90 €
      / Stück *
      307,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

    Zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galvanisch getrennt erfolgt. Der KNX Secure Linien- und Bereichskoppler dient als Datenflussfilter für übergreifende Bustelegramme und kann in Verbindung mit der ETS mit Gruppenadressen von 0 bis 31 konfiguriert werden. Zusätzlich dient er auch als Signalverstärker. Bei Überschreitung der max. Linienlast muss ein zusätzlicher Linienkoppler inklusive Spannungsversorgung eingesetzt werden. Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App.


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYFS130
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG