The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYC120
    EAN
    3250617577342
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H500
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • EnOcean
    • Mehr sehen

    Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz TYC120

    Preis
    681,50 €
    / Stück *
    681,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz

    TYC120

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      EnOcean
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      12 mA
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Funk-­Sen­de-/­Emp­fangs­fre­quenz
      868,30 - 868,30 MHz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Abmes­sungen
    • Breite
      81 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Anschluss­klemme
    Texte
    • Funk­tion
      Jeder Kanal mit unter­schied­li­chen Funk­ti­onen konfi­gu­rierbar, EnOcean Empfän­ger­funk­ti­onen zur Umset­zung in KNX-Te­le­gramme: u. a. Schal­ten, Dimmen, Jalou­sie, Lichts­zene, Fens­ter­kon­takte, Tempe­ra­tur-, Hellig­keitswerte, Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Raum­be­dien­ge­räte
    • Monta­geart
      Für Aufputz­mon­tage, Montage Auf UP-Dose möglich
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      32

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYC120
    PDF
    RoHS Report TYC120
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYC120 | Hager Deutschland

      Produktbild TYC120

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYC120 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYC120

      Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 01.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 01.2013)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28

      PDF
      690,92 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYC120 - EnOcean Funk KNX- Gateway (V10) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYC120 - EnOcean Funk KNX- Gateway (V10)

      KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2020-01-01

      VD5
      2,49 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYC120 - EnOcean Funk KNX- Gateway (V10) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYC120 - EnOcean Funk KNX- Gateway (V10)

      KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,39 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYC120 - EnOcean Funk KNX - Gateway (DE, Vers. 6T 8089-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYC120 - EnOcean Funk KNX - Gateway (DE, Vers. 6T 8089-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      676,88 kB
      Bild Description d'application ETS TYC120 | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TYC120

      Applikationshandbuch en-GB 2013-03-22

      PDF
      645,90 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

      PDF
      289,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      24117103 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, alu matt
      24117103
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, alu matt
      Preis
      97,90 €
      / Stück *
      97,90 €
      / Stück *
    • 2
      24117104 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, edelstahl matt
      24117104
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, edelstahl matt
      Preis
      97,90 €
      / Stück *
      97,90 €
      / Stück *
    • 3
      24128304 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, B.X, alu mt
      24128304
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, B.X, alu mt
      Preis
      99,70 €
      / Stück *
      99,70 €
      / Stück *
    • 4
      24128309 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, S.1, pw mt.
      24128309
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, S.1, pw mt.
      Preis
      93,40 €
      / Stück *
      93,40 €
      / Stück *
    • 5
      24117106 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt
      24117106
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt
      Preis
      92,30 €
      / Stück *
      92,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz

    EnOcean KNX Gateway als bidirektionales Gateway zur Übertragung von EnOcean Funksignalen auf den KNX Bus oder von KNX-Telegrammen ins EnOcean-System. EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme sind u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte. Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfiguriert werden. Die EnOcean- Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Stellantriebe, Logik- und Regelungsfunktionen. Einlernen der Funkkomponenten über Tasten und Display, LCD-Display für die Inbetriebnahme und Systemdiagnose. Das Gateway besitzt einen integriertem Repeater für EnOcean-Sendebefehl. Die Montage auf UP-Dose ist möglich.

    Versorgungsspannungsart: DC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYC120
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG