The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • System­ge­räte und Schnittstellen
    • TYFS120
    Die KNX/IP Schnittstelle Secure, ein Reiheneinbaugerät, dient als Programmierschnittstelle zwischen KNX Bus und Netzwerkgeräten. Sie unterstützt DHCP und manuelle IP-Zuweisung via ETS. Das Modell ermöglicht bis zu 8 sichere Verbindungen und erfüllt die KNXnet/IP-Spezifikationen inklusive Security. Ausgestattet mit Programmiertaste, Programmier-LED und RJ45-Anschluss. Keine externe Betriebsspannung erforderlich.
    EAN
    3250618502534
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • System­ge­räte und Schnittstellen

    KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway REG 1 TE TYFS120

    Preis
    250,10 €
    / Stück *
    250,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway REG 1 TE

    TYFS120

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      8
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Texte
    • Anschlussart
      Betriebss­pan­nungs­-­An­schluss über Anschluss­klemme, Mit RJ45-­An­schluss für Ether­net/IP-­Netz­werke
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      8

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2022-01-13
    PDF
    187,41 kB
    REACH declaration TYFS120
    PDF
    RoHS Report TYFS120
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYFS120 | Hager Deutschland

      Produktbild TYFS120

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYFS120 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29

      PDF
      2,17 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYFS120 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYFS120

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,63 kB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYFS120 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYFS120

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,64 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS120 | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS120

      Applikationshandbuch en-GB 2022-01-14

      PDF
      488,48 kB
      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS120 | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYFS120

      Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14

      PDF
      517,33 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-02-01

      PDF
      135,22 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      TYC120
      Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
      Preis
      681,50 €
      / Stück *
      681,50 €
      / Stück *
    • 2
      TYFS121 - KNX/IP Router Secure, Medien-Gateway REG 1 TE
      TYFS121
      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE
      Preis
      399,20 €
      / Stück *
      399,20 €
      / Stück *
    • 3
      TYFS672D - KNX/DALI-2-Gateway, 2-fach, KNX Secure
      TYFS672D
      KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach
      Preis
      536,40 €
      / Stück *
      536,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYFS130 - Linien- und Bereichskoppler, KNX Secure
      TYFS130
      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure
      Preis
      328,00 €
      / Stück *
      328,00 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS664D - KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W
      Preis
      307,90 €
      / Stück *
      307,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

    Die KNX/IP Schnittstelle Secure mit integriertem Busankoppler wird als Programmierschnittstelle zwischen dem KNX Bus und einem oder mehreren PCs/Laptops im Netzwerk eingesetzt. Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management und KNXnet/IP Tunneling wobei bis zu 8 gesicherte Verbindungen gleichzeitig benutzt werden können. Das Gerät unterstützt KNX Security. Eine externe Betriebsspannung ist nicht notwendig.
    Funktionen: Programmiertaste und rote Programmier-LED, RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke und Busanschluss über Anschlussklemme.

    Provider abhängig: Ja
    Web server: Nein
    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYFS120
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG