Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, nachtschwarz matt WAK5010BM
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar -
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 8 Produkte verfügbar -
Linien-/Bereichskoppler 1 Produkte verfügbar -
Dimmaktor 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 338 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer15 mA
-
Stromaufnahme während des Betriebs15 mA
-
Zentrale Funktionseinheit für Sender/AktorJa
-
DCF77 Empfänger integriertNein
-
Parallel Betrieb möglichJa
-
Mit Vor-Ort BedienungJa
-
Werkstoff GruppeKunststoff, Glas
-
FarbeNachtschwarz
-
RAL Nummer9005
-
Einbautiefe10 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Hilfsspannung0 - 0 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAK5010BM
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAK5010BM
Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, nachtschwarz matt
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-30
PDF972,94 kB
Montageanleitung en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2026-04-01
PDF14,44 MB
Applikationshandbuch en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB
Ausschreibungstext
Raumcontroller Unterputz mit Busankoppler und Applikationsmodul mit TFT‑Display und Abdeckungen. Kompatibel mit KNX S‑Mode (ETS) Secure sowie Hager EasyTool.
Montage zur Schraubbefestigung über Tragring.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Inbetriebnahme und Programmierung: S-Mode ETS ab Version 5.7.7 oder E-Mode Easytool ab Version 8.1
- Integrierter Busankoppler
- KNX Data-Secure fähig
- Applikationsmodul mit Betätigungstasten, Näherungssensor, Orientierungs-LED, interner Temperaturfühler und Feuchtigkeitssensor, mit Befestigungsklammern
- Applikationsmodul-Display Haupt-Funktionen: Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht EIN/AUS, Dimmen, Jalousie AUF/AB, Speichern und Aufrufen von Lichtszenen
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Systeme: A.1
A.8
C.1
C.8
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 15 mA
Stromaufnahme während des Betriebs: 15 mA
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor: Ja
DCF77 Empfänger integriert: Nein
Parallel Betrieb möglich: Ja
Mit Vor-Ort Bedienung: Ja
Werkstoff Gruppe: Kunststoff
Glas
Halogenfrei: Ja
Farbe: Nachtschwarz
RAL Nummer: 9005
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 10 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Hilfsspannung: 0 - 0 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAK5010BM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.