The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Visu­a­lie­rung
    • domovea
    • TJAS671
    Die domovea-Plattform vernetzt KNX-, IP- und IoT-Komponenten, dient als lokale ETS-Programmierschnittstelle und unterstützt den Matter-Standard. Als Matter-Bridge integriert sie bis zu 128 Geräte, darunter Amazon Alexa und Apple HomePod. Das Modell domovea basic (TJAS671) steuert bis zu fünf IP-Kameras sowie Beleuchtung, Heizung und Jalousien. Cloud-Dienste wie IFTTT lassen sich einbinden. Die 24-V-Spannungsversorgung erleichtert die Installation und spart Platz im Verteilerkasten.
    EAN
    3250610013052
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • domovea

    domovea basic - Visualisierungsserver mit KNX easy, IoT und Matter-Standard TJAS671

    Preis
    835,40 €
    / Stück *
    835,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    domovea basic - Visualisierungsserver mit KNX easy, IoT und Matter-Standard

    TJAS671

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      1
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      195 - 254 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Mehr­fach-Schnittstellen
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      106 mm
    • Tiefe
      65 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Quick­Connect
    Texte
    • Kodie­rung
      Verwal­tung von 4 konfi­gu­rier­baren Benut­zer­pro­filen
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 2 USB-­Buchsen Typ A
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      500
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Allge­meine Diagnose, Gene­ri­sches KNX-Te­le­gramm
    • Daten­for­mate
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB
    REACH declaration TJAS671
    PDF
    RoHS Report TJAS671
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TJAS671 | Hager Deutschland

      Produktbild TJAS671

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TJAS671 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TJAS671

      domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung_DOMOVEA_TJAS471_TJAS671_DE | Hager Deutschland

      Installationsanleitung_DOMOVEA_TJAS471_TJAS671_DE

      PDF
      49,10 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Handbuch

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung domovea TJAS671_TJAS471 (DE) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung domovea TJAS671_TJAS471 (DE)

      PDF
      6,43 MB
      Bild Handbuch de-DE 2026-01-30 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-01-30

      PDF
      36,66 MB
      Bild Handbuch en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Bild Montageanleitungdomovea plus, domovea basic | Hager Deutschland

      Montageanleitung
      domovea plus, domovea basic

      PDF
      3,37 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
      Bild domovea - Der Grundstein für das Smart Home | Hager Deutschland

      domovea - Der Grundstein für das Smart Home

      PDF
      9,85 MB
      Bild domovea - Smart Home - Die neue Generation - Eine App - alle Funktionen | Hager Deutschland

      domovea - Smart Home - Die neue Generation - Eine App - alle Funktionen

      PDF
      5,87 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Produktinformation

      Bild Busanschluss für konventionelle Energiezähler: | Hager Deutschland

      Busanschluss für konventionelle Energiezähler:

      die KNX-Schnittstelle TXF121 für Energiezählung mit domovea basic (TJA670) und expert (TJA470) (22DE0073)

      PDF
      3,99 MB
      Bild Heizungsregelung über den Heizungsaktor TXM646R | Hager Deutschland

      Heizungsregelung über den Heizungsaktor TXM646R

      mit domovea basic (TJA670) und expert (TJA470) (22DE0033)

      PDF
      1,08 MB
      Bild Komfort und Sicherheit: die Hager Wetterstation TXE531 | Hager Deutschland

      Komfort und Sicherheit: die Hager Wetterstation TXE531

      Inbetriebnahme mit domovea (23DE0025)

      PDF
      5,04 MB
      Bild Manipulationssicherheit dank KNX Data Secure | Hager Deutschland

      Manipulationssicherheit dank KNX Data Secure

      domovea KNX Secure Support ab Version 6.1.6 (24DE0056)

      PDF
      3,15 MB
      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot MacOS | Hager Deutschland

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Bild Hager Pilot Windows | Hager Deutschland

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Bild Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager Deutschland

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      215,81 MB
      Bild domovea Client Android | Hager Deutschland

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.16.1

      APK
      123,78 MB
      Bild domovea Client MacOS | Hager Deutschland

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.16.1

      DMG
      190,45 MB
      Bild domovea Client Windows | Hager Deutschland

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.16.1

      EXE
      40,89 MB
      Bild domovea Client Windows - APPX package | Hager Deutschland

      domovea Client Windows - APPX package

      domovea Client Windows 3.16.1

      ZIP
      204,66 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank (Dummy-Applikation) | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank (Dummy-Applikation)

      KNX Produktdatenbank International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Bild ETS Produktdatenbank für TJAS671 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TJAS671

      KNX Produktdatenbank International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      TJAS471 - domovea plus - Visualisierungsserver mit KNX easy, IoT und Matter-Standard
      TJAS471
      domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard
      Preis
      1.578,50 €
      / Stück *
      1.578,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

    domovea plus Visualisierungs-Server (REG) KNX Secure mit integrierter 230V Spannungsversorgung. Konfiguration im easy-Modus oder durch ein ETS Projekt. IoT Controller Integration mit verschiedenen Skills Client Software in Verbindung mit einem IP Netzwerk mit Zugriff auf die Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Mit anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren Elementen zur Darstellung und Steuerung von KNX Zuständen. Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über ein Konfigurationstool unter Nutzung der eingelesenen Daten aus dem ETS- oder easy Projekt. Zum Steuern, Visualisieren und mit automatischen Zentralfunktionen von z.B. Jalousien, Beleuchtungen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, IP-Kameras und Energieverbräuche. Die Energieverbräuche können grafisch und temporär mit Referenzwerte dargestellt werden. Verschiedene Sequenzen können direkt vom Endanwender angelegt und aktiviert oder deaktiviert werden. Ereignisgesteuert können Nachrichten wie Push-Mitteilung oder E-Mails versandt und Funktionen aufgerufen werden. Durch die Funktionalität von IoT kann bspw. die Sprachsteuerung, Sound-Systeme, Lichtsysteme oder Cloud-Dienste eingebunden werden. Mit der integrierten ETS-Programmierschnittstelle kann die ETS-Programmierung lokal erfolgen. Der domovea Server nutzt KNX Secure, damit die übertragenen Daten zwischen dem IP- und KNX Protokoll zuverlässig geschützt werden.
    Der Zugriff auf domovea erfolgt sowohl von zu Hause, als auch von unterwegs domovea basic bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen

    Provider abhängig: Nein
    Web server: Ja
    Betriebsspannung: 195 - 254 V
    Versorgungsspannungsart: AC
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 6

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TJAS671
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG