Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar TYAS664AN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
SicherungÜberhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
-
FunktionLernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeschriftungGroßes Beschriftungsfeld
-
SchutzMit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYAS664AN
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2023-09-27
PDF2,93 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11
PDF2,78 MB -
Handbuch
Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-09-27
PDF2,89 MBHandbuch fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-09-27
PDF2,00 MB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
Flyer de-DE 2015-09-24
PDF1,15 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Technische Broschüre de-DE 2024-05-14
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MBKNX easy
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13
KNXPROD516,50 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-09-05
PDF270,28 kBKonformitätserklärung International 2023-09-05
PDF315,83 kB
Ausschreibungstext
KNX Secure Universal-Dimmaktor zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart (Autodetect-Verfahren) und zur Optimierung des Dimmbereichs (Easydetect-Verfahren) mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt.
Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um.
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, jeweils mit eigener Anfahrzeit), pro Dimmausgang mit Handbedienung (sperrbar) und LED Schaltzustandsanzeige. Die Dimmkanäle können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels.
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 5) und dem Hager easytool programmieren. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYAS664AN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.