The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Dimm-Ak­toren
    • TXA661A
    EAN
    3250616048720
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Dimm-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED TXA661A

    Preis
    164,05 €
    / Stück *
    164,05 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED

    TXA661A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Hilfss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      2,30 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
      Steu­er­bau­stein
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      60 W
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      300 - 300 W
    • Dimm­leis­tung
      300 - 300 W
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    • Anschlussart
      quick­connect
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Texte
    • Siche­rung
      Über­hit­zungs­schutz (Anzeige über LED), Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung), Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Anzeige über LED)
    • Dimm­prinzip
      Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend, Mini­ma­le/­ma­xi­male Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
    • Funk­tion
      Lern­funk­tion für opti­mierten Betrieb von Kompakt­leuchtstoff­lampen und LED-­Leuchten über Bus akti­vierbar
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Beschrif­tung
      Großes Beschrif­tungs­feld
    • Schutz
      Mit Über­hit­zungs-, Über­las­tungs- und Kurz­schluss­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Hager REACH declaration TXA661A
    PDF
    RoHS Report TXA661A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA661A | Hager Deutschland

      Produktbild TXA661A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA661A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA661A

      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      564,25 kB
      Bild Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05

      PDF
      948,71 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA661A - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA661A - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy (V100)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      158,19 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA661A_B, TXA663A, TXA664A - Dimmer KNX (DE, Vers. 6LE001736A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TXA661A_B, TXA663A, TXA664A - Dimmer KNX (DE, Vers. 6LE001736A)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      3,76 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA661B - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED
      TXA661B
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED
      Preis
      208,34 €
      / Stück *
      208,34 €
      / Stück *
    • 2
      TYA663AN - KNX Universal-Dimmaktor, Dimmer 3-fach, 3x300W, ESL/LED
      TYA663AN
      Universal-Dimmaktor 3-fach KNX, 3x300W, ESL/LED
      Preis
      717,50 €
      / Stück *
      717,50 €
      / Stück *
    • 3
      TXA663A - KNX Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy/ETS, 3x300W, ESL/LED
      TXA663A
      Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy, 3x300W, ESL/LED
      Preis
      377,32 €
      / Stück *
      377,32 €
      / Stück *
    • 4
      TRM691E - Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      TRM691E
      Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      Preis
      147,50 €
      / Stück *
      147,50 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS664AN - Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      TYAS664AN
      Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      Preis
      484,30 €
      / Stück *
      484,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED

    Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart (Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED (Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete Programmier-Taste.
    Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert.
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit elektronischen Trafos anschließen.

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Eingangsspannung: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 2,30 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Stromversorgung der LED-Lampe: 60 W
    Anzahl Module: 4
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W
    Glühlampenlast: 300 - 300 W
    Dimmleistung: 300 - 300 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA661A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG