The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Dimm-Ak­toren
    • TRM691E
    EAN
    3250615989048
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H505
    • KNX Funk
    • Dimm-Ak­toren
    • Binärein­gänge
    • Mehr sehen

    Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht TRM691E

    Preis
    151,20 €
    / Stück *
    151,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht

    TRM691E

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • System­span­nung
      230 V AC
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,85 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -15 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 2.5 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
      Universal
    • Mit Batterie
      Nein
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      50 W
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last
      200 - 200 W
    • Dimm­leis­tung
      200 - 200 W
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      quicklink
    Texte
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Dimm­prinzip
      Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
    • Funk­tion
      Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub-­Lift­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRM691E
    PDF
    RoHS Report TRM691E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRM691E | Hager Deutschland

      Produktbild TRM691E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRM691E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRM691E

      Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für TRM690G - Funk UP Jalousieaktor/Schaltaktor/Universal-Dimmer (DE-IT-FR-NL, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für TRM690G - Funk UP Jalousieaktor/Schaltaktor/Universal-Dimmer (DE-IT-FR-NL, Stand: 06.2015)

      Konfigurationsanleitung quicklink

      PDF
      11,11 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

      PDF
      1,44 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM691E - Funk UP Universal-Dimmer 1fach (V100) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM691E - Funk UP Universal-Dimmer 1fach (V100)

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      404,39 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2022-10-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2022-10-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      167,00 €
      / Stück *
      167,00 €
      / Stück *
    • 2
      TXA310 - KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG
      TXA310
      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      235,40 €
      / Stück *
      235,40 €
      / Stück *
    • 3
      TYBS794A - Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      TYBS794A
      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      Preis
      105,30 €
      / Stück *
      105,30 €
      / Stück *
    • 4
      TYBS702A - Binäreingang, 2-fach, KNX Secure, Unterputz
      TYBS702A
      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      56,60 €
      / Stück *
      56,60 €
      / Stück *
    • 5
      TXA304 - KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE
      TXA304
      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      178,30 €
      / Stück *
      178,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht

    KNX-Funk Universal-Dimmaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten mit LEDs. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt je nach Lastart (selbstlernend),
    lampenschonender Softanlauf, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
    quicklink Funktionen: Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.
    easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen.
    ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, Helligkeitsanzeige.

    Systemspannung: 230 V AC
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Betriebstemperatur: -15 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Stromversorgung der LED-Lampe: 50 W
    Anzahl Module: 0
    Glühlampenlast: 200 - 200 W
    Dimmleistung: 200 - 200 W

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TRM691E
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG