The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Binärein­gänge
    • TXA310
    Der KNX Bussystem-Binäreingang 10fach, 230 Volt~ für Reiheneinbaugerät ermöglicht die Anbindung an konventionelle Schalter/Taster. Mit Handbedienung und sperrbarer Funktionstest, parametrierbarer LED-Anzeige und Netzausfallüberwachung. Jeder Eingang verfügt über einen separaten Neutralleiter-Anschluss und kann an unterschiedliche Phasen angeschlossen werden. Ideal für die Steuerung von Beleuchtung, Jalousien, Rollläden und Heizungen. Ausgestattet mit QuickConnect Anschlusstechnik.
    EAN
    3250616049253
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • Binärein­gänge

    KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG TXA310

    Preis
    235,40 €
    / Stück *
    235,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG

    TXA310

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      10
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Nein
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      8
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Abmes­sungen
    • Länge
      106,5 mm
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      62,5 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA310
    PDF
    RoHS Report TXA310
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA310 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA310

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA310 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA310

      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,62 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      167,00 €
      / Stück *
      167,00 €
      / Stück *
    • 2
      TRM702A - Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie
      TRM702A
      Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie
      Preis
      73,20 €
      / Stück *
      73,20 €
      / Stück *
    • 3
      TXA306 - KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE
      TXA306
      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
      Preis
      215,00 €
      / Stück *
      215,00 €
      / Stück *
    • 4
      TXA304 - KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE
      TXA304
      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      178,30 €
      / Stück *
      178,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYBS704A - Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      TYBS704A
      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      78,20 €
      / Stück *
      78,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

    Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.

    Bussystem: EIB
    Anzahl Eingangsstromkreise: 10
    Externe Abfragespannung notwendig: Nein
    Funk bidirektional: Nein
    Mit Batterie: Nein
    Montage auf: DIN Schiene
    LED-Steuerung: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Eingangsspannung: 230 - 230 V
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Versorgungsspannungsart: AC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA310
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG