The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Binärein­gänge
    • TYB708D
    EAN
    3250616059450
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503

    • ­Er­gän­zungs­pro­dukte - TS
    • Binärein­gänge
    • Mehr sehen

    Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP TYB708D

    Preis
    167,00 €
    / Stück *
    167,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

    TYB708D

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      8
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Ja
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      0
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kabel
    • Kabel­länge
      10 m
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      20 - 20 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      32 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYB708D
    PDF
    RoHS Report TYB708D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYB708D | Hager Deutschland

      Produktbild TYB708D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYB708D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYB708D

      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TYB708D - Universal-Schnittstelle 8fach KNX, UP (DE-EN-FR-NL, Stand: 10.2015) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TYB708D - Universal-Schnittstelle 8fach KNX, UP (DE-EN-FR-NL, Stand: 10.2015)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26

      PDF
      918,01 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for TYB708D | Hager Deutschland

      ETS Database for TYB708D

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      VD4
      111,40 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYB708D - Universalschnittselle 8fach Komfort (DE, Vers. 6LE001778A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYB708D - Universalschnittselle 8fach Komfort (DE, Vers. 6LE001778A)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      629,26 kB
      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYB708D | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TYB708D

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1012,16 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WZA1348 - Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
      WZA1348
      Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *
    • 2
      WZA1300 - Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS
      WZA1300
      Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *
    • 3
      WZA9092 - Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm gold glänzend, geeignet für System TS
      WZA9092
      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm gold glänzend, geeignet für System TS
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 4
      WZA9091 - Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm chrom glänzend, geeignet für System TS
      WZA9091
      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm chrom glänzend, geeignet für System TS
      Preis
      3,95 €
      / Stück *
      3,95 €
      / Stück *
    • 5
      WZA9093 - Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm edelstahl matt, geeignet für System TS
      WZA9093
      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm edelstahl matt, geeignet für System TS
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

    Unterputz Universal-Schnittstelle parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 Ausgänge. Die Universalschnittstelle ist eine KNX-Komponente für die Installation in handelsübliche 60 mm UP-Schalterdosen, bzw. den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Sie stellt eine Schnittstelle zu potentialfreien Kontakten dar. Die Universalschnittstelle erkennt, an den jeweiligen Eingängen, die Änderung des Schaltzustandes und sendet, entsprechend der parametrierten Applikation, Telegramme auf den Bus. Sie kann je nach geladener Applikation alle Kanäle als Eingänge oder Ausgänge oder als Kombination dieser beiden arbeiten (4 Eingänge /4 Ausgänge). So kann die Universal Taster-Schnittstelle bis zu 8 LED ansteuern oder über Ihre Eingänge bis zu 8 potenzialfreie Taster einlesen und Telegramme auf den Bus senden. Ein Anschluss von 230V-Signalen an den Eingängen ist nicht zulässig. Applikationseinstellungen: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen (Ein- und Zweiflächenbedienung), Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen, Schalten und Jalousiesteuerung, Zyklisches Senden, 2 Bedienebenen (nur mit Tastern), Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, Zwangsführung.

    Anzahl Eingangsstromkreise: 8
    Externe Abfragespannung notwendig: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Mit Batterie: Nein
    Montage auf: Unterputz
    LED-Steuerung: Ja
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Eingangsspannung: 20 - 20 V
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Systemspannung: 30 V DC über Bus

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TYB708D
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG