The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie TS Glas
    • <br/>­Er­gän­zungs­pro­dukte - TS
    • WZA9093
    EAN
    3250610094341
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H841

    • ­Er­gän­zungs­pro­dukte - TS

    Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm edelstahl matt, geeignet für System TS WZA9093

    Preis
    5,80 €
    / Stück *
    5,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm edelstahl matt, geeignet für System TS

    WZA9093

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      50,80 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Messing, Edelstahl
    • Ober­fläche
      Verchromt
    • Farbe
      Edelstahl
    Texte
    • Monta­geart
      2 Stück zur Befes­ti­gung in tiefer sitzenden Dosen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA9093
    PDF
    RoHS Report WZA9093
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WZA9093 | Hager Deutschland

      Produktbild WZA9093

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WZA9093 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WZA9093

      Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm edelstahl matt, geeignet für System TS

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WZA1348 - Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
      WZA1348
      Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *
    • 2
      WZA1300 - Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS
      WZA1300
      Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *
    • 3
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      167,00 €
      / Stück *
      167,00 €
      / Stück *
    • 4
      WZA9091 - Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm chrom glänzend, geeignet für System TS
      WZA9091
      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm chrom glänzend, geeignet für System TS
      Preis
      3,95 €
      / Stück *
      3,95 €
      / Stück *
    • 5
      WZA9092 - Zweilochschrauben 2 x M3,5 x 50 mm gold glänzend, geeignet für System TS
      WZA9092
      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm gold glänzend, geeignet für System TS
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG