The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk­lö­sungen
    • KNX Funk
    • TRM702A
    EAN
    3250615989024
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H505
    • KNX Funk
    • Binärein­gänge
    • Mehr sehen

    Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie TRM702A

    Preis
    73,20 €
    / Stück *
    73,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie

    TRM702A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      2
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    • Mit Batterie
      Ja
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,20 m
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      3 - 3 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • System­span­nung
      3 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      39 mm
    • Tiefe
      11 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRM702A
    PDF
    RoHS Report TRM702A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRM702A | Hager Deutschland

      Produktbild TRM702A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRM702A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRM702A

      Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM702A (V108) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM702A (V108)

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      424,45 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TRM702A | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TRM702A

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      3,68 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      167,00 €
      / Stück *
      167,00 €
      / Stück *
    • 2
      TXA310 - KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG
      TXA310
      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      235,40 €
      / Stück *
      235,40 €
      / Stück *
    • 3
      TYBS794A - Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      TYBS794A
      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      Preis
      105,30 €
      / Stück *
      105,30 €
      / Stück *
    • 4
      TYBS702A - Binäreingang, 2-fach, KNX Secure, Unterputz
      TYBS702A
      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      56,60 €
      / Stück *
      56,60 €
      / Stück *
    • 5
      TXA304 - KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE
      TXA304
      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      178,30 €
      / Stück *
      178,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie

    KNX-Funk Binäreingang UP für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit 2 unabhängigen batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
    quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.
    easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
    ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige.
    Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.


    Anzahl Eingangsstromkreise: 2
    Externe Abfragespannung notwendig: Nein
    Funk bidirektional: Ja
    Mit Batterie: Ja
    Montage auf: Unterputz
    LED-Steuerung: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Eingangsspannung: 3 - 3 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Systemspannung: 3 V

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TRM702A
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG