The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Binärein­gänge
    • TYBS702A
    Der Binäreingang TYBS702A bindet als 2-fach-Tasterschnittstelle Taster, Schalter oder potenzialfreie Kontakte in KNX Secure Anlagen ein. Der integrierte Busankoppler und die KNX-Anschlussklemme stellen den Busanschluss her, eine externe Abfragespannung ist nicht notwendig. Vorkonfektionierte Anschlussleitungen erleichtern die Verdrahtung, parametriert wird mit der ETS ab Version 5 oder easytool.
    EAN
    3250610050521
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Binärein­gänge

    Binäreingang, 2-fach, KNX Secure, Unterputz TYBS702A

    Preis
    56,60 €
    / Stück *
    56,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Binäreingang, 2-fach, KNX Secure, Unterputz

    TYBS702A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (16)
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Daten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 4 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zubehör
    • Daten­schnittstelle
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      88,60 €  / Stück*
    • TG019

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m

      739,50 €  / Stück*
    • TG018

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m

      147,50 €  / Stück*
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      247,40 €  / Stück*
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      1.130,50 €  / Stück*
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      202,10 €  / Stück*
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      250,10 €  / Stück*
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      399,20 €  / Stück*
    • TJAS471

      domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      1.578,50 €  / Stück*
    • TJAS671

      domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      835,40 €  / Stück*
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      1,72 €  / Stück*
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      328,00 €  / Stück*
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      215,10 €  / Stück*
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      291,10 €  / Stück*
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      298,20 €  / Stück*
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      423,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      2
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Nein
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,25 m
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      3,3-3,3 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21-32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    Abmes­sungen
    • Länge
      43 mm
    • Höhe
      28,5 mm
    • Tiefe
      15,4 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Kabel vorkon­fek­tio­niert
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Binärein­gang, Ein/aus-­Status
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    REACH declaration TYBS702A
    PDF
    RoHS Report TYBS702A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYBS702A | Hager Deutschland

      Produktbild TYBS702A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYBS702A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYBS702A

      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2025-04-01 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2025-04-01

      PDF
      958,25 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2025-04-01 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2025-04-01

      PDF
      884,17 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-09-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2021-11-10 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2021-11-10

      PDF
      2,71 MB
      Bild Handbuch en-GB 2021-11-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2021-11-10

      PDF
      2,67 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2024-05-06 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,16 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27

      PDF
      1,59 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      167,00 €
      / Stück *
      167,00 €
      / Stück *
    • 2
      TRM702A - Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie
      TRM702A
      Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie
      Preis
      73,20 €
      / Stück *
      73,20 €
      / Stück *
    • 3
      TXA306 - KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE
      TXA306
      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
      Preis
      215,00 €
      / Stück *
      215,00 €
      / Stück *
    • 4
      TXA304 - KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE
      TXA304
      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      178,30 €
      / Stück *
      178,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYBS704A - Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      TYBS704A
      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      78,20 €
      / Stück *
      78,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

    Binäreingang (UP) KNX Secure als Tasterschnittstelle zum Anschluss von Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Programmier-Taste mit LED und vorkonfektionierte Anschlussleitungen.
    Funktionen: Schalten EIN/AUS (Befehle senden beim Drücken und/oder Loslassen, zeitlich versetztes Senden möglich), Dimmen und Farbtemperatur, AUF/AB (1 oder 2 Tasten Bedienung), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert, Zweikanal-Modus pro Eingang sowie Erkennen kurzer und langer Tastenbetätigung und davon abhängige Parametrierung, Sendeverhalten und Zeitschwellenwert einstellbar, Sperrfunktion, Zwangssteuerung, Szenenabruf und periodisches Senden parametrierbar.
    Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.

    Bussystem: KNX
    Anzahl Eingangsstromkreise: 2
    Externe Abfragespannung notwendig: Nein
    Funk bidirektional: Nein
    Mit Batterie: Nein
    Montage auf: Unterputz
    LED-Steuerung: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Eingangsspannung: 3,3-3,3 V
    Betriebsspannung über Bus: 21-32 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Systemspannung: 30 V DC über Bus

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYBS702A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG