The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Binärein­gänge
    • TXA304
    Der Binäreingang 4-fach, 230V~, REG für KNX-Systeme ermöglicht die Integration konventioneller Schaltkontakte in ein KNX-Gebäudesystem. Jeder der vier Eingänge erfasst den Zustand von potentialfreien Kontakten und Wandtastern. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene und erfordert eine REG-Einheit. Dieses Gerät unterstützt auch die Überwachung und Steuerung von Beleuchtung, Heizung und anderen Systemen durch Statusfeedback und ist kompatibel mit 230V~.
    EAN
    3250616049277
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • Binärein­gänge

    KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE TXA304

    Preis
    178,30 €
    / Stück *
    178,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE

    TXA304

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      4
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Nein
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      4
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Abmes­sungen
    • Länge
      71 mm
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      62,5 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA304
    PDF
    RoHS Report TXA304
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA304 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA304

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA304 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA304

      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-23

      PDF
      404,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYBS702A - Binäreingang, 2-fach, KNX Secure, Unterputz
      TYBS702A
      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      56,60 €
      / Stück *
      56,60 €
      / Stück *
    • 2
      TRB302B - Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
      TRB302B
      Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
      Preis
      116,50 €
      / Stück *
      116,50 €
      / Stück *
    • 3
      TXA310 - KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG
      TXA310
      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      235,40 €
      / Stück *
      235,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYBS794A - Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      TYBS794A
      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      Preis
      105,30 €
      / Stück *
      105,30 €
      / Stück *
    • 5
      TXA306 - KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE
      TXA306
      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
      Preis
      215,00 €
      / Stück *
      215,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX

    Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.

    Bussystem: KNX
    Anzahl Eingangsstromkreise: 4
    Externe Abfragespannung notwendig: Nein
    Funk bidirektional: Nein
    Mit Batterie: Nein
    Montage auf: Hutschiene
    LED-Steuerung: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Eingangsspannung: 230 - 230 V
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Versorgungsspannungsart: AC

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TXA304
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG