The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Binärein­gänge
    • TXA306
    Der KNX Binäreingang 6-fach, universal, REG ermöglicht die Integration von konventionellen Schaltelementen in KNX-Systeme. Er bietet sechs unabhängige Eingänge für 230V AC, umgebaut auf 24V DC Signale. Die REG-Bauform ermöglicht eine einfache Montage auf Hutschiene. Ideal für die effiziente Erweiterung intelligenter Gebäudeautomation.
    EAN
    3250616049260
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Binärein­gänge

    KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE TXA306

    Preis
    215,00 €
    / Stück *
    215,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE

    TXA306

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      6
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Nein
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      8
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      24 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC
    Abmes­sungen
    • Länge
      106,5 mm
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      62,5 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Binärein­gang
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA306
    PDF
    RoHS Report TXA306
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA306 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA306

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA306 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA306

      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

      PDF
      5,16 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TXA306 - Binäreingang 6-fach KNX, universal (V120) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TXA306 - Binäreingang 6-fach KNX, universal (V120)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      1,71 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA306 - Binäreingang 6-fach KNX, universal (V120) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA306 - Binäreingang 6-fach KNX, universal (V120)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      702,32 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-05-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-05-22

      PDF
      409,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYBS702A - Binäreingang, 2-fach, KNX Secure, Unterputz
      TYBS702A
      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      56,60 €
      / Stück *
      56,60 €
      / Stück *
    • 2
      TRB302B - Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
      TRB302B
      Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
      Preis
      116,50 €
      / Stück *
      116,50 €
      / Stück *
    • 3
      TXA310 - KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG
      TXA310
      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      235,40 €
      / Stück *
      235,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYBS794A - Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      TYBS794A
      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      Preis
      105,30 €
      / Stück *
      105,30 €
      / Stück *
    • 5
      TXA304 - KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE
      TXA304
      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      178,30 €
      / Stück *
      178,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX

    Binäreingang universal modular zum Anschluss an Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Jeder Eingang kann entweder an 24 V AC/DC - 230 V AC oder aber als potentialfreier Eingang genutzt werden. Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Zählfunktionen, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.

    Bussystem: KNX
    Anzahl Eingangsstromkreise: 6
    Externe Abfragespannung notwendig: Nein
    Funk bidirektional: Nein
    Mit Batterie: Nein
    Montage auf: Hutschiene
    LED-Steuerung: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Eingangsspannung: 24 - 230 V
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Versorgungsspannungsart: AC/DC

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TXA306
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG